Vær den første! Få de seneste nyheder og opdateringer
Forslag

    Signify lancerer UV-C upper air-armaturer

    6. oktober 2020

    Ekstra sikkerhed: Signify lancerer nye UV-C upper air-armaturer

     

    København, DanmarkSignify tidligere kendt som Philips Lighting (Euronext: LIGHT), verdens førende indenfor belysning, introducerer nu et sortiment af Philips UV-C upper air-desinfektionsprodukter til det professionelle marked i Danmark. Armaturerne kan give et ekstra lag af sikkerhed mod spredning af vira og bakterier på plejehjem og i skoler, restaurationer, detailhandel, industri og kontorer. Philips UV-C upper air desinfektionsarmaturer monteres på væg eller loft og desinficerer luften i lokalet.

    Åbne kontorer, mødelokaler, supermarkeder etc. er områder, hvor luftbårne vira og bakterier let kan sprede sig. Signifys UV-C upper air-armaturer er designet til at blive installeret på vægge eller lofter og desinficere luften, for at mindske risikoen for smittespredning,”

     

    Kenneth Grönholm

    administrerende direktør hos Signify i Norden

    “De kan bruges, mens der er mennesker i lokalet, da UV-C strålerne er afskærmet fra at ramme individer, så driften kan fortsætte uden afbrydelser”.

     

    Desinfektion af luft med Philips UV-C upper air-armaturer

     

    Philips UV-C upper air-armaturer installeres i en højde på min. 2,3 meter, hvilket, sammen med afskærmning og optikker sikrer, at mennesker kan være tilstede i lokalet under brug. UV-C upper air-desinfektionsarmaturer kan konstant desinficere luften. Armaturerne er ideelle til brug på plejehjem, kontorer, detailhandel, restaurationer, forplejning, skoler, banker, biografer, teatre, operahuse, fitnesscentre, toiletter, venteværelser på hospitaler og andre områder med høj kontakt.

     

    UV-C nedbryder DNA og/eller RNA fra mikroorganismer, herunder vira og bakterier, hvilket gør dem uskadelige. Signifys UV-C-armaturer leverer stråling ved 254 nm, som er nær det bakteriedræbende effektivitetsideal og er derfor ideel til desinfektion af luft, overflader og genstande.

     

    UV-C-belysning er velprøvet og pålideligt som et effektivt desinfektionsmiddel. UV-C-lyskilder kan inaktivere den virus, der forårsager COVID-19.

     

    UV-C-belysning bør altid bruges af fagfolk i overensstemmelse med sikkerhedskrav og instruktioner for at undgå, at mennesker og dyr udsættes for det, da det kan beskadige øjne og hud.

     

    Signify har i mere end 35 år været i førende inden for UV-teknologi. Signifys UV-C-belysning designes, installeres og bruges i henhold til produktspecifikke sikkerhedsinstruktioner og fremstilles ved hjælp af gennemkontrollerede industrielle processer.

     

    For mere information om vores UV-C-produkter og hvordan du bestiller, besøg vores hjemmeside.

    Om Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) er verdens førende inden for belysning til professionelle, forbrugere og Internet of Things. Vores Philips-produkter, Interact-systemer og dataaktiverede tjenester leverer forretningsværdi og transformerer livet i hjem, bygninger og offentlige rum. I 2023 havde vi en omsætning på EUR 6,7 milliarder, cirka 32.000 ansatte og tilstedeværelse i over 70 lande. Vi udnytter det fulde potentiale i lys for at give et lysere liv og bidrage til en bedre verden. Vi har været i Dow Jones Sustainability World Index siden vores børsnotering i syv på hinanden følgende år og har opnået EcoVadis Platinum-rating i fire på hinanden følgende år, hvilket placerer Signify i den øverste procent af de vurderede virksomheder. Nyheder fra Signify kan findes i Newsroom,X, LinkedIn og Instagram. Information til investorer findes på siden Investor Relations.

    Meydan Bridge

    Flere pressemeddelelser

    • Signify leverer al belysning til ny skole i Kødbyen |Signify

      december 05, 2024

      Signify leverer al belysning til ny skole i Kødbyen |Signify

    • Signify leverer intelligent belysning til fremtidens kontorløsning

      november 07, 2024

      Signify leverer intelligent belysning til fremtidens kontorløsning

    • Signifys resultat for tredje kvartal 2024

      oktober 25, 2024

      Signifys resultat for tredje kvartal 2024