Vær den første! Få de seneste nyheder og opdateringer
Forslag

    Signify introducerer nye WiZ-produkter

    15 juli 2022

    Signify introducerer nye WiZ-produkter, der giver endnu mere fleksibilitet og komfort i dit hjem

     

    København, Danmark – Signify (Euronext: LIGHT), verdens førende inden for belysning annoncerer en ny serie af intelligente WiZ-belysningsprodukter til hverdagen. Det nye sortiment består af bord- og gulvlamper, nye pærer, en kontakt og nye loft- og væglamper. De nye produkter giver endnu flere muligheder for at indrette hjemmet med smart belysning.

     

    Lys to go: Den nye bærbare WiZ Mobile bordlampe

     

    Den nye WiZ Mobile bordlampe er perfekt til hverdagen: Takket være det praktiske håndtag kan lampen let bæres fra et sted til et andet - alt efter hvor der er behov for lys og hygge. Lampen har et batteri, der holder i op til 10 timer og et dual-zone design, som giver mulighed for at vælge to forskellige farver lys samtidig. Alt efter behov kan den stilrene lampe bruges som bordlampe til middagen på terrassen eller som læselampe.

     

    Den nye alsidige WiZ Pole gulvlampe

     

    Den fleksible WiZ Pole gulvlampe leverer indirekte belysning, som giver ethvert rum en hyggelig atmosfære. Man kan stille lampen lodret – eller lægge den vandret på gulvet og dermed sætte en væg eller en bestemt genstand i rampelyset. Lampens bund kan nemt fjernes. Dual-zone designet giver mulighed for at lade lyset skinne i to forskellige farver samtidig.

     

    Fleksibelt lysdesign til stuen: WiZ Bar Linear Light

     

    Det nye WiZ Bar Linear Light går et skridt videre med hensyn til fleksibilitet og alsidighed. Den kan placeres lodret eller vandret men kan desuden udvides med yderligere Bar Linear Lights som forbindes via et kabel. Ved at tippe lampen om på en af siderne kan man ændre lysvinklen.

     

    Maksimal bekvemmelighed med intuitiv betjening

     

    Med Dual Zone har alle tre føromtalte lamper to uafhængigt styrbare lyszoner. Sektionerne af WiZ Bar Linear Lights kan lyse i forskellige farver, hvis det ønskes. Så snart lamperne er tilsluttet WiFi, kan lysstyrke, lysfarve og -temperatur nemt justeres ved hjælp af appen, en fjernbetjening eller stemmen. Og hvis tingene skal gå hurtigere sikrer lyseffekter i appen som for eksempel Fireplace eller Ocean en stemning, der er ideel til den respektive lejlighed.

     

    Den nye WiZ Portable Button leverer også hastighed og komfort, og kan bruges som en bærbar lyskontakt. Med WiZ Portable Button kan WiZ lamper og pærer tændes, slukkes og dæmpes fra en afstand på op til 15 meter. Kontakten kommunikerer direkte med lyset og virker også hvis Wi-Fi er nede.

     

    Intelligente lamper til enhver smag

     

    WiZ udvider også sit produktsortiment med nye modeller og varianter af loftlamper. For eksempel den nye minimalistiske WiZ Rune loftlampe som også understøtter Dual Zone-styring. Den har en diameter på 40 centimeter og sikrer en jævn belysning. Den fåes i sort eller hvid.

     

    Loftlampen WiZ SuperSlim kommer nu i to nye størrelser med en diameter på henholdsvis 43 og 55 centimeter også i sort eller hvid. Serien af  WiZ Imageo spotlamper udvides med en rund model med tre spots og en firkantet model med fire spots og begge varianter findes i sort eller hvid. Up&Down WiZ Spots er en dekorativ moderne væglampe, som lyser både opad og nedad. Du kan enten styre spottene sammen eller hver for sig. Vælg en hvilken som helst farve eller lysstyrke for at skabe en lækker effekt på dine vægge. Væglampen fåes i sort og hvid.

     

    De nye produktintroduktioner fra WiZ rundes af med den nye Full Colour Mini P45, der findes i både E14 og E27. Derudover kommer den væsentligt større og kraftigere Full Colour High Lumen A80 E27-pære.

     

    Vær forøvrigt opmærksom på, at hvis du køber ”Philips Smart Led-pærer Connected by WiZ”, vil de fungere problemfrit med dit WiZ-system.

    Priser:

     

    WiZ Mobile bordlampe

    669,95 kr

     

    WiZ Pole gulvlampe

    969,95 kr

     

    WiZ Bar Linear Light

    379,95 kr (single pack) / 669,95 kr (double pack)

     

    WiZ Rune loftlampe

    1.049,95 kr

     

    WiZ SuperSlim loftlampe

    749,95 kr (43cm) / 1.119,95 kr (55cm),

     

    WiZ Imageo spotlampe

    899,95 kr (rund) / 1.119,95 kr (firkantet)

     

    Up&Down WiZ Spotlampe til væg

    669,95 kr

     

    Pære: Full Color Mini P45

    119,95 kr

     

    Pære: Full Color High Lumen A80

    229,95 kr

     

    WiZ Portable Button

    229,95 kr

    Om Signify

     

    Signify  (Euronext: LIGHT) er verdens førende inden for belysning til professionelle, forbrugere og Internet of Things. Vores Philips-produkter, Interact-systemer og dataaktiverede tjenester leverer forretningsværdi og transformerer livet i hjem, bygninger og offentlige rum. I 2024 havde vi en omsætning på EUR 6,1 milliarder, cirka 29.000 ansatte og tilstedeværelse i over 70 lande. Vi udnytter det fulde potentiale i lys for at give et lysere liv og bidrage til en bedre verden. Vi har været i Dow Jones Sustainability World Index siden vores børsnotering i otte på hinanden følgende år og har opnået EcoVadis Platinum-rating i fem på hinanden følgende år, hvilket placerer Signify i den øverste procent af de vurderede virksomheder. Nyheder fra Signify kan findes i Newsroom,X, LinkedIn og Instagram. Information til investorer findes på siden Investor Relations.

    Meydan Bridge

    Flere pressemeddelelser

    • Signifys resultat for første kvartal 2025

      april 25, 2025

      Signifys resultat for første kvartal 2025

    • Pilotprojekt med smart belysningsløsning

      april 08, 2025

      Pilotprojekt med smart belysningsløsning

    • Philips Hue sparer på strømmen

      marts 21, 2025

      Philips Hue sparer på strømmen