Vær den første! Få de seneste nyheder og opdateringer
Forslag

    Se vores udvalg af CFL-ni-erstatninger

    24. februar 2023

    EU's forbud mod fluorescerende belysning træder i kraft - skift til LED nu

    • Fra i dag (24. februar) vil RoHS-direktivet forbyde markedsføring af CFL-ni1-lyskilder på EU-markedet
    • Signify udvider sin portefølje af ​​energieffektive alternativer, fra retrofit LED-lyskilder til armaturer og 3D-printede downlights
    • En opgradering til LED giver markante energi- og omkostningsbesparelser

     

    København Danmark - Signify (Euronext: LIGHT) har udvidet sin portefølje af effektive LED-alternativer, der kan hjælpe kunder med udfasningen af ​​lysstofrør i forbindelse med EU’s forbud der træder i kraft i dag. Ud over at overholde EU-lovgivningen, har Signifys energieffektive LED-lyskilder lange levetider, korte tilbagebetalingstider og passer nemt ind i eksisterende armaturer i stort set alle applikationer.

     

    Fra den 24. februar vil EU forbyde markedsføring på EU-markedet af alle ikke-integrerede kompaktlysstofrør (CFL-ni). Dette er en del af RoHS-direktivet, som begrænser brugen af ​​farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr, herunder kviksølv i fluorescerende lys. Lineære lysstofrør (T5, T8) udfases senere i år.

     

    Noget for alle

     

    For at imødekomme EU-forbuddet har Signify udvidet sit udvalg af Philips CorePro PL LED-lamper til retrofit, ved at tilføje PLT LED-lyskilder og nye størrelser af PLL LED, ud over de eksisterende PLC- og PLS LED-lyskilder. Philips CorePro PL LED-serien dækker nu alle populære former og størrelser. Lyskilderne gør det nemt at lave en 1-til-1 udskiftning og er op til 67 % mere energieffektive end ikke-integrerede kompaktlysstofrør. De har en levetid på 30.000 timer og en tilbagebetalingstid på mindre end et år2. Derudover giver CorePro LED PL-lyskilderne lys af høj kvalitet, der ikke flimrer eller strober.

     

    For kunder, der ønsker en løsning med integreret LED, er Philips Ledinaire eller Philips CoreLine downlights perfekte. Begge produkter leverer lys af høj kvalitet og nem installation med et bredt udvalg af muligheder, herunder dæmpning og nødbelysning. De er op til 75 % mere energieffektive end konventionelle downlights og har en levetid på op til 50.000 timer.

     

    De 3D-printede Philips GreenSpace-downlights, er den perfekte løsning til udskæringer, der ikke er i standardmål. Du slipper for udfordringerne, omkostningerne og den dårlige æstetik ved adapter-ringe. Philips GreenSpace, har en perfekt pasform til enhver udskæringsstørrelse fra 150-280 mm uden brug af en adapter-ring. De fås med et armaturhus og kant lavet af 65 % postindustrielt genbrugsmateriale.

    EU-forbuddet mod fluorescerende belysning er et positivt skridt fremad for vores industri og hjælper med at fremskynde skiftet til renere og grønnere belysningsløsninger. Hos Signify ved vi, at kunderne har brug for gode alternativer, der kombinerer belysning af høj kvalitet med de seneste innovationer inden for energieffektivitet. Ved at udvide vores udvalg af Philips CorePro PL LED-lyskilder, imødekommer vi vores kunders forskellige behov og gør skiftet til LED så problemfrit som muligt."

     

    Michael Rombouts
    Business Unit Leader LED Lamps and Luminaires

     

    Læs mere på: LED conversion l Philips lighting

     

    1Kompakte lysstofrør (ikke-integreret).

    2De nøjagtige tal afhænger af applikation og lyskilde. Se https://www.lighting.philips.dk/produkter/led-conversion for at få flere oplysninger.

    Om Signify

     

    Signify  (Euronext: LIGHT) er verdens førende inden for belysning til professionelle, forbrugere og Internet of Things. Vores Philips-produkter, Interact-systemer og dataaktiverede tjenester leverer forretningsværdi og transformerer livet i hjem, bygninger og offentlige rum. I 2024 havde vi en omsætning på EUR 6,1 milliarder, cirka 29.000 ansatte og tilstedeværelse i over 70 lande. Vi udnytter det fulde potentiale i lys for at give et lysere liv og bidrage til en bedre verden. Vi har været i Dow Jones Sustainability World Index siden vores børsnotering i otte på hinanden følgende år og har opnået EcoVadis Platinum-rating i fem på hinanden følgende år, hvilket placerer Signify i den øverste procent af de vurderede virksomheder. Nyheder fra Signify kan findes i Newsroom,X, LinkedIn og Instagram. Information til investorer findes på siden Investor Relations.

    Meydan Bridge

    Flere pressemeddelelser

    • Signifys resultat for første kvartal 2025

      april 25, 2025

      Signifys resultat for første kvartal 2025

    • Pilotprojekt med smart belysningsløsning

      april 08, 2025

      Pilotprojekt med smart belysningsløsning

    • Philips Hue sparer på strømmen

      marts 21, 2025

      Philips Hue sparer på strømmen