Anregungen

    LED-Beleuchtung verwandelt eine neu erbaute Moschee in eine spirituelle Ikone

    Philips-Logo
    16. Mai 2018
     
    Der Beleuchtungsdesigner Ayrim Yaser Talu wurde kürzlich für seine Arbeit an der Merkez Nur Moschee in Kirikkale in der Türkei ausgezeichnet. Das Magazin Luminous unterhielt sich mit ihm über dieses atemberaubende Beispiel der Architekturbeleuchtung, das er mitgestaltet hat.

    War es wirklich möglich, die emotionale Ausstrahlung des Gebäudes durch Licht noch zu verstärken? Kann Licht Menschen tatsächlich beeinflussen?


    - Ayrım Yaser Talu, Beleuchtungsdesigner

    Die Merkez Nur Moschee wurde von dem renommierten Architekten Necip Dinç erbaut und ist heute ein religiöses Wahrzeichen der Stadt Kirikkale. Um ihre spirituelle Identität auch bei Nacht hervorzuheben, wollten die Verantwortlichen der Moschee das 26.000 m2 große Gebäude mit einer dynamischen Außenbeleuchtung in Szene setzen. Ayrim Yaser Talu, Beleuchtungsdesigner bei ZEVE Engineering and Lighting in Istanbul, nahm sich der Herausforderung an. Für seine Arbeit wurde er von der International Association of Lighting Designers mit dem Award of Merit ausgezeichnet.

    Mehr Innovationen von Signify

    • IoT-Shopping bei Carrefour

      IoT-Shopping bei Carrefour

      Carrefour verwendet ein innovatives Signify Indoor Positioning System zur Orientierungshilfe, um seinen Kunden ein ganz neues Einkaufserlebnis zu bieten.

    • Vernetzte Straßenbeleuchtung in Jakarta

      Vernetzte Straßenbeleuchtung in Jakarta

      Die öffentliche Beleuchtung in Jakarta wurde von Signify mit energieeffizienten LED-Leuchten saniert und mit dem Interact System vernetzt.

    • All innovation stories

      All innovation stories

      Die innovativen Produkte von Signify machen Städte effizienter, beleuchten Büros und schaffen smarte Wohnräume.