Seien Sie der Erste! Erhalten Sie die neuesten Nachrichten und Updates
Anregungen

    NatureConnect by Signify –
    Infos und Downloads

    Willkommen bei den Produktinformationen zu NatureConnect.

    Hier finden Sie umfassende Infos über unser Produktportfolio, einschließlich technischer Datenblätter, Montageanleitungen und mehr.

    NatureConnect setzt sich aus der Pendelleuchte SkyLight 120, dem StarterKit und optional zusätzlichen Funkschaltern und/oder Funk-Bewegungsmeldern zusammen und wird mit der kostenlosen Interact Pro App einfach und schnell in Betrieb genommen.


    Um eine reibungslose Montage und Inbetriebnahme zu ermöglichen, stellen wir Ihnen hier umfangreiche Informationen zur Verfügung, inklusive des Links zur erforderlichen, kostenlosen Interact Pro App.

     

    Auf dieser Seite finden Sie auch zwei Videos zur schrittweisen Anleitung für die Montage und Inbetriebnahme Ihrer NatureConnect-Beleuchtungslösung.

     

    NatureConnect kann in verschiedenen Anwendungsbereichen, wie Büros, Hotels, im Gesundheitswesen und Verkaufsräumen einen Mehrwert schaffen – sehen Sie sich das NatureConnect by Signify Global Lookbook hier und die YouTube Playlist hier an, um mehr zu erfahren.

     

    NatureConnect – die Zutaten

     
    NatureConnect setzt sich aus der Pendelleuchte SkyLight 120, dem StarterKit und optional zusätzlichen Funkschaltern und/oder Funk-Bewegungsmeldern zusammen. Nach der Montage müssen alle Komponenten zusammen in Betrieb genommen werden, damit die volle Funktionsfähigkeit gewährleistet wird.

    NatureConnect SkyLight 120

     

    Die Pendelleuchte NatureConnect SkyLight 120 ermöglicht das besondere Lichterlebnis. Funktionales, BAP-taugliches weißes Licht mit unterschiedlichen Lichtfarben und Helligkeiten, sowie exzellenter Farbwiedergabe kombiniert mit dem Blick in den blauen Himmel und die Sonneneinstrahlung.
    Lieferbar mit weißem und grauem Rahmen.

     

    Download Datenblatt und Montageanleitung

    Download Produktbilder

    Download Photometrische Daten

    Download Revit-Daten

    Download Umweltdeklaration (EPD)

    NatureConnect StarterKit

     

    Das NatureConnect StarterKit enthält das komplette Zubehör, welches für die Inbetriebnahme und den Betrieb von NatureConnect erforderlich ist.
    Bis zu 10 NatureConnect SkyLight 120 können damit betrieben werden.

     

    Download Inbetriebnahmeanleitung (für Interact Pro App)

    Download Datenblätter und Montageanleitungen

    Download Produktbild

    NatureConnect Funkschalter

     

    Auswahl der drei Lichtrezepte "Day Rhythm", "Energize" und "Relax". Mit der "Off" Taste kann die Leuchte ausgeschaltet werden. Die rechte Doppelwippe ermöglicht stufenloses Dimmen aus jedem Lichtrezept heraus.
    Der Funkschalter ist Bestandteil des StarterKits und kann optional auch als Zubehör für Räume mit mehreren Ein- /Ausgängen bestellt werden. Er wird batterie- und netzlos betrieben und hat keinen StandBy-Verbrauch.

     

    Download Inbetriebnahmeanleitung (für Interact Pro App)

    Download Datenblatt und Montageanleitung

    Download Produktbild

    Download Nutzerinformation

    Funk-Bewegungsmelder

     

    Bei größeren Räumen kann mit einem oder mehreren zusätzlichen Funk-Bewegungsmelder(n) die NatureConnect-Beleuchtung automatisch ein- und ausgeschaltet werden. Die größere Raumoberfläche wird dadurch bestens abgedeckt. Als Ergänzung zum Funk-Präsenzmelder, der mit dem StarterKit geliefert wird.

     

    Download Inbetriebnahmeanleitung (für Interact Pro App)

    Download Datenblatt und Montageanleitung

    Download Produktbild

    Montage von NatureConnect SkyLight 120

     

    Die Montage der NatureConnect SkyLight 120 erfolgt grundsätzlich als Pendelmontage. Die maximale Pedellänge ist 5 m. Die Höhenverstellung erfolgt stufenlos und werkzeuglos.

    Eine Integration in Deckensysteme und gesägte Decken ist möglich – sprechen sie dazu ihren Signify Partner an.

     

    Sehen Sie hier das Video zur Montage in einem Deckensystem im Modul 600

     

    Download Montageanleitungen

     

    Inbetriebnahme von NatureConnect SkyLight 120

     

    Die Inbetriebnahme von NatureConnect erfolgt einfach und schnell. Finden Sie hier die Details.

     

    Sehen Sie hier das Video zur Inbetriebnahme.

    Download Inbetriebnahmeanleitung (für Interact Pro App)

    Google Play (Android) oder App Store (iOs) zur kostenlosen Interact Pro App

    Interact Pro Website – für weitere Informationen zum funkvernetzten Beleuchtungssystem

    Sie haben Interesse daran, natürliches Licht nach drinnen zu holen?