Seien Sie der Erste! Erhalten Sie die neuesten Nachrichten und Updates
Anregungen

    Leistungsstarke und sichere Datenverbindungen dort, wo Sie sie brauchen

    Konsistente Hochgeschwindigkeitsverbindungen durch Licht

    Täglich werden mehr und mehr Geräte mit dem Internet verbunden, die meisten davon drahtlos.

    Drahtlose Konnektivität ist ein Muss. Herkömmliche drahtlose Konnektivitätslösungen nutzen das überfüllte Funkspektrum zur Kommunikation. Darüber hinaus gibt es Bereiche, in denen eine drahtlose Verbindung über Funkfrequenzen nicht erlaubt oder nicht optimal geeignet ist.

    Trulifi von Signify ist die perfekte Lösung. Es handelt sich dabei um eine Reihe von LiFi-Systemen, die eine drahtlose Zwei-Wege-Kommunikation ermöglichen, die eine konsistente Hochgeschwindigkeitsverbindung, einzigartige physische Sicherheit und eine geringe Latenz für Echtzeit-Datenstreaming bietet.
    Trulifi Video

    So funktioniert LiFi

     

    Unsere Trulifi-Systeme modulieren Lichtwellen, um Daten zu übertragen, und verwendet dabei hauptsächlich unsichtbares Licht. Ein USB-Zugangsschlüssel, der in einen Laptop oder ein Tablet eingesteckt wird, empfängt Daten und sendet sie zurück an einen Transceiver. Trulifi-Kunden erhalten das Beste aus beiden Welten: hochwertige Philips-Beleuchtung und eine konsistente, sichere Datenverbindung mit geringer Latenz.
     

    Trulifi kann in bestehenden Leuchten nachgerüstet oder als Einzelsystem installiert werden.

     

    Erfahren Sie mehr über die LiFi Technologie

    LiFi-Anwendungen


    Trulifi eignet sich hervorragend für den Einsatz in Banken, Schulen, Behörden, im Gesundheitswesen, Hotels und in der Industrie; überall dort, wo die drahtlose Verbindung schlecht, gar nicht oder nur eingeschränkt verfügbar ist.
    Transport
    Einbindung von Devices

    Die Vorteile von Trulifi:

     

    Trulifi von Signify bietet Ihnen Datenkonnektivität durch Licht. Es handelt sich um eine drahtlose Zwei-Wege-Verbindung, die konsistente Hochgeschwindigkeit, einzigartige physische Sicherheit und geringe Latenzzeiten bietet. Darüber hinaus führen die energieeffizienten LED-Leuchten zu einer Stromeinsparung von mehr als 80 % im Vergleich zur herkömmlichen Beleuchtung.

    Security icon

    Konsistente Hochgeschwindigkeits- verbindungen

    Trulifi ist immun gegen Funksignalstörungen und eignet sich daher ideal für Orte, an denen sich viele Netzwerke überschneiden, z. B. in Büros mit mehreren Mietern, Hotels oder belebten Verkehrsknotenpunkten. Es eignet sich auch perfekt für Orte, an denen Funkkommunikationssysteme verboten sind oder nicht gut funktionieren, wie z. B. typische LiFi-Anwendungen in staatlichen Einrichtungen, Flugzeugen oder Industrieanlagen. Das Trulifi-Portfolio umfasst Produkte mit Nettodatenraten von bis zu 845 Mbit/s. Es funktioniert wie ein drahtloses Kabel mit einer garantierten Nettodatenrate.
    Security icon

    Einzigartige physische Sicherheit

    Trulifi verwendet eine AES 128-Bit-Verschlüsselung. Der Zugriff auf die Informationen erfolgt über einen USB-Zugangsschlüssel. Eine zusätzliche Sicherheitsebene ist eingebaut, da Lichtwellen keine Wände durchdringen können. Dadurch ist Trulifi so sicher wie eine kabelgebundene Kommunikation. Perfekt für Anwendungen, bei denen Sicherheit an erster Stelle steht.
    Clock icon

    Niedrige Latenzzeit für Echtzeit-Datenstreaming

    Nicht nur für Spiele, sondern auch für industrielle LiFi-Anwendungen werden VR-Technologien häufig eingesetzt. Wenn sie drahtlos arbeiten, laufen die meisten VR-Anwendungen über Verbindungen mit einer höheren Latenz als gewünscht, was zu Cyber Sickness führt. Trulifi bietet eine konsistente High-Sped-Verbindung mit einer extrem niedrigen Latenzzeit.

    Trulifi Lösungen

    Trulifi 6002

    Trulifi 6002

     

    Die Trulifi 6002 Serie hat eine Nettodatenrate von 220 Mbps Downlink und 160 Mbps Uplink. In Kombination mit dem einzigartigen LiFi-Controller können große Bereiche mit nahtloser LiFi-Kommunikation abgedeckt werden. Plug-and-Play-USB-Zugangsschlüssel sorgen für ein perfektes Erlebnis für Gäste und Benutzer. Die 128-Bit-Verschlüsselung verbessert die Sicherheit in Anwendungen, wo dies erforderlich ist.

    Trulifi 6014

    Trulifi 6014

     

    Trulifi 6014 ist ein festes Punkt-zu-Punkt-System. Es fungiert als drahtloses Kabel mit einer garantierten Nettodatenrate von bis zu 845 Mbit/s für den Downlink und Uplink. Das Produkt entspricht der Schutzklasse IP67 und wurde für verschiedene Anwendungen in den Bereichen Industrie 4.0, Transport, Regierung und Verteidigung entwickelt.

     

    Trulifi-Broschüre herunterladen

    Warum Trulifi von Signify?

     

    Mit Trulifi von Signify erhalten Sie den doppelten Nutzen, zum einen qualitativ hochwertiges, energieeffizientes LED-Licht und zum anderen eine sichere und äußerst stabile, robuste und schnelle Breitbandverbindung. Wir bieten Ihnen alles was Sie brauchen, von Lichtquellen und Modems bis hin zu USB-Zugangsschlüsseln. Als weltweit führender Anbieter von Beleuchtungslösungen haben wir unser umfassendes Know-how im Bereich der Beleuchtung für das Internet der Dinge und unsere globale Präsenz genutzt, um diese revolutionäre Technologie anzubieten. Mit Trulifi von Signify verbindet sich Licht wie nie zuvor und wird zu einer neuen intelligenten Sprache.