Seien Sie der Erste! Erhalten Sie die neuesten Nachrichten und Updates
Anregungen

    Trulifi steigert den Wert von Arbeitsplätzen

    Büros


    Verschiedene Trends in der Entwicklung von Bürogebäuden erhöhen die Nachfrage nach besserer Vernetzung in der Bürowelt.

    Trends in Büroräumen

    Flexible Arbeitsbereiche
    Flexible Arbeitsbereiche
    (>1 Person pro Arbeitsplatz)
    Verstärkter Einsatz
    Verstärkter Einsatz von
    Cloud-basierter Arbeit
    Mehr Online
    Mehr Online-Tools für die Zusammenarbeit
     (wie Skype™, Teams™) 
    rent a spot
    Mehr "rent a spot"
    und "hot desking"

    Trulifi kann den Wert von Immobilien für Immobilieneigentümer und -entwickler potenziell steigern, indem sie ihren Mietern neben ihrer derzeitigen Plattform einen stabilen, schnellen und sicheren Netzwerkzugang bieten.

     

    Die Reichweite für mobile Geräte wird verbessert. Durch die Integration dieser Kommunikationstechnologie direkt in das Beleuchtungssystem bleiben die Decken ohne jegliche Unordnung - die Ästhetik des Gebäudes bleibt so erhalten.

     

    Trulifi eignet sich ideal für Großraumbüros, Flex-Desk-Bereiche und Räume, die Hochgeschwindigkeits-Internetverbindungen für Online-Meetings und ähnliches benötigen.

     

    Intelligentes Hand-Over und ein smartes Störungsmanagement machen die drahtlose Verbindung zu einem problemlosen Prozess. Die Bereitstellung von Zugangscodes und die strenge Definition der Kommunikationsbereiche gewährleisten jederzeit absolute Sicherheit.

    Ähnliche Anwendungen

    Globalworth installiert Trulifi im Warschauer Büro

    Our solution

    Trulifi 6002


    Die Trulifi 6002 Serie hat eine Nettodatenrate von bis zu 200 Mbit/s, in Kombination mit dem einzigartigen LiFi-Controller können große Bereiche mit nahtloser LiFi-Kommunikation abgedeckt werden. Plug-and-Play-USB-Zugangsschlüssel bieten den Gästen und Benutzern ein perfektes Nutzungserlebnis. Die 128-Bit-Verschlüsselung erhöht dort, wo es erforderlich ist, die Sicherheit.

     

    Hier die Spezifikation herunterladen