Seien Sie der Erste! Erhalten Sie die neuesten Nachrichten und Updates
Anregungen

    Was ist LiFi?

    Ein Paradigmenwechsel

    Die Internetnutzung explodiert. Das weltweite Datenkommunikationsvolumen verdoppelt sich alle zwei Jahre. Dies ist auf die Anzahl der angeschlossenen Geräte, multipliziert mit dem Datenverbrauch dieser Geräte, zurückzuführen.

     

    Das Funkfrequenzspektrum bietet jedoch nicht genügend Raum für weiteres Wachstum. Dies äußert sich in einer geringeren Stabilität und einer weniger effektiven Netzabdeckung der drahtlosen Verbindung. Außerdem ist der Datendurchsatz langsamer, wodurch die Bedürfnisse und Erwartungen der User natürlich nicht erfüllt werden.

     

    Wachsende Bedenken gibt es auch hinsichtlich der Sicherheit. Ein drahtloses Netzwerk ist bildlich gesprochen wie eine Decke, unter die sich jeder schleichen könnte. Ungesicherte oder "offene" Netzwerke sind demnach ein Paradies für Hacker.

    Ein Paradigmenwechsel

    Was ist LiFi?

    LiFi (kurz für light fidelity (Lichttreue)) ist eine drahtlose Kommunikationstechnologie, die Licht zur Datenübertragung nutzt. Es ist ein Lichtkommunikationssystem, das in der Lage ist, Daten mit hoher Geschwindigkeit über die im sichtbaren Licht-, Ultraviolett- und Infrarotspektren zu übertragen. Zum derzeitigen Stand können für die Übertragung im sichtbaren Licht-Spektrum nur LED-Lampen verwendet werden. In Bezug auf die letztendliche Verwendung ähnelt die Technologie dem WiFi - der wesentliche technische Unterschied besteht darin, dass WiFi zur Datenübertragung Funkfrequenzen verwendet.
    Was ist LiFi?

    Wie funktioniert Trulifi?

    Einfach ausgedrückt: Trulifi-Systeme nutzen einen Transceiver, um Lichtwellen zu erzeugen und Daten zu übertragen. Sie benötigen dann nur noch einen USB-Zugangsschlüssel, den Sie in Ihren Laptop einstecken können, um Daten zu empfangen und zu senden.  

     

    Im Gegensatz zu anderen LiFi-Systemen funktioniert unser System unabhängig davon, ob die Raumbeleuchtung eingeschaltet, gedimmt oder ausgeschaltet ist. Es ist also 24/7 verfügbar - genau wie Ihr Business.

    Wie funktioniert Trulifi?

    Die Vorteile von Trulifi

    • Auf die jeweilige Anwendung angepasstes Design
    • Einfach zu installieren, in Betrieb zu nehmen und zu verwenden
    • Zertifiziert und standardisiert
    • ITU-Standard
      protokoll
    • Entwickelt von der führenden Lighting-Marke