Seien Sie der Erste! Erhalten Sie die neuesten Nachrichten und Updates
Anregungen

    Light as a Service

    Beleuchtungsmodernisierung ohne Investition

    0% Risiko. 100% Service vom Marktführer in LED-Beleuchtung

    Light as a Service von Signify – JETZT ist die richtige Zeit Ihre Beleuchtung zu mieten

     

    Steigende Betriebskosten und das bevorstehende Leuchtstofflampenverbot 2023 machen eine zeitnahe Neubewertung Ihrer Beleuchtungssituation unumgänglich. Aufgrund aktuell schwieriger wirtschaftlicher Herausforderungen werden größere Investitionen zum Erhalt der Liquidität oftmals zurückgehalten.

    Der positive Nutzen einer modernen LED-Beleuchtung im Bezug auf den Energieverbrauch ist seit langer Zeit bekannt, doch eine Investition in effiziente Beleuchtung amortisiert sich meist erst nach ein paar Jahren und sorgt damit nicht für eine unmittelbare Kostensenkung.

     

    Mit Light as a Service von Signify können Sie jetzt Ihre Beleuchtung mieten und schon ab dem ersten Tag Kosten sparen. Zusätzlich sorgen wir durch unseren Full-Service für eine Rundumbetreuung, welche keine Kapazitäten in Ihrem Unternehmen bindet.

    Wir kümmern uns um Ihre Beleuchtung, Sie konzentrieren sich auf Ihr Kerngeschäft

    Vom ersten Konzept über die Installation bis hin zum laufenden Betrieb und zur Wartung – wir nehmen Ihnen die gesamte Arbeit ab.

     

    Nach der Umrüstung halten wir Ihre Beleuchtungsanlage während der Vertragslaufzeit in einwandfreiem Zustand. Den Serviceumfang passen wir dabei flexibel an Ihre Bedürfnisse an.

     

    Mit LaaS (Light as a Service) können Sie vom ersten Tag an Einsparungen erzielen und Ihren Cashflow optimieren. Dabei ist unser LaaS zu 100% bilanzneutral.

    Beispiel für jährliche Einsparungen
    Beispiel für jährliche Einsparungen
    Light as a Service - ein bilanzneutrales Finanzierungsmodell
    Die beste Option für sofortigen
    Free Cashflow – keine Verzögerung durch Prozesse zur Budgetfreigabe

    Ihre Vorteile:

     

    • Erhalt Ihrer Liquidität – investieren Sie Ihr Budget stattdessen in Ihr Kerngeschäft
    • Keine zusätzlichen Finanzierungskosten oder Bankverbindlichkeiten
    • Optimierung Ihrer Finanzkennzahlen

    1. niedriger Verschuldungsgrad

    2. Erhöhung der Gesamtkapitalrendite

    3. Schaffung von mehr Liquidität

    • Das Finanzierungsmodell verbessert Ihre Gewinn- und Verlustrechnung, da die Rate auf Ihrer LaaS-Rechnung direkt als steuerlich absetzbare Kosten ausgewiesen wird
    Beispiel für jährliche Einsparungen
    Kummulierte Cashflow-Analyse einer beschleunigten Beleuchtungssanierung

    Wir bieten Ihnen mit Light as a Service die Full-Service-Lösung mit allen Vorteilen:

    Beleuchtung mieten statt kaufen
    Beleuchtung mieten statt kaufen
    • Keine Investition, sondern gleichbleibende Mietraten
    • Erhalt der Liquidität dank bilanzneutralem Finanzierungsmodell
    Transparent und sicher
    Beleuchtung mieten statt kaufen
    • Volle Garantie über die gesamte Mietzeit
    • Gleichbleibende LaaS-Rate
    • Inkl. Wartung und Instandhaltung
    • Einhaltung der EN 12464
    • Leistungsvereinbarung über Beleuchtungsstärken und Energieeinsparung
    • Alles aus einer Hand
    Effizient
    Beleuchtung mieten statt kaufen
    • Sofort Kosten senken –oftmals ist die Mietrate + neue Betriebskosten geringer als die Gesamtkosten der Altanlage
    • Hochwertige LED- Beleuchtung steigert das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit Ihrer Mitarbeiter
    Staatlich gefördert
    Beleuchtung mieten statt kaufen
    • Wir prüfen und beantragen die vom Bundesministerium angebotenen Förderungen durch KommunalKredit oder vergleichbare Programme

    Light as a Service Erfolgsgeschichten

    Entdecken Sie die Marken von Signify

    Philips Logo
    Unsere globale Marke für professionelle
    und private Beleuchtung
    Interact Logo
    Unsere Plattform für das Internet der Dinge (IoT)
    und vernetzte Beleuchtungssysteme