Gute Nachrichten für alle, die sich einerseits nach der „guten alten Zeit“ zurücksehnen, andererseits aber die Annehmlichkeiten der Moderne nicht missen wollen. Mit der neuen Vintage LED Familie gelingt Philips Lighting der Spagat zwischen Stil von gestern und Technologie von heute. Die formschönen LED-Lampen verbinden dekoratives Design, das an altmodische Glühlampen erinnert, mit moderner Lichttechnologie. Schon im ausgeschalteten Zustand sind die Lampen im Retro-Look und mit hochwertiger Goldbeschichtung ein attraktiver Hingucker in jedem Wohnraum und viel zu schade, um in geschlossenen Leuchten versteckt zu werden. Schaltet man sie ein, verbreiten sie ohne Verzögerung schmeichelndes und behagliches Licht in warmen Farbtönen (Farbtemperatur 2.000 K).
In mehreren klassisch-bewährten Formen und Abmessungen und mit den üblichen Standardgewinden, E27 und E14, sind die Lampen der perfekte nachhaltige Ersatz für herkömmliche Glühlampen. Rein äußerlich greifen sie deren Design auf, verbrauchen aber dank ihrer hochwertigen Verarbeitung und der neuen LED-Energiespartechnologie etwa 80 Prozent weniger Energie und haben eine Lebensdauer von bis zu 15.000 Stunden. Bei einer durchschnittlichen täglichen Nutzungsdauer von 2,7 Stunden entspricht das 15 Jahren, in denen die Lampen beim Stromsparen helfen und damit zum Schutz der Umwelt beitragen. Gleichzeitig schaffen sie eine gemütliche Lichtstimmung. Willkommener Nebeneffekt: Da das Licht weder Infrarot- noch Ultraviolett-Anteile enthält, geben die Lampen keine Wärme ab und verursachen kein Verblassen oder Verfärben von Stoffen und anderen Gegenständen. Die Lampen sind darüber hinaus auch in dimmbaren Varianten erhältlich.
Als Giants gibt es die nostalgischen Lampen als Globeausführung zudem im XXL-Format. Passend zum Design dieser Lampen bietet Philips Lighting dafür separat auch entsprechende Lampenkabel zum Anschluss und Abhängen von der Zimmerdecke an, die den Retro-Eindruck abrunden. Philips Vintage LEDLampen gibt es mit Lampenleistungen von 2,3 bis 7,5 Watt und Lichtströmen von 125 bis 630 Lumen. Das entspricht elektrischen Leistungen konventioneller Lampen von 14 bis 50 Watt. Die unverbindlichen Preisempfehlungen liegen je nach Ausführung zwischen 9,99 und 49,99 Euro.