Seien Sie der Erste! Erhalten Sie die neuesten Nachrichten und Updates
Anregungen

    WiZ bringt neue Produktgeneration nach Europa

    27. August 2020

    Intelligente Beleuchtung für den Alltag: WiZ bringt neue Produktgeneration nach Europa

     

    Eindhoven, Niederlande – Signify (Euronext: LIGHT), Weltmarktführer für Beleuchtung, hat die offizielle Markteinführung der neuesten Generation des intelligenten WiZ-Beleuchtungssystems in Europa angekündigt. Das WiZ-Portfolio umfasst eine breite Palette an preiswerten smarten Lampen, Leuchten und Zubehör für das beste Ambiente zum Lesen und Leben. Mittels Bluetooth und WLAN lassen sie sich einfach einrichten und sofort verwenden. Das WiZ-System ist für Signify eine perfekte Ergänzung, um Verbrauchern durch leicht zugängliche intelligente Beleuchtungsprodukte, die intuitiv zu bedienen sind, die weitreichenden Möglichkeiten von Licht nahezubringen. 

    Wir freuen uns sehr darüber, unser WiZ Connected-Portfolio für WLAN in Europa einzuführen und unsere Produkte breit verfügbar zu machen. Wir sind stolz auf unser Ökosystem, das innovative Beleuchtungslösungen für das tägliche Leben bietet und es Verbrauchern ermöglicht, ihre Lampen und ihr Zubehör direkt zu steuern. Unsere Produkte sind so leicht zugänglich und einfach zu bedienen wie normale Beleuchtung, dazu aber smart und vernetzbar!”

     

    Jean-Eudes Leroy

    Mitbegründer und Business Leader von WiZ Connected

    Plug & Play: Einfache und intelligente Beleuchtung für alle

     

    Das Wiz Connected-Angebot umfasst Lampen, Leuchten und Zubehörgeräte, die sehr einfach zu installieren sind und Verbraucher so die Vorteile intelligenter Beleuchtung sofort erleben lassen. Dafür brauchen sie nur die neue WiZ-Lampe einzudrehen und die übersichtliche und intuitive WiZ-App für Mobilgeräte herunterzuladen. Die neuesten Produkte sind mit einem Dual-Protokoll-Chip für WLAN und Bluetooth ausgestattet, der den Kopplungsprozess noch einfacher und zuverlässiger macht. Diese praktische Funktion wird Signify in naher Zukunft für die gesamte WiZ-Produktpalette anbieten. Mithilfe verschiedener Modi können Nutzer leicht die perfekte Beleuchtung zum Arbeiten auswählen, eine gemütliche Stimmung mit simuliertem Kaminfeuer oder Kerzenlicht schaffen, mit alltäglichen Aktivitäten synchronisieren oder einen Zeitplan vorgeben, um sich sanft wecken oder bei der Abendroutine begleiten zu lassen. 

     

    Volle Kontrolle mit Stimme und smartem Zubehör

     

    Nutzer können ihre WiZ-Beleuchtung auch per Sprachsteuerung mit Amazon Alexa, Google Home oder Siri Shortcuts verwalten, ohne die App zu verwenden. Eine weitere Option ist die universelle WiZmote Fernbedienung, mit der die Lampen auf einfache Weise gesteuert und Lieblingsmodi für jedes Zimmer eingestellt werden können. Zwischen zwei dieser Lieblingsmodi kann man sogar über einen vorhandenen Wandschalter wechseln: Mit der WiZclick-Funktionalität erkennen die Lampen, wenn nach dem Ausschalten innerhalb von drei Sekunden der Schalter wieder eingeschaltet wird und wechseln zur anderen Lieblingsszene. Außerdem gibt es den WiZ Bewegungssensor, der mittels kontaktloser Steuerung eine praktische Benutzererfahrung ermöglicht und die Lampen und Leuchten automatisch auf eine vordefinierte Einstellung schaltet, wenn jemand den Raum betritt. Der Sensor funktioniert sogar, wenn die WLAN-Verbindung unterbrochen wurde, weil er mit dem gleichen Niedrigenergie-Funkprotokoll arbeitet wie die WiZmote. Das bloße Vorbeigehen genügt, um die Lampen einzuschalten. Ein Highlight ist auch der neue WiZ Smart Plug: Einmal installiert wird damit jede angeschlossene Leuchte im Handumdrehen smart, sodass sie über die WiZ-App oder die Fernbedienung gesteuert werden kann.

     

    Viele Möglichkeiten, wenig Aufwand

     

    Die Bedienoberfläche der WiZ-App ist benutzerfreundlich und intuitiv; Lampen, Leuchten und Zubehör können einfach per Drag-and-Drop organisiert und gesteuert werden. Voreingestellte Szenen und Routinen unterstützen im Alltag und helfen dabei, das perfekte Licht für jeden Augenblick zu finden. Zirkadianer-Rhythmus-Einstellungen wählen automatisch abhängig von der Tageszeit die richtige Art der Beleuchtung. Kühles, energiereiches Licht mit heller Intensität für einen produktiven Morgen, das sich allmählich in ein weiches, warmes und gedämpftes Licht für einen entspannten Abend wandelt. Die Beleuchtung folgt gewissermaßen dem Lauf der Sonne – aber im Innenbereich.

     

    Zugriff auch für Gäste

     

    Die unkomplizierte WiZ App bietet die Möglichkeit, mehrere Benutzer mit unterschiedlichen Zugriffsrechten für die Verwaltung der Lampen auszustatten. Familienmitglieder können leicht das Zugriffsrecht der WiZ „Home“-Funktion miteinander teilen. Andere Nutzer können einfach die App herunterladen und den Einladungscode eingeben, ohne zusätzliche Konfiguration. Somit können Gäste ebenfalls die Beleuchtung steuern, wenn sie im gleichen WLAN sind.1

     

    Die neuen WiZ-Produkte in der Übersicht

     

    Die Einführung des WiZ-Ökosystems in Europa bedeutet, dass das gesamte WiZ Connected-Portfolio jetzt breit verfügbar sein wird, einschließlich mehrerer neuer und aktualisierter WiZ-Produkte und Zubehör:

     

    1. Lampen und Spots mit Farben und verschiedenen Weißtönen, darunter eine extrem leistungsstarke vernetzbare Lampe mit dem neuen 100W-Äquivalent A67 (1600 lm) sowie die Standard-E27-Lampe, der GU10-Spot, die E14-Kerzenlampe und die großen runden E27-Lampen (G95). Sie alle bieten farbiges Licht für eine stimmungsvolle Atmosphäre, kaltweißes Licht für helle Räume und warmweißes Licht für ein gemütliches Ambiente.
    2. Eine Vielzahl an WiZ Filament-Lampen in bernsteinfarbener Amber- und durchsichtiger Clear-Ausführung, die gutes Aussehen mit intelligenter Technologie kombinieren und dem Zuhause einen Vintage-Touch verleihen. 
    3. Das WiZ-Portfolio umfasst auch Leuchten, beispielsweise die WiZ Hero Tischleuchte, die mit ihrem eleganten Design perfekt zu einem natürlichen Lebensstil passt. Die WiZ Quest verfügt über einen einstellbaren Strahlerkopf für indirektes Stimmungslicht. 
    4. Zubehörgeräte für eine noch einfachere Steuerung der intelligenten Beleuchtung, darunter die WiZmote und der neue WiZ Bewegungssensor.  
    5. Mit dem WiZ Smart Plug können Nutzer ihre vorhandenen Leuchten und Geräte über die WiZ-App steuern, um auch hier in den Genuss von Zeitplanungsfunktionen, Sprachsteuerung und Zugriff bei Abwesenheit zu kommen.

     

    Preise

     

    Zu den neuesten Ergänzungen der Reihe gehören unter anderem (UVP inkl. MwSt.):

     

    • WiZ Smart Plug (EUR 19,99; CHF 23.90) 
    • WiZ Bewegungssensor (EUR 24,99; CHF 29.90) und WiZmote (EUR 14,99; CHF 17.90)
    • WiZ E27/G95, inkl. WLAN + Bluetooth 
           Colors: EUR 18,99; CHF 21.90
           Whites: EUR 14,99; CHF 17.90
    • WiZ E27/A67, inkl. WLAN + Bluetooth  
           Colors: EUR 19,99; CHF 20.90
           Whites: EUR 17,99; CHF 23.90
    • WiZ E27/A60, inkl. WLAN + Bluetooth 
           Colors: EUR 15,99; CHF 18.90
           Whites: EUR 12,99; CHF 14.90
    • WiZ GU10, inkl. WLAN + Bluetooth 
           Colors: EUR 15,99; CHF 18.90
           Whites: EUR 12,99; CHF 14.90
    • WiZ E14/C37 Kerze inkl. WLAN + Bluetooth 
           Colors: EUR 15,99; CHF 18.90
           Whites: EUR 12,99; CHF 14.90
    • WiZ Filament-Reihe E27 inkl. WLAN + Bluetooth
           - A60 Whites (EUR 14,99; CHF 17.90 Clear / EUR 15,99; CHF 18.90 Amber)
           - G95 Whites (EUR 17,99 Clear / EUR 18,99 Amber)
           - ST64 Whites (EUR 16,99; CHF 18.90 Clear / EUR 17,99; CHF 20.90 Amber) 
           - G120 Whites (EUR 18,99; CHF 21.90 Clear / EUR 19,99; CHF 23.90 Amber)
           - C35 Whites (EUR 14,99; CHF 17.90 Clear / EUR 15,99; CHF 18.90 Amber)
           - G200 Whites (EUR 49,99; CHF 59.90 Clear / EUR 49,99; CHF 59.90 Amber)
           - PS160 Whites (EUR 49,99; CHF 59.90 Amber)
    • WiZ Hero (EUR 59,99; CHF 69.90)
    • WiZ Quest (EUR 59,99; CHF 69.90)

     

    Weitere Informationen, Produktdetails und technische Daten unter https://www.wizconnected.com/

     

    1 Schutz der Privatsphäre: Das Anlegen eines Kontos und das Anmelden in der WiZ-App erfolgen völlig anonym, wenn sich der Benutzer über ein Apple-, Google- oder Facebook-Konto anmeldet. WiZ erhält lediglich eine eindeutige Kennung, die keine persönlichen Informationen enthält, um sie einem WiZ Home zuzuordnen. Es werden keine personenbezogenen Daten (wie Namen, Mobiltelefonnummern, E-Mails) erfasst. Persönliche Informationen, die sich auf die Anbieter beziehen, die zum Anmelden genutzt werden, werden von WiZ niemals abgerufen, gespeichert oder anderweitig genutzt. Es besteht keine Gefahr, dass private Daten gehackt werden, da sie in der gesicherten AWS-Cloud gar nicht vorhanden sind.

    Über Signify

    Signify (Euronext: LIGHT) ist der weltweit führende Anbieter für Licht- und Beleuchtungslösungen für professionelle Anwender, Endkonsumenten und Beleuchtung im Internet der Dinge. Mit unseren Philips Produkten, den vernetzten Interact Lichtsystemen und datengestützten Services, bieten wir einen Mehrwert für Unternehmen und verändern das Leben zu Hause, in Gebäuden sowie in urbanen Räumen. Mit einem Umsatz von 6,2 Milliarden Euro im Jahr 2019, rund 36.000 Mitarbeitern und einer Präsenz in über 70 Ländern erschließen wir das außergewöhnliche Potenzial von Licht für ein angenehmeres Leben und eine bessere Welt. Vom Dow Jones Sustainability Index wurden wir zum dritten Mal in Folge als Branchenführer im Bereich Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Neuigkeiten von Signify finden Sie im Newsroom, bei Twitter und LinkedIn sowie auf Instagram. Informationen für Investoren finden Sie auf der Seite Investor Relations.
    Meydan Bridge

    Über WiZ Connected

     

    WiZ Connected Lighting Company Limited hat seinen Hauptsitz in Hongkong und befasst sich mit Software-Lösungen auf dem Gebiet der Beleuchtung. Dabei konzentriert sich das Unternehmen auf bedienungsfreundliche, intelligente und WLAN-basierte Beleuchtungsprodukte. WiZ gehört zu Signify, dem Weltmarktführer für Beleuchtung, und bedient sowohl Verbraucher- als auch professionelle Märkte in 55 Ländern. Im Rahmen des Wiz Connected OEM-Partnerschaftsprogramms haben mehr als 60 Beleuchtungsanbieter bereits Tausende von Leuchten WiZifiziert. Mehr über WiZ Connected und darüber, wie das Unternehmen die Beleuchtungsbranche verwandelt, erfahren Sie unter https://wizconnected.com.

    Mehr Pressemitteilungen

    • WiZ präsentiert Kontaktsensor für das smarte Home Monitoring

      Januar 14, 2025

      WiZ präsentiert Kontaktsensor für das smarte Home Monitoring

    • Signify ist zum achten Mal in Folge in den Dow Jones Sustainability World Index aufgenommen worden

      Januar 09, 2025

      Signify ist zum achten Mal in Folge in den Dow Jones Sustainability World Index aufgenommen worden

    • Philips Hue stellt KI-gestützte Innovationen vor

      Januar 07, 2025

      Philips Hue stellt KI-gestützte Innovationen vor