Anregungen

    Neue Philips Hue Produkte vereinen Licht, Farbe und Sound

    01. September 2021

    Neue Philips Hue Produkte und Innovationen vereinen Licht, Farbe und Sound

     
    • Farbenfrohes Licht im Zuhause dank der erweiterten Gradient-Kollektion mit der Play Gradient Light Tube, der Gradient Signe Steh- und Tischleuchte sowie dem Ambiance Gradient Lightstrip
    • Ein neues, intensives Erlebnis durch eine umfassende Integration von Beleuchtung und Musik mit Philips + Spotify
    • Dekorativer Vintage-Stil und gleichzeitig alle Vorzüge von warm- bis kaltweißem Licht durch die neuen White Ambiance Filament Lampen

     

    Eindhoven, Niederlande – Signify (Euronext: LIGHT), Weltmarktführer für Beleuchtung, kündigt eine breite Palette von neuen intelligenten Philips Hue Beleuchtungsprodukten und -funktionen für eine unvergleichliche Lichterfahrung an. Zu den neuen Produkten gehören vier neue farbverlaufsfähige Gradient-Produkte, neue White Ambiance Filament-Lampen, leistungsstärkere intelligente Leuchtmittel sowie neue Badezimmer- und Deckenleuchten. Ein weiteres Highlight wird durch neue Funktionen der Philips Hue App gesetzt, einschließlich einer umfassenden Integration von Licht und Musik mit Spotify.

     

    Nahtlose Verläufe aus farbigem Licht

     

    Die letztjährige Einführung des Philips Hue Play Gradient Lightstrips war nur der Anfang – jetzt erweitert Philips Hue die Gradient-Kollektion um die brandneue Philips Hue Play Gradient Light Tube. Sie verfügt über die Gradient-Technologie, bei der mehrere Lichtfarben in einer einzigen Lampe oder Leuchte ineinander übergehen, und ist speziell für die Platzierung unter einem Fernseher konzipiert. In Weiß und Schwarz und in zwei Längen verfügbar, fügt sich die Play Gradient Light Tube in jeden Einrichtungsstil ein und vervollständigt das Heimkinoerlebnis.

     

    Auch andere Philips Hue Favoriten wurden mit der Gradient-Technologie erweitert: zum einen die aktualisierten Philips Hue Gradient Signe Steh- und Tischleuchten, jeweils als schwarze oder weiße Varianten erhältlich, zum anderen ergänzt der neue Philips Hue Ambiance Gradient Lightstrip das Portfolio. Letzterer kombiniert die Flexibilität und das leistungsstarke Licht des regulären Philips Hue Lightstrips mit der Möglichkeit farbiger Lichtverläufe.

    Premiere: Erstmals ein vollkommen aufeinander abgestimmtes Licht- und Musikerlebnis

     

    Die innovative Philips Hue + Spotify Integration vereint Licht und Musik und schafft so ein einzigartiges Entertainment-Erlebnis daheim. Nachdem Nutzer*innen ihre Philips Hue- und Spotify-Konten verknüpft haben, analysiert die Philips Hue App die Metadaten aus jedem über Spotify abgespielten Song, unabhängig vom Gerät. Anschließend wird in Echtzeit ein einmaliges Lichtskript erstellt, mit dem die vernetzte Hue-Beleuchtung nicht nur auf den Takt des Songs, sondern auch auf das Genre und die Stimmung reagiert. Auf dem neuen Reiter „Sync“ in der Philips Hue App können die Helligkeit, Intensität und sogar die Farbpalette der Lampen und Leuchten angepasst werden, um das Erlebnis zu personalisieren. Egal, ob beim Entspannen auf der Couch, an einem gemütlichen Abend mit Freunden oder zur Motivation bei der Hausarbeit mit einer selbst zusammengestellten Playlist – mit Philips Hue + Spotify können Nutzer*innen Musik wie noch nie zuvor erleben.

    Als weltweit führender Anbieter von intelligenter Beleuchtung versuchen wir stets, unseren Philips Hue Nutzer*innen neue und aufregende Möglichkeiten zu bieten, um in ihrem Zuhause eine immersive und personalisierte Lichterfahrung zu schaffen. Mit den neuesten Ergänzungen der Gradient-Kollektion und der Integration von Spotify bieten wir Verbraucher*innen die Möglichkeit, Licht, Farbe und Sound verschmelzen zu lassen und die bisher fortschrittlichste smarte Beleuchtung zu genießen.”

     

    Jasper Vervoort
    Business Leader Philips Hue bei Signify

    Das Sortiment an smarten Lampen wird größer (und heller!)

     

    Alle bisherigen Philips Hue Filament Lampen sind jetzt auch als White Ambiance Ausführung erhältlich, sodass sie jeden Weißton von warmem bis kaltem Licht (2.200 - 6.500 Kelvin) bieten. Die intelligenten LED-Lampen im Vintage-Stil sorgen mit hellem, kühlem Licht für Konzentration während des Arbeitstages und wechseln dann zu gedimmten Goldtönen, um ein gemütliches und warmes Ambiente zum Entspannen zu schaffen. Auch ausgeschaltet sind sie ein dekoratives Highlight. Das Filament-Sortiment wird darüber hinaus um eine Filament E14 Kerzenlampe als White-Variante mit einer Farbtemperatur von 2.100 Kelvin erweitert.

     

    Außerdem sind die ikonischen smarten Philips Hue Lampen in ihren White, White Ambiance sowie White and Color Ambiance Ausführungen jetzt auch als Varianten mit 1.100 und 1.600 Lumen¹ erhältlich und ermöglichen Nutzer*innen die Wahl der perfekten Helligkeit für jede Aktivität und jeden Bereich des Zuhauses.

     

    Erleuchtung von oben mit den neuesten Philips Hue Deckenleuchten

     

    Die neue Reihe der Philips Hue Deckenleuchten bringt Millionen von Farben in jedes Wohn- oder Schlafzimmer. Die Philips Hue Surimu Panelleuchte schließt beinahe bündig mit der Decke ab und ist sowohl in rechteckigem als auch in quadratischem Design erhältlich – ideal, um das Raumgefühl in kleineren Wohnbereichen oder Wohnungen mit niedrigeren Decken zu verbessern. Zusätzlich erhalten alle Panels eine Easy Installation Vorrichtung, die eine einfache Montage ermöglicht. Die Philips Hue Enrave Deckenleuchte ist in Schwarz und Weiß erhältlich und bietet warm- bis kaltweißes Licht für Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Küche. Die Enrave ist auch als Pendelleuchte verfügbar und gibt in dieser Ausführung ein starkes Licht nach unten auf einen Esstisch oder eine Kücheninsel ab, während sie gleichzeitig einen subtilen, dekorativen Lichtschein nach oben erzeugt. Im späteren Verlauf des Jahres wird außerdem die Philips Hue Infuse Deckenleuchte erhältlich sein, die mit dezentem indirektem Licht an der Decke für weiße und farbige Illumination sorgt.

     

    Die neuen Philips Hue Badezimmerleuchten schaffen eine Spa-Atmosphäre im eigenen Bad

     

    Smarte Beleuchtung im Badezimmer kann dazu beitragen, sich jeden Morgen erfrischt und bereit für den Tag zu fühlen oder sich abends entspannen zu können. Für eine angenehme Atmosphäre sorgt der Philips Hue Xamento Einbauspot in minimalistischem Chrom-Design, der als erste Philips Hue Leuchte die Auswahl aus Millionen von Lichtfarben auch ins Badezimmer bringt. Später im Jahr wird diese Reihe zudem mit der Philips Hue Xamento Deckenleuchte ergänzt, die ebenfalls weißes und farbiges Licht spendet. Schon jetzt bietet als weitere Neuheit die Philips Hue Devere Deckenleuchte eine Kombination aus leistungsstarkem warm- bis kaltweißem Licht und indirekten Beleuchtungseffekten.

     

    Neue Software-Updates für einzigartige Beleuchtungsmöglichkeiten

     

    Ab dem 1. September ermöglicht die kürzlich eingeführte Philips Hue App 4 dynamische Szenen. Statt jede Lampe nur in einer einzigen Farbe leuchten zu lassen, sorgen dynamische Szenen in einem Raum oder einer Zone für einen fließenden Übergang zwischen den verschiedenen Farben einer Lichtszene und schaffen so eine einzigartige Stimmung.

     

    Außerdem kündigt Signify eine weitere neue Funktion an, die der Hue Szenengalerie im Herbst 2021 hinzugefügt werden soll. Speziell entwickelte Szenen, die 24 Stunden andauern, sorgen für eine sanfte Änderung der Lichtfarben und -helligkeit im Laufe des Tages. Die erste neue Szene, natürliches Licht, ahmt das Sonnenlicht im Tagesverlauf mit warmen bis kühlen Weißtönen nach, um die Produktivität und das allgemeine Wohlbefinden zu fördern. Die Zeitfenster können auf der Grundlage des individuellen Tagesablaufs angepasst werden.

     

    Und schließlich können sich Spielefans auf das kommende Software-Update für die Philips Hue Play HDMI Sync Box im Herbst 2021 freuen: Dank der Aktualisierung wird die Sync Box mit der 120-Hz-Unterstützung der neuesten Spielkonsolen kompatibel sein; sie unterstützt 120 Hz bei einer Bildauflösung von 1080p und 1440p. Auf der höchsten Bildauflösung unterstützt die aktuelle Sync Box auch weiterhin eine 4K-Auflösung bis zu einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hz.

    Verfügbarkeit und Preise (alle UVP inkl. MwSt.)

     

    • Philips Hue Ambiance Gradient Lightstrip
      Erhältlich ab 14. September: EUR 149,99 / CHF 184,95 (2 Meter); EUR 59,95 / CHF 74,95 (1 Meter Erweiterung)

     

    • Philips Hue Gradient Signe Tisch- oder Stehleuchte
      Erhältlich ab 14. September: EUR 199,99 / CHF 269,00 (Tischleuchte); EUR 299,99 / CHF 404,00 (Stehleuchte)

     

    • Philips Hue Play Gradient Light Tube
      Erhältlich ab 26. Oktober: EUR 179,99 / CHF 219,95 (kompakt); EUR 199,99 / CHF 244,95 (groß)

     

    • Philips Hue White Ambiance Filament Lampen
      Erhältlich ab 1. September: EUR 29,99 / CHF 34,95 (A60); EUR 39,99 / CHF 49,95 (ST64); EUR 39,99 / CHF 49,95 (G93); EUR 49,99 / CHF 59,95 (ST72); EUR 49,99 / CHF 59,95 (G125)

     

    • Philips Hue White, White Ambiance sowie White and Color Ambiance Lampen 1100 Lumen
      Erhältlich ab 1. September: EUR 19,99 / CHF 24,95 (Einzelpack White); EUR 34,99 / CHF 44,95 (Einzelpack White Ambiance); EUR 59,99 / CHF 74,95 (Einzelpack White and Color Ambiance)

     

    • Philips Hue White, White Ambiance sowie White and Color Ambiance Lampen 1600 Lumen
      Erhältlich ab 12. Oktober: EUR 24,99 / CHF 29,95 (Einzelpack White); EUR 49,99 / CHF 59,95 (Einzelpack White Ambiance); EUR 69,99 / CHF 84,95 (Einzelpack White and Color Ambiance)

     

    • Philips Hue White Filament Kerzenlampe
      Erhältlich ab 1. September: EUR 29,99 / CHF 34,95 (Einzelpack); EUR 49,99 / CHF 59,95 (Doppelpack)

     

    • Philips Hue Surimu Panelleuchte
      Erhältlich ab 14. September: EUR 269,99/ CHF 364,00 (1200 x 300 mm); EUR 269,99 / CHF 364,00 (600 x 600 mm)

     

    • Philips Hue Enrave Deckenleuchte
      Erhältlich ab 12. Oktober: EUR 99,99 / CHF 134,00 (S); EUR 159,99 / CHF 214,00 (M); EUR 219,99 / CHF 299,00 (L); EUR 259,99 / CHF 349,00 (XL)

     

    • Philips Hue Enrave Pendelleuchte
      Erhältlich ab 12. Oktober: EUR 239,99 / CHF 324,00

     

    • Philips Hue Infuse Deckenleuchte
      Erhältlich später im Jahr: EUR 189,99 / CHF 259,00 (M); EUR 249,99 / CHF 339,00 (L)

     

    • Philips Hue Devere Deckenleuchte
      Erhältlich ab 12. Oktober: EUR 169,99 / CHF 229,00 (M); EUR 229,99 / CHF 309,00 (L)

     

    • Philips Hue Xamento Einbauspot
      Erhältlich ab 1. September: EUR 74,99 / CHF 99,00 (Einzelspot); EUR 199,99 / CHF 269,00 (Dreierspot)

     

    • Philips Hue Xamento Deckenleuchte
      Erhältlich später im Jahr: EUR 199,99 / CHF 269,00 (M); EUR 259,99/ CHF 349,00 (L)

     

    Weitere Informationen, Produktdetails und technische Daten unter

    www.philips-hue.com/newestproducts.

     

    ¹ Jeweils bei einer Farbtemperatur von 4.000 Kelvin

    Über Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) ist der weltweit führende Anbieter für Licht- und Beleuchtungslösungen für professionelle Anwender, Endkonsumenten und Beleuchtung im Internet der Dinge. Mit unseren Philips Produkten, den vernetzten Interact Lichtsystemen und datengestützten Services, bieten wir einen Mehrwert für Unternehmen und verändern das Leben zu Hause, in Gebäuden sowie in urbanen Räumen. Mit einem Umsatz von 7,5 Milliarden Euro im Jahr 2022 rund 35.000 Mitarbeitern und einer Präsenz in über 70 Ländern erschließen wir das außergewöhnliche Potenzial von Licht für ein angenehmeres Leben und eine bessere Welt. Wir haben Klimaneutralität erreicht, sind seit unserem Börsengang fünf Jahre in Folge im Dow Jones Sustainability World Index vertreten und wurden 2017, 2018 und 2019 als Branchenführer im Bereich Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Neuigkeiten von Signify finden Sie im Newsroom, bei Twitter und LinkedIn sowie auf Instagram. Informationen für Investoren finden Sie auf der Seite Investor Relations.

    Meydan Bridge

    Mehr Pressemitteilungen

    • Signify Geschäftsergebnisse für das zweite Quartal 2024

      Juli 26, 2024

      Signify Geschäftsergebnisse für das zweite Quartal 2024

    • Signify and Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team launch new partnership

      Juli 03, 2024

      Signify and Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team launch new partnership

    • Signify bringt neue Philips Hue Produkte auf den Markt

      Juni 18, 2024

      Signify bringt neue Philips Hue Produkte auf den Markt