Seien Sie der Erste! Erhalten Sie die neuesten Nachrichten und Updates
Anregungen

    Smartes Licht im ganzen Zuhause: Signify stellt neue WiZ-Produkte vor

    03. September 2021

    Smartes Licht im ganzen Zuhause: Signify stellt neue, einfach zu bedienende WiZ-Produkte für intelligente Beleuchtung vor

     

    • Tischleuchte WiZ Hero schafft gemütliche Leseecken
    • Tragbare WiZ Squire Lampe taucht Wände in angenehmes Licht
    • Vernetzte WiZ Deckenleuchten verwandeln jeden Raum der Tages-/Nachtzeit entsprechend
    • WiZ Smart Plug inklusive Stromzähler macht Steckdosen smart

     

    Eindhoven, NiederlandeSignify (Euronext: LIGHT), Weltmarktführer für Beleuchtung, kündigt eine neue Reihe von intelligenten WiZ-Beleuchtungsprodukten für mehr Komfort im Alltag an. Mit dem WiZ-Ökosystem und der neuesten Produktpalette, bestehend aus intelligenten Tisch- und Deckenleuchten sowie Zubehör, kann jedes Zuhause einfacher denn je mit vernetzter, smarter Beleuchtung ausgestattet werden. Die Produkte sind ab dem 1. Oktober 2021 erhältlich.

     

    Das passende Ambiente in jedem Wohnbereich

    Sie verwandelt kahle Wohnbereiche in gemütliche Leseecken: Die neue WiZ Hero ist eine kompakte, vielseitige Tischleuchte, die mit einem einfachen Tastendruck das perfekte Ambiente zum Lesen, Arbeiten oder Entspannen schafft. Sie bietet vorprogrammierte Weck- und Einschlaf-Modi, die dabei helfen, morgens sanft aufzuwachen, energiegeladen in den Tag zu starten und abends sanft einzuschlafen. Die WiZ Hero ist so einfach zu bedienen, dass auch Kinder sie als Nachttischlampe verwenden können.

     

    Mit der Tischleuchte WiZ Squire präsentiert Signify einen neuen Kandidaten für den Beistelltisch oder das Bücherregal. Ihr einzigartiges Design mit zwei Lichtzonen verschönert jede leere Wand mit fröhlichen Farbtupfern. Gleichzeitig taucht sie die Oberfläche, auf der sie steht, in sanftes Licht und schafft so eine beruhigende, harmonische Atmosphäre.

     

    Intelligente Deckenleuchten für alle Räume

    Für stilvolles und dezentes intelligentes Licht sorgen die WiZ Superslim Tunable White Deckenleuchten. Durch ihr minimalistisches, superschlankes Design passen sie gut in Wohn- und Schlafzimmer und zu jedem Einrichtungsstil. Mit dem Zirkadianen-Rhythmus kann der natürliche Verlauf des Sonnenlichts in den eigenen vier Wänden über den Tag hinweg simuliert werden.

     

    Die WiZ Adria Deckenleuchten bringen intelligentes Licht in funktionale Bereiche des Hauses wie Küche, Bad oder Flur Die WiZ Adria ist dimmbar und wahlweise mit kaltweißem oder warmweißem Licht erhältlich. Wird die Deckenleuchte mit der WiZ-App verbunden, kann das Licht über die App oder per Sprachsteuerung gedimmt werden. So wird niemand mehr beim nächtlichen Besuch von Bad oder Küche von hellem Licht geblendet - einfach per kurzem Sprachbefehl ein warmes, gedämpftes Licht einstellen.

     

    Die WiZ Imageo Aufbau- Spots in wahlweise schwarzem oder weißem Design können mit gerichtetem Licht besondere Objekte und Stellen im Haus hervorheben. Diese Produktfamilie ist sowohl als Full color als auch Tunable White Version erhältlich. Die flexibel einstellbaren LED-Spots mit verstellbarem Kopf bringen die Farben von Räumen, Lieblingsornamenten und anderer Wohndekorationen zur Geltung. Alternativ kann das Licht auch direkt auf den Schreibtisch gerichtet werden, um im Homeoffice gezielt durch einen kühlen Weißton die Konzentration und Produktivität zu fördern.

     

    Speziell für Pendelleuchten über dem Esstisch oder Fassungen mit sichtbaren Leuchtmitteln stellt WiZ eine neue matte Glaslampe vor. Diese attraktive Lampe spendet diffuses, warm- bis kühlweiß einstellbares Licht, das dank der matten Oberfläche angenehmer für das Auge ist.

     

    Nicht-smarte Leuchten und Geräte intelligent machen

    Mit dem Smart Plug von WiZ werden auch nicht-smarte Leuchten und Elektrogeräte smart und können drahtlos über die WiZ-App oder per Sprachassistent gesteuert werden, wie etwa tragbare Ventilatoren oder Stehleuchten. Nutzer*innen können Timer und Routinen einstellen und die Leuchte oder das Zubehör steuern, auch wenn sie nicht zu Hause sind. Der neue Smart Plug verfügt über einen eingebauten Stromzähler, der den Stromverbrauch zur Energieoptimierung überwacht.

    Wir erweitern das WiZ-Portfolio kontinuierlich um intelligente Innovationen wie den Smart Plug und neue vernetzte Tisch- und Deckenleuchten, die zu jeder Stimmung und jedem Stil passen. Diese werden in unserem intuitiven und einfach einzurichtenden Ökosystem samt funktionsreicher App miteinander verbunden. Auf diese Weise können Verbraucher*innen eine einladende Umgebung mit smarten Leuchten schaffen und diese perfekt an ihren Lebensstil anpassen.”

     

    Maikel Klomp
    Business Leader von WiZ Connected

    Das zuverlässige System von WiZ umfasst eine benutzerfreundliche App sowie Plug-and-Play-Geräte, die über bestehende WLAN-Netzwerke funktionieren. Diese einfach zu bedienende Technologie optimiert den Alltag, erhöht den Wohnkomfort und macht gleichzeitig intelligente Beleuchtung zugänglicher.

     

    Verfügbarkeit in DACH (UVP inkl. MwSt.):

     

    • WiZ Hero Full Color Tischleuchte (ab 1. Oktober)
      UVP: EUR 49,99 / CHF 57,90

     

    • WiZ Squire Full Color Tischleuchte (ab 1. Oktober)
      UVP: EUR 54,99 / CHF: 64,90

     

    • WiZ Superslim Tunable White Deckenleuchten (ab 1. September)
      UVP: EUR 49,99 / CHF 57,90 (14W) / EUR 59,99 / CHF 69,90 (16W)

     

    • WiZ Adria Warmwhite Dim oder Adria Daylight Dim Deckenleuchten (ab 1. November)
      UVP: EUR 34,99 / CHF 39,90

     

    • WiZ Imageo Full Color Aufbau-Spots (ab 1.Oktober)
      UVP: EUR 39,99 / CHF 45,90 (Einzelspot) / EUR 69,99 / CHF 82,90 (Doppelspot) / EUR 99,99 / CHF 119,90 (Dreierspot)

     

    • WiZ Imageo Tunable White Aufbau-Spots (ab 1. Oktober)
      UVP: EUR 32,99 / CHF 39,90 (Einzelspot) / EUR 59,99 / CHF 72,90 (Doppelspot) / EUR 89,99 / CHF 104,90 (Dreierspot)

     

    • WiZ matte Glas-Lampe E27 (ab 1. Oktober)
      UVP: EUR 13,99 / CHF 16,90

     

    • WiZ Smart Plug Typ F mit Stromzähler (ab 1. Oktober in Europa)
      UVP: EUR 19,99 / CHF 23,90 (Achtung: deutscher Stecker)

    Über Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) ist der weltweit führende Anbieter für Licht- und Beleuchtungslösungen für professionelle Anwender, Endkonsumenten und Beleuchtung im Internet der Dinge. Mit unseren Philips Produkten, den vernetzten Interact Lichtsystemen und datengestützten Services bieten wir einen Mehrwert für Unternehmen und verändern das Leben zu Hause, in Gebäuden sowie in urbanen Räumen. Mit einem Umsatz von 6,7 Milliarden Euro im Jahr 2023, rund 32.000 Mitarbeitern und einer Präsenz in über 70 Ländern, erschließen wir das außergewöhnliche Potenzial von Licht für ein angenehmeres Leben und eine bessere Welt. Wir sind seit unserem Börsengang vor sieben Jahren durchgehend im Dow Jones Sustainability World Index vertreten und haben im fünften Jahr in Folge die Platin-Auszeichnung von EcoVadis erhalten, womit Signify zum besten Prozent der bewerteten Unternehmen gehört. Neuigkeiten rund um Signify sind im Newsroom, auf XLinkedIn und Instagram zu finden. Informationen für Investoren gibt es auf der Seite für Investor Relations.

    Meydan Bridge

    Mehr Pressemitteilungen

    • Signify Geschäftsergebnisse für das vierte Quartal und Gesamtjahr 2024

      Jänner 24, 2025

      Signify Geschäftsergebnisse für das vierte Quartal und Gesamtjahr 2024

    • Signify myCreation präsentiert Zukunftsvision und neues Branding

      Jänner 17, 2025

      Signify myCreation präsentiert Zukunftsvision und neues Branding

    • WiZ präsentiert Kontaktsensor für das smarte Home Monitoring

      Jänner 14, 2025

      WiZ präsentiert Kontaktsensor für das smarte Home Monitoring