Seien Sie der Erste! Erhalten Sie die neuesten Nachrichten und Updates
Anregungen

    Signify stellt neue WiZ-Produkte vor

    Juni 2022

    Für noch mehr Flexibilität und Komfort im eigenen zuhause: Signify stellt neue WiZ-Produkte vor

     
    • WiZ beantwortet die wachsende Beliebtheit portabler, indirekter und smarter Beleuchtung mit neuen, vielseitigen Produkten
    • Der neue WiZ Portable Button macht die grundlegende Bedienung smarter WiZ-Produkte noch flexibler, indem er als Wandschalter und/oder Fernbedienung fungiert. Neue WiZ Deckenleuchten und Lampen komplettieren das Portfolio

     

    Hamburg Signify (Euronext: LIGHT), Weltmarktführer für Beleuchtung, kündigt eine neue Reihe von intelligenten WiZ-Beleuchtungsprodukten für mehr Komfort im Alltag an. Mit der neuesten Produktpalette bestehend aus Tisch- und Stehleuchten, neuen Lampen, einem portablen Lichtschalter sowie neuen Deckenleuchten und Lampen, bieten sich Nutzer*innen künftig noch mehr Möglichkeiten, das eigene Zuhause mit smarter Beleuchtung auszustatten und es so zu einem noch schöneren und rundum vernetzen Ort zu machen.

     

    Licht zum Mitnehmen: Die neue WiZ Mobile Tischleuchte

     

    Die neue WiZ Mobile Tischleuchte ist die ideale Beleuchtungslösung für den Alltag: Dank des praktischen Tragegriffs am oberen Ende des Gehäuses, lässt sich die Leuchte jederzeit sicher und flexibel von einem Ort an den nächsten mitnehmen – je nachdem, wo gerade eine Lichtquelle gebraucht wird. Die Leuchte zeichnet sich durch einen ausdauernden Akku und ein besonders robustes Gehäuse aus. Zudem verfügt sie über ein Dual-Zone Design, das Nutzer*innen die Auswahl von zwei unterschiedlichen Lichtfarben ermöglicht und ein stimmungsvolles Ambiente schafft. Je nach Bedarf kann die stylische Leuchte beispielsweise als Tischleuchte beim Abendessen auf der Terrasse in zwei Farben leuchten oder als Leselicht eine angenehme Atmosphäre im Schlafzimmer schaffen.

     

    Vielseitig einsetzbar: Die neue WiZ Pole Stehleuchte

     

    Die flexible WiZ Pole Stehleuchte setzt voll und ganz auf indirekte Beleuchtung, die jeden Raum in eine wohlige Atmosphäre hüllt. Dabei können Nutzer*innen selbst entscheiden, ob sie die Leuchte vertikal aufstellen und damit einen bestimmten Wandbereich akzentuieren – oder ob sie die WiZ Pole Stehleuchte horizontal auf dem Boden platzieren und damit die Wand oder ein bestimmtes Objekt in Szene setzen möchten. Der Sockel der Leuchte ist flexibel abnehmbar. Das Dual-Zone Design bietet auch hier die Möglichkeit, die Leuchte in zwei unterschiedlichen Farben strahlen zu lassen.  

     

    Flexibles Lichtdesign fürs Wohnzimmer: Die neue WiZ Bar Linear Light

     

    Die neue WiZ Bar Linear Light geht im Hinblick auf Flexibilität und Vielseitigkeit noch einen Schritt weiter. Auch sie lässt sich vertikal oder horizontal platzieren und je nach Bedarf um zusätzliche Bar Linear Lights erweitern, die anschließend nur über ein Kabel verbunden sind. So können Nutzer*innen beispielsweise je ein Bar Linear Light in übereinanderliegende Regalfächer stellen und diese parallel beleuchten.

     

    Maximaler Komfort durch eine intuitive Bedienung

     

    Alle drei Leuchten verfügen mit der Dual Zone über zwei unabhängig voneinander steuerbare Lichtzonen, sodass etwa die Teilstücke der WiZ Bar Linear Lights bei Bedarf in unterschiedlichen Farben beleuchtet werden können. Sobald die Leuchten mit dem WLAN verbunden sind, lassen sich Helligkeit, Lichtfarbe und -temperatur ganz einfach per App, Fernbedienung oder Sprachbefehl anpassen. Und wenn es mal schneller gehen muss, sorgen die vollfarbigen WiZ Lichtmodi wie Kamin oder Ozean für ein Ambiente, das ideal zum jeweiligen Anlass passt.

     

    Für Schnelligkeit und Komfort steht auch der neue WiZ Portable Button, der als eine Art portabler Lichtschalter verwendet werden kann und damit vor allem Menschen entgegenkommt, die sich auf Grundmöglichkeiten der smarten Beleuchtung beschränken möchten. Mit dem WiZ Portable Button lassen sich verbundene Leuchtmittel aus bis zu 15 Metern Distanz einschalten, ausschalten und dimmen, ohne dass eines der Produkte dafür mit dem WLAN verbunden werden muss.

     

    Intelligente Deckenleuchten für jeden Geschmack

     

    Auch im Bereich der Deckenleuchten stockt WiZ seine Produktpalette mit neuen Modellen und Varianten auf. Neu ist etwa die minimalistische WiZ Rune Deckenleuchte, die ebenfalls die Dual Zone-Steuerung unterstützt und mit einem Durchmesser von 40 Zentimetern für gleichmäßige Beleuchtung sorgt. Die neuen WiZ Panels definieren sich über ihr schlankes und elegantes Design, mit dem sie sich nahtlos in jeden Einrichtungsstil einfügen. Je nach Bedarf sind die WiZ Panels in drei unterschiedlichen Größen und Formen erhältlich.

     

    Die WiZ SuperSlim Deckenleuchte erscheint mit einem Durchmesser von 43, beziehungsweise 55 Zentimetern in zwei neuen Größen, während das Portfolio der smarten WiZ Imageo Spotleuchte um ein rundes Modell mit Platz für drei Spots und ein quadratisches Modell mit Platz für vier Spots ergänzt wird. So bieten sich Nutzer*innen zwei weitere Optionen, ihre WiZ Spotleuchten an einem zentralen Punkt zu bündeln und von dort aus die Lichtkulisse zu gestalten.

     

    Komplettiert wird die neueste Produktpalette von WiZ durch die neue Full Color Mini P45 und die deutlich größere und hellere Full Color High Lumen A80, die auch auf dem Gebiet der Lampen für leistungsfähigen Zuwachs sorgen.

    Unsere intelligenten Beleuchtungsprodukte von WiZ machen den Alltag einfacher und komfortabler. Unsere Kund*innen erwarten bereits im Einstiegssegment der smarten Beleuchtung flexible und innovative Beleuchtungslösungen. Deshalb erweitern wir regelmäßig unser Portfolio, um diesen Ansprüchen gerecht zu werden. Außerdem tragen sie durch ihr langlebiges Design und einen effizienten Energieverbrauch ihren Teil zu einer nachhaltigen Zukunft bei.“    

     

    Jan Eike Beckmann 

    Product Manager WiZ Connected bei Signify 

    Verfügbarkeit in DACH (UVP inkl. MwSt.):

     

    WiZ Mobile Tischleuchte (ab Juni)

    UVP: EUR 89,99 / CHF 104,90

     

    WiZ Pole Stehleuchte (ab Juni)

    UVP: EUR 129,99 / CHF 152,90

     

    WiZ Bar Linear Light (ab Juni/Juli)

    UVP: EUR 49,99 / CHF 59,90 (1Pk) / EUR 89,99 / CHF 104,90 (2Pk)

     

    WiZ Portable Button (ab Juni)

    UVP: EUR 29,99 / CHF 34,90

     

    WiZ Rune Deckenleuchte (ab Juni)

    UVP: EUR 139,99 / CHF 164,90

     

    WiZ SuperSlim Deckenleuchte (ab Juni)

    UVP: EUR 99,99 / CHF 117,90 (43cm) / EUR 149,99 / CHF 174,90 (55cm)

     

    WiZ Imageo Spotleuchte (ab Juni)

    UVP: EUR 119,99 / CHF 139,90 (rund) / EUR 149,99 / CHF 174,90 (quadratisch)

     

    Full Color Mini P45 Lampe (ab Juni)

    UVP: EUR 15,99 / CHF 18,90

     

    Full Color High Lumen A80 (ab Juni)

    UVP: EUR 29,99 / CHF 34,90

     

    WiZ Panels (ab September)

    UVP: EUR 69,99 / CHF 82,90 (12W) / EUR 109,99 / CHF 127,90 (36W, quadratisch) / EUR 129,99 / CHF 152,90 (36W, rechteckig)

    Ansprechpartner*in für weitere Informationen:

     

    Stefan Zander

    Pressesprecher

    Signify GmbH

    Röntgenstraße 22, 22335 Hamburg

    Tel: +49 (0) 160 742 90 87

    E-Mail: stefan.zander@signify.com

     

    Petra Müller

    Pressesprecherin

    Signify GmbH

    Röntgenstraße 22, 22335 Hamburg

    Tel: +49 (0) 172 207 00 13

    E-Mail: p.mueller@signify.com

    Über Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) ist der weltweit führende Anbieter für Licht- und Beleuchtungslösungen für professionelle Anwender, Endkonsumenten und Beleuchtung im Internet der Dinge. Mit unseren Philips Produkten, den vernetzten Interact Lichtsystemen und datengestützten Services bieten wir einen Mehrwert für Unternehmen und verändern das Leben zu Hause, in Gebäuden sowie in urbanen Räumen. Mit einem Umsatz von 6,7 Milliarden Euro im Jahr 2023, rund 32.000 Mitarbeitern und einer Präsenz in über 70 Ländern, erschließen wir das außergewöhnliche Potenzial von Licht für ein angenehmeres Leben und eine bessere Welt. Wir sind seit unserem Börsengang vor sieben Jahren durchgehend im Dow Jones Sustainability World Index vertreten und haben im fünften Jahr in Folge die Platin-Auszeichnung von EcoVadis erhalten, womit Signify zum besten Prozent der bewerteten Unternehmen gehört. Neuigkeiten rund um Signify sind im Newsroom, auf XLinkedIn und Instagram zu finden. Informationen für Investoren gibt es auf der Seite für Investor Relations.