Anregungen

    Schutz der Artenvielfalt mit LED Beleuchtung für die Landwirtschaft

    Eine Farm-to-Fork-Strategie für das Klima, die Produzenten und die Verbraucher

     

    Landwirtschaftssysteme sind für fast ein Drittel der Treibhausgasemissionen verantwortlich und verbrauchen große Mengen an natürlichen Ressourcen. Nachhaltige Lebensmittelproduktion gewährleistet hingegen frische, gesunde Lebensmittel bei gleichzeitig begrenzten Auswirkungen auf das Klima und der Sicherung fairer wirtschaftlicher Erträge für Erzeuger und Landwirte. Mithilfe dieser Methode einer nachhaltigen Lebensmittelproduktion kann die Biodiversität durch Landschaftsschutz und die Schonung natürlicher Ressourcen wiederhergestellt werden.

    Das Potenzial des Green Switch von Signify


    Signify bietet Beleuchtungslösungen, die speziell für produktivere und nachhaltigere Methoden der Lebensmittelproduktion entwickelt wurden, wie zum Beispiel vertikale Landwirtschaft und nachhaltige Aquakultur. Mithilfe unserer wissenschaftlich fundierten LED-Lichtrezepte können Landwirte ihre Erträge steigern, die Vorhersagbarkeit erhöhen und die Qualität der Pflanzen verbessern. Unsere LED-Wachstumslampen verbrauchen bis zu 50 % weniger Strom als herkömmliche Optionen. Unsere Beleuchtung für Aquakultur steigert die Erträge und die Futterverwertung und verbessert das Wohlbefinden der Tiere.

    Beleuchtung für die Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln: die Notwendigkeit zur Veränderung

     

    Die Weltbevölkerung wächst schneller als die Lebensmittelproduktion. Beleuchtungsinnovationen sind der Schlüssel zu einer effizienteren und nachhaltigeren Lebensmittelproduktion.

    LED Beleuchtung für Aquakultur führt zu optimalen Wachstumsresultaten und verbessert das Wohlbefinden der Fische

     

    Die neue Leuchte Signify Seacage 340 W führt zu optimalen Wachstumsresultaten und reduziert zugleich die Notwendigkeit zur Behandlung gegen Seeläuse um bis zu 50 %.

    Signify installiert die erste vollständige LED Beleuchtung in einem Gewächshaus für rosarote Tomaten in Polen

     

    Signify, der Weltmarktführer für Beleuchtung, installierte erstmals in Polen LED-Lampen in einem Gewächshaus für rosarote Fleischtomaten der Sorte Tomimaru Muchoo.

    Vier bemerkenswerte Ergebnisse durch vertikale Landwirtschaft mit dynamischen LED Wachstumsleuchten

     

    Entdecken Sie vier bemerkenswerte Möglichkeiten von dynamischen LED Wachstumsleuchten, basierend auf den Forschungsergebnissen der Philips Forschungseinrichtung GrowWise für vertikale Landwirtschaft.

    Wie kann Licht Europas Agrarindustrie antreiben?

     

    Die Lebensmittelproduzenten müssen sich innovative Technologien zu eigen machen, um ihre landwirtschaftlichen Systeme zukunftssicher zu machen.

    Frische, lokal produzierte Salate das ganze Jahr über, mit Signify's LED-Anbauleuchten

     

    Der schwedische Vertikallandwirt und Salathersteller Ljusgårda plant, seine Produktion um das 20-fache zu steigern, um einen besseren Beitrag zur nachhaltigen Lebensmittelproduktion zu leisten.

    Solarbeleuchtung kann das Wachstum von Fischen fördern

     

    Die Solarbeleuchtung von Philips stimuliert nachweislich das Fischwachstum und verbessert die Wasserqualität, wodurch die Fischzucht nachhaltiger wird.

    LED-Beleuchtung unterstützt nachhaltige Fischzucht

     

    Die Kingfish Company in den Niederlanden hat mit Signify zusammengearbeitet, um ein effektives Beleuchtungssystem zu entwerfen und zu implementieren, das das Fischwachstum anregt.

    LED-Beleuchtung ermöglicht ganzjährige Pflanzenproduktion

     

    Der niederländische Erdbeerproduzent Dutchberries hat auf vier Hektar eine kompakte Philips GreenPower LED-Beleuchtung installiert, um das Wachstum das ganze Jahr über zu optimieren.

    Mit LED-Beleuchtung noch mehr Gemüse anbauen

     

    Die LED-Beleuchtung von Philips hilft lokalen Landwirten, ihre Erträge zu steigern und den Bedarf an kohlenstoffproduzierenden Importen zu verringern. Sehen Sie, wie es bei einem norwegischen Tomatenanbauer funktioniert.

    Bessere Klimakontrolle hilft beim Energiesparen mit LEDs

     

    LEDs haben eine geringere Wärmeabgabe, was im Vergleich zu HPS eine bessere Kontrolle der Gewächshaustemperatur ermöglicht. Dadurch verringert sich der Bedarf an Belüftung und damit der Verlust von CO2 aus dem Gewächshaus. 

    Wir würden Ihnen gerne helfen, den grünen Schalter umzulegen

    Mehr erfahren

    • Renovierungswelle

      Renovierungswelle

      LED Beleuchtung und vernetzte Beleuchtung haben das gewaltige Potenzial, bis zu 80 % Energie und 100 Megatonnen Treibhausgasemissionen pro Jahr einzusparen. Sie sind eine schnell und einfach zu realisierende Methode für nachhaltige Renovierungen, Smart Citys und den Aufbau der digitalen Infrastruktur für eine CO2-neutrale Wirtschaft.

    • Saubere Energie

      Saubere Energie

      Nutzen Sie die Kraft der Sonne mit hybrider und solarer Straßenbeleuchtung. Verringern Sie Emissionen, schaffen Sie eine digitale Infrastruktur in der ganzen Stadt und bauen Sie den Einsatz von erneuerbaren Energien in Ihrer Kommune aus. Nutzen Sie die erzielten Energieeinsparungen und unterstützen Sie integrierte Initiativen, beispielsweise zur Aufladung von Elektrofahrzeugen.

    • Kreislaufwirtschaft

      Kreislaufwirtschaft

      Nachhaltiger Verbrauch und Müllvermeidung sind die zentralen Themen der Kreislaufwirtschaft. Die recylingfähigen 3D-gedruckten Leuchten von Signify reduzieren den CO2-Ausstoß um die Hälfte. Straßenbeleuchtung, die die Kreislaufwirtschaft unterstützt, reduziert Wartungskosten um 60% und das bei Zero Waste. Light-as-a-Service Angebote führen zu mehr Nachhaltigkeit über die Nutzlebensdauer.