Anregungen

    Saubere Mobilität dank vernetzter Straßenbeleuchtung

    Dekarbonisierung im Verkehr

     

    Um das im European Green Deal gesetzte Ziel der Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen, müssen die Treibhausgasemissionen im Transportverkehr um 90 % reduziert werden. Aber nicht alle Verkehrsmittel sind gleich betroffen: Automobile und Lastwagen erzeugen die meisten Emissionen (72 % aller verkehrbedingten Treibhausgasemissionen), im Gegensatz zum Schienenverkehr (0,5 %). Daher ist eine radikale Dekarbonisierung des Straßenverkehrs ein Hauptziel des European Green Deal.

    Das Potenzial des Green Switch von Signify


    Stellen wir uns einmal vor, in Europa gäbe es eine Million Ladestationen für E-Fahrzeuge. Diese im Green Deal formulierte Vision soll bereits 2025 realisiert werden. Die vernetzte LED Straßenbeleuchtung kann mit direkt in die Lichtmasten eingebauten Ladepunkten einen Beitrag dazu leisten. Stromeinsparungen durch LED Straßenbeleuchtung und intelligente Gebäude können den erhöhten Stromverbrauch ausgleichen. Dies hält die Kosten auf einem niedrigen Niveau und macht zusätzliche Kraftwerke überflüssig.

    European Green Deal: eine Wende zum Guten

     

    Die Entscheidung für Nachhaltigkeit ist kein Verzicht, sondern ein entscheidender Entwicklungsschritt.

    Renovierungen und Elektrifizierung des Verkehrs zum Erreichen der Klimaziele von Paris

     

    Elektrofahrzeuge sind für die EU ein wichtiger Bestandteil zum Erreichen der Klimaneutralität bis 2050.

    Gebäuderenovierung für eine schnellere E-Auto-Revolution

     

    Wie kann die E-Auto-Revolution durch Gebäuderenovierungen in der gesamten EU beschleunigt werden?

    Gebäude als Wegbereiter für die E-Auto-Revolution

     

    Die Installation von einer Million Ladestationen für E-Fahrzeuge verringert CO2-Emissionen und leistet einen wichtigen Beitrag für eine grünere EU.

    Die Rolle der einfachen Straßenlaterne im Wandel

     

    Die einfache Straßenlaterne hat sich weiterentwickelt. Entdecken Sie das Potenzial der intelligenten, vernetzten Straßenbeleuchtung und wie sie dazu beitragen kann, Städte zu digitalisieren, um sie sicherer, vernetzter und nachhaltiger zu machen.

    Wir würden Ihnen gerne helfen, den grünen Schalter umzulegen

    Mehr erfahren

    • Biodiversität

      Biodiversität

      Die Farm-to-Fork-Strategie ist ein wichtiger Beitrag zur Sicherung der Lebensmittelversorgung. LED-Wachstumslampen steigern die Produktqualität und Ernteerträge bei halbem Energieverbrauch. Eine spezielle Beleuchtung für vertikale Landwirtschaft reduziert den CO2- und Wasserverbrauch. Die Transportwege werden verkürzt. Durch Beleuchtung der Aquakultur kann die Futterverwertung gesteigert und das Wohlbefinden der Tiere verbessert werden.

    • Renovierungswelle

      Renovierungswelle

      LED Beleuchtung und vernetzte Beleuchtung haben das gewaltige Potenzial, bis zu 80 % Energie und 100 Megatonnen Treibhausgasemissionen pro Jahr einzusparen. Sie sind eine schnell und einfach zu realisierende Methode für nachhaltige Renovierungen, Smart Citys und den Aufbau der digitalen Infrastruktur für eine CO2-neutrale Wirtschaft.

    • Saubere Energie

      Saubere Energie

      Nutzen Sie die Kraft der Sonne mit hybrider und solarer Straßenbeleuchtung. Verringern Sie Emissionen, schaffen Sie eine digitale Infrastruktur in der ganzen Stadt und bauen Sie den Einsatz von erneuerbaren Energien in Ihrer Kommune aus. Nutzen Sie die erzielten Energieeinsparungen und unterstützen Sie integrierte Initiativen, beispielsweise zur Aufladung von Elektrofahrzeugen.