Gebäude sind mit 40 % des Energieverbrauchs und 36 % der Treibhausgasemissionen der größte Einzelposten in Sachen Energieverbrauch in Europa. Die Beleuchtung bebauter Gegenden ist für etwa 50 % des gesamten Stromverbrauchs einer Stadt verantwortlich. Die Verdopplung der Gebäuderenovierungsquote von 1,5 % auf 3 % pro Jahr sowie eine Nachrüstung mit energieeffizienten Leuchten sind unabdingbar, um die Green-Deal-Ziele CO2-Neutralität, Energieeffizienz und erneuerbare Energien zu erreichen.