Seien Sie der Erste! Erhalten Sie die neuesten Nachrichten und Updates
Anregungen

    Dekarbonisierung

    Verdoppelung des Tempos des Pariser Abkommens

     

    Die globalen Temperaturen steigen. Die letzten fünf Jahre waren die wärmsten, die je aufgezeichnet wurden. Im Jahr 2015 wurde im Pariser Abkommen die Verpflichtung eingegangen, die globale Durchschnittstemperatur auf 1,5 °C über dem vorindustriellen Niveau zu halten.

     

    Signify hat sich zum Ziel gesetzt, das Tempo des Pariser Abkommens für die gesamte Wertschöpfungskette zu verdoppeln. Hierzu ergreifen wir einerseits selbst entsprechende Maßnahmen für unsere betrieblichen Abläufe und versetzen andererseits Kunden und Lieferanten durch unsere energieeffizienten und solarbasierten Produkte, Systeme und Services in die Lage, ihren positiven Einfluss auf das Klima weiter voranzutreiben und ihre Emissionen zu reduzieren. Zur Erreichung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung Nummer 13 und 7 planen wir, bis 2030 70 % der absoluten Scope-1- und Scope-2-Treibhausgasemissionen sowie 30 % der absoluten Scope-3-Treibhausgasemissionen zu reduzieren.

    334 Millionen Tonnen

     
    Kumulative CO2-Verringerung seit 2019

    100%

     
    Erneuerbare Energien in unserem Betrieb 

    31%

     
    Verringerung der CO2 e-Emissionen in unserem eigenen Betrieb im Vergleich zu 2019

    20%

     
    Geringerer Energieverbrauch durch Ultra Efficient Leuchten im Vergleich zum Standardangebot im gleichen Bereich

    Förderung der Nachhaltigkeit in unserem Betrieb

     

    Unser Programm für nachhaltige Betriebsabläufe konzentriert sich auf die Verringerung unseres CO2-Fußabdrucks, die Erhöhung der Umweltfreundlichkeit und Sicherheit unserer Produktionsanlagen und die Minimierung der Menge an Produktionsabfällen, die auf Mülldeponien landet. Wir setzen auf Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz sowie auf erneuerbare Energien, um eine gesunde Zukunft für kommende Generationen zu sichern.

     

    Unsere Umweltschutzrichtlinien und unser Management-Framework basieren auf der internationalen Norm ISO 14001, und wir erfüllen auch die Energiemanagement-Norm ISO 50001. Wir gehen davon aus, dass alle unsere Produktionsstandorte bis Ende 2024 nach ISO 14001 zertifiziert sein werden.

    Signify unterstützt die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung

     
    Bei unseren Bemühungen zur Dekarbonisierung lassen wir uns von den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) Nummer 7 (bezahlbare und saubere Energie) und 13 (Maßnahmen zum Klimaschutz) leiten.
    UN SDG 7
    UN SDG 13

    Vermeidung von CO2-Emissionen in der Phase der Produktnutzung

     
    Bis Ende 2025 wollen wir unsere Scope 1-, 2- und 3-Emissionen (direkte und indirekte Emissionen aus unseren Aktivitäten) im Vergleich zu 2019 um 40 % reduzieren. Wie in der Grafik dargestellt, entstehen 97 % unserer Emissionen in der Produktnutzungsphase der Wertschöpfungskette. Durch das Angebot energieeffizienter, nachhaltiger Beleuchtungsprodukte helfen wir unseren Kunden, Millionen von Tonnen CO2 e einzusparen.
     
    Ende 2022 beläuft sich die Gesamtsumme der durch energieeffiziente und vernetzte LED-Beleuchtung vermiedenen CO2 e-Emissionen auf 21 Millionen Tonnen im Vergleich zu konventioneller Beleuchtungstechnik.
     

    Reduzierung der Kohlenstoffemissionen von Lieferanten

     

    Bei Signify arbeiten wir weiterhin mit unseren Zulieferern daran, ihren ökologischen Fußabdruck zu verringern. Unser Ansatz ist die proaktive Initiierung, Entwicklung und Unterstützung von Aktivitäten zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen bei Lieferanten durch unsere Partnerschaft mit dem globalen CDP Supply Chain Programm. Im Jahr 2022 haben wir 501 unserer strategischen Lieferanten eingeladen, sich dem Programm anzuschließen. 2022 konnten wir durch die Aktivitäten bei unseren Lieferanten schätzungsweise 24 Millionen Tonnen CO2 e-Emissionen einsparen.

     

    Erfahren Sie mehr über unsere verantwortungsvolle Lieferkette

     

     

    Verringerung der Kohlenstoffemissionen in der Logistik und im Verkehr

     

    Durch Mitgliedschaften und Partnerschaften bemühen wir uns um die Verbreitung von kohlenstofffreien Lösungen in unserer Lieferkette und Logistik.

     

    Als aktives Mitglied der Clean-Cargo-Partnerschaft und des WBCSD-Projekts Transforming Heavy Transport engagieren wir uns in der branchenübergreifenden Zusammenarbeit und bemühen uns, den CO2-Fußabdruck unseres Güterverkehrs zu verringern.

     

    Im Jahr 2022 haben wir unsere Partnerschaft mit dem wichtigen Seefrachtpartner Maersk erneuert und ihn bei der Einführung neuer Schiffe unterstützt, die mit kohlenstofffreien Kraftstoffen betrieben werden.

    Wir würden gerne von Ihnen hören

    Die Schätzungen von Signify basieren auf zahlreichen Quellen, Referenzen und Datenpunkten
    Weitere Details zum Engagement und zu den Ergebnissen von Signify finden Sie in unserem Jahresbericht und in den Ergänzungen zur Nachhaltigkeit