Seien Sie der Erste! Erhalten Sie die neuesten Nachrichten und Updates
Anregungen

    Gesundheit und Wohlbefinden

    Der Einfluss von Licht auf das Wohlbefinden

     

    Es ist erwiesen, dass das Licht eine starke Wirkung auf Emotionen und physiologische Prozesse hat. Licht beeinflusst den zirkadianen Rhythmus des Menschen, die Qualität des Schlafs, den Hormonspiegel und die kognitive Leistungsfähigkeit. Da die Menschen durchschnittlich 90 % ihrer Zeit in Innenräumen verbringen, davon 36 % am Arbeitsplatz, ist die richtige Beleuchtung entscheidend dafür, dass die Menschen gut sehen, sich wohlfühlen und leistungsfähig sind.

    Gut konstruiert

    Gut konstruiert

     
    Schaffen Sie einen Raum, der das Wohlbefinden fördert und durch optimierte Beleuchtungsleistung Energieeinsparungen ermöglicht.
    Gut sehen

    Gut sehen

     
    Nutzen Sie Leuchten mit einer angenehmen Lichtfarbe, um die Arbeitsplatzbeleuchtung an die Bedürfnisse und Aufgaben verschiedener Personen anzupassen.
    Gut fühlen

    Gut fühlen

     
    Schaffen Sie von der Natur inspirierte Erlebnisse, die mit Licht, das das natürliche Tageslicht nachahmt, die Stimmung verbessern. Beruhigung der Bewohner*innen durch UV-C-Luftdesinfektionsbeleuchtung
    Gut arbeiten

    Gut arbeiten

     
    Unterstützen Sie die Arbeit Ihrer Mitarbeiter*innen mit dem richtigen Licht zur richtigen Zeit, um die Wachsamkeit zu steigern, die Konzentration zu fördern und das Engagement zu erhöhen.

    Signify unterstützt die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung

     
    Unsere Beleuchtung für Gesundheit und Wohlbefinden orientiert sich an UN SDG 3 (gute Gesundheit und Wohlbefinden).
    UN SDG 3

    Human Centric Lighting Beleuchtungslösungen für Wohlbefinden

     

    Transformieren Sie Ihre Beleuchtung – mit Signify Beleuchtungslösungen für Wohlbefinden. Diese Lösungen sorgen dafür, dass Menschen gut sehen, sich gut zu fühlen und leistungsfähig sind.

    NatureConnect

    NatureConnect

     

    NatureConnect nutzt eine Kombination aus LED-Leuchten und intuitiven Lichtregelsystemen, um eine Beleuchtung mit hoher melanopischer Wirkung zu schaffen, die das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit von Menschen erhöht. Genießen Sie die Vorteile des natürlichen Lichts in Arbeits- und Gesundheitsräumen. NatureConnect unterstützt die natürlichen Rhythmen des Körpers und steigert so die Produktivität und das Wohlbefinden. Zirkadiane Beleuchtung in einer Büroumgebung erhöht die Produktivität um bis zu 12 %.

     

    Mehr Infos

    EyeComfort

    EyeComfort

     

    Philips EyeComfort LED-Lampen sind darauf ausgelegt, Ihre Augen zu schonen. EyeComfort Lampen entsprechen unserem EyeComfort Standard, der eine Reihe wichtiger Lichtqualitätskriterien misst, darunter Flimmern, Blendung, Stroboskopeffekt, fotobiologische Sicherheit, Dimmen, Abstimmung und Farbwiedergabe. Das Ergebnis ist eine bessere Sicht und ein höherer Sehkomfort.

     

    Mehr Infos

    BioUp melanopische Lichttechnik

    BioUp melanopische Lichttechnik

     

    Melanopisches Licht spielt eine Schlüsselrolle bei der Synchronisierung der inneren Körperuhr mit den nicht-visuellen Wirkungen des Lichts. Die BioUp Technologie von Signify wurde entwickelt, um Elemente des natürlichen Tageslichts zu imitieren, die visuell nicht wahrnehmbar sind, aber einen Einfluss auf die Vorteile des melanopischen Lichts haben. Durch die Erweiterung des LED-Spektrums mit cyanfarbenem Licht trägt BioUp dazu bei, Ihre biologische Uhr zu regulieren. Ein stabiler zirkadianer Rhythmus kann helfen, Stress abzubauen, die kognitive Leistungsfähigkeit zu unterstützen und die Stimmung zu verbessern.

     

    Mehr Infos

    UV-C-Desinfektionsbeleuchtung

    UV-C-Desinfektionsbeleuchtung

     

    Die UV-C-Desinfektionsbeleuchtung von Philips ist eine bewährte Technologie, die seit über 35 Jahren im Einsatz ist. Die UV-C-Beleuchtung von Philips inaktiviert 99,99 %* der in der Luft vorhandenen schädlichen Krankheitserreger. Es ist eine wirksame Methode, um die Luft von Viren und Bakterien zu befreien – und sie ist auch noch äußerst energieeffizient.

     

    Mehr Infos

    Wir würden gerne von Ihnen hören