Um ihre Dienstleistungen zu optimieren, suchen Hotelbesitzer und Franchisenehmer ständig nach neuen Wegen, die Bedürfnisse ihrer anspruchsvollen Gäste zu befriedigen. Ein wichtiger erster Schritt hierfür ist die Gewährleistung einer zuverlässigen und hochwertigen Internetverbindung, die schnell, problemlos und sicher ist.
Trulifi bietet Hotelketten eine neue Möglichkeit, ihre Gäste zu begeistern und gleichzeitig von einem zusätzlichen Einnahmepotential zu profitieren. Durch die Verwendung von eigenen USB-Zugangsschlüsseln können Benutzer eine Hochgeschwindigkeitsverbindung mit bis zu 200 Mbit/s geniessen, die von anderen Netzwerken in angrenzenden Räumen getrennt und sicher ist.
So bietet Trulifi den Gästen eine private, stabile, sichere und spezielle drahtlose Netzwerkverbindung, die viel schneller als die übliche WiFi-Verbindung ist. Die Gäste können LiFi-Hotspots zum Beispiel in Besprechungsräumen, Lounges und Gästezimmern nutzen, in denen die Netzwerkverbindungen einfach per Plug-and-Play hergestellt werden können.
Next-Generation-Internetzugang für Kaffeehaus- und Lobby-Gäste
Kaffeehäuser und Bereiche der öffentlichen Hotelbereiche werden zunehmend zu Internetcafés der nächsten Generation.
Hochwertige, markengeschützte, sichere Verbindungen für Ihre Business-Gäste
Trulifi ist die Lösung für erstklassige, greifbare, markengeschützte und hochmoderne Internetverbindung für Ihre Business- und Stammkunden. Stellen Sie eine schnelle Internetverbindung sicher.
Trulifi-Zonen in Ihren Hotels
Trulifi ermöglicht Gästen eine sichere Hochgeschwindigkeitsverbindung mit bis zu 200 Mbit/s, die mit Sicherheit von anderen Verbindungen in angrenzenden Räumen getrennt ist.
Die Trulifi 6002 Serie hat eine Nettodatenrate von bis zu 200 Mbit/s, in Kombination mit dem einzigartigen LiFi-Controller können grosse Bereiche mit nahtloser LiFi-Kommunikation abgedeckt werden. Plug-and-Play-USB-Zugangsschlüssel bieten den Gästen und Benutzern ein perfektes Nutzungserlebnis. Die 128-Bit-Verschlüsselung erhöht dort, wo es erforderlich ist, die Sicherheit.
Trulifi 6013 ist ein festes Punkt-zu-Punkt-System. Es fungiert wie ein drahtloses Netzwerkkabel mit einer Datenrate von bis zu 250 Mbit/s. Das System kann bei Veranstaltungen oder anderen temporären Anlässen eingesetzt werden.