Anregungen

    Sicherer Zugang zu Daten in öffentlichen Bereichen mit Trulifi

    Öffentliche Bereiche


    Die mobile Generation erwartet einen allgegenwärtigen Zugang zum Internet. Doch Sicherheitsbedenken führen zu neuen Bedürfnissen in öffentlichen Gebäuden und anderen Bereichen.

    Trends im öffentlichen Segment

    Digitalisierung
    Digitalisierung von Dienstleistungen
    Verstärkter Einsatz von Cloud-basierter Arbeit
    Verstärkter Einsatz von Cloud-basierter Arbeit
    Hohe Sicherheit
    Hohe Sicherheit
    Online-Besuche der Öffentlichkeit
    Hohe Anforderungen für mehr Online-Besuche der Öffentlichkeit

    Der Trend zu flexibleren Arbeitsumgebungen sowie die Zunahme von Online-Diensten hat den Menschen mehr Freiheit gegeben - aber er hat auch die Sicherheitsbedenken verstärkt. Wände haben Ohren, oder? Die Wahrheit ist, dass viele passwortgeschützte Netzwerke anfällig sind.

     

    LiFi kann diese Freiheit schützen und gleichzeitig die Datensicherheit aufrechterhalten, denn Licht dringt nicht durch Wände. Im Wesentlichen ist es genauso immun gegen Lauschangriffe wie ein Kabel!

     

    Trulifi von Signify nutzt das vorhandene Beleuchtungssystem jedes Gebäudes und bietet eine schnellere Verbindung (bis zu 200 Mbit/s) und eine bessere Leistung als WiFi. Zusätzlich zum regulären Netzwerk eingesetzt, setzt es Kapazitäten für Mobiltelefonbenutzer frei. Trulifi - Beste Beleuchtung und beste Konnektivität, kombiniert in einer übersichtlichen Lösung!

    Ähnliche Anwendungen

    • Philips-Stadion Eindhoven bietet Trulifi

      Philips-Stadion Eindhoven bietet Trulifi

      Die Trulifi-Technologie von Signify liefert Hochgeschwindigkeitsverbindungen für das neue Zeitalter des Zugverkehrs.

    • Volltreffer für die LiFi-Technologie: Signify stattet den Pressearbeitsbereich des HSV mit Datenübertragung per Licht aus

      Volltreffer für die LiFi-Technologie: Signify stattet den Pressearbeitsbereich des HSV mit Datenübertragung per Licht aus

      Nachdem Signify jüngst die Markteinführung seiner neuen Trulifi-Reihe von LiFi-Systemen bekannt gegeben hat, stattet das Unternehmen nun mit der HSV Fussball AG einen sportlichen Partner mit der Technologie aus.

    Our Solutions

    Trulifi 6002

    Trulifi 6002

     

    Die Trulifi 6002 Serie hat eine Nettodatenrate von bis zu 200 Mbit/s, in Kombination mit dem einzigartigen LiFi-Controller können grosse Bereiche mit nahtloser LiFi-Kommunikation abgedeckt werden. Plug-and-Play-USB-Zugangsschlüssel bieten den Gästen und Benutzern ein perfektes Nutzungserlebnis. Die 128-Bit-Verschlüsselung erhöht dort, wo es erforderlich ist, die Sicherheit.

    Trulifi 6013

    Trulifi 6013

     

    Trulifi 6013 ist ein festes Punkt-zu-Punkt-System. Es fungiert wie ein drahtloses Netzwerkkabel mit einer Datenrate von bis zu 250 Mbit/s. Das System kann bei Veranstaltungen oder anderen temporären Anlässen eingesetzt werden.