Naava Büro und Ausstellungsraum

Naava Group OY, Finnland

Der Hauptsitz und Showroom des Herstellers von Grünwänden, Naava, im Herzen Helsinkis konzentriert sich auf biophiles Design und den zirkadianen Rhythmus. Naava wollte einen Raum schaffen, in dem die Mitarbeiter das Büro erfrischt und energiegeladen verlassen.

Ziel war es, ein Büro zu gestalten, das das Wohlbefinden in den Mittelpunkt stellt, was unter anderem durch den Einsatz von menschenzentrierter Beleuchtung erreicht wurde. Dies wurde durch die Anwendung biophiler Designprinzipien weiter verstärkt, und das NatureConnect-Panel wurde so eingerichtet, dass es sich dem zirkadianen Rhythmus anpasst. Die Beleuchtung ist von morgens bis mittags kaltweiss, während sie am Nachmittag und gegen Abend wärmer wird und schliesslich in die Nacht übergeht. Der Raum wurde zudem mit zwei intelligenten Beleuchtungssystemen ausgestattet: Interact Pro für Gebäudemanager und Philips Hue für Gebäudenutzer. Die allgemeine Beleuchtung wurde mit 3D-gedruckten Spots erneuert, und im gemütlichen Kaffee-/Besprechungsraum wurde ein Luminous Textile angebracht, um dynamische, sich im Wind bewegende Waldszenen darzustellen.

Naava Büro und Ausstellungsraum 1
Naava Büro und Ausstellungsraum 2
Naava Büro und Ausstellungsraum 3