Vorschläge

    Behalten Sie den Überblick über die EU-Verordnungen

    Zwei wichtige Richtlinien und ihre Bedeutung

    RoHS (Reduction of Hazardous Substances, Reduzierung gefährlicher Stoffe)

    RoHS (Reduction of Hazardous Substances, Reduzierung gefährlicher Stoffe)

     

    Die im Februar 2022 veröffentlichte RoHS Richtlinie schränkt die Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro und Elektronikgeräten , wie z. B. die Verwendung von Quecksilber in Beleuchtungsprodukten, ein. Die Richtlinie enthielt Ausnahmeregelungen für eine Reihe von Produkten. Die Europäische Kommission hat diese Regelungen nun überarbeitet, mit weitreichenden Folgen für Leuchtstoffröhren.

     

    Hauptfolgen der RoHS-Richtlinie

    Für allgemeine Beleuchtungszwecke:

    • Ab dem 24. Februar 2023: Verbot von CFLni-Lampen
    • Ab dem 24. August 2023: Verbot von T5- und T8-Leuchtstofflampen
    SLR (Single Lighting Regulation, Einzellichtregelung)

    SLR (Single Lighting Regulation, Einzellichtregelung)

     

    Die Ökodesign-Richtlinie (Single Lighting Regulation, kurz SLR; in Kraft seit September 2021) sieht außerdem vor, dass Produkte, die eine festgelegte Effizienzanforderungen nicht erfüllen, aus dem Verkehr gezogen werden.

     

    Hauptfolgen der Ökodesign-Richtlinie

    • Eine Reihe von Produkten wurde bereits bis zum 1. September 2021 aus dem Verkehr gezogen
    • Ab dem 24. August 2023: Verbot von T8-Leuchtstofflampen (600 mm, 1200 mm, 1500 mm)*
    • Ab dem 1. September 2023: Verbot von Hochvolt- und Niedervolt-Halogenlampen (G9, G4, GY6, 35)

     

    *Betroffen von der Ökodesign- und RoHS-Richtlinie, RoHS führend beim Verbotsdatum

    Echte Profis wechseln jetzt auf ultraeffiziente LED

     

    Die EU ist von den vielen Vorteilen der LED überzeugt und rückt sie ins Rampenlicht: Mit der Änderung der RoHS-Richtlinie für die Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten hat die EU das Aus der Leuchtstofflampe beschlossen.

     

    Ab Februar 2023 dürfen verschiedene Leuchtstofflampen nicht mehr auf den europäischen Markt gebracht werden.

     

    Mit LED werden diese Produkte zukünftig deutlich energieeffizienter und umweltfreundlicher.

    Philips Logo

    Bereiten Sie sich mit den PHILIPS LED-Lösungen von Signify vor!

     

    Das breite Portfolio an zukunftssicheren, einfach zu installierenden und qualitativ hochwertigen Philips LED-Lampen und -Leuchten macht den Wechsel zu LED in jeder Anwendung so einfach wie möglich.

    Philips CoreLine

    Philips CoreLine

    Ein breites Portfolio an hochwertiger LED-Beleuchtung für alle Standardanwendungen. Denn wenn die Beleuchtung wirklich entscheidend ist, möchte niemand etwas dem Zufall überlassen.

    Philips Ledinaire

    Philips Ledinaire

    Eine unverzichtbare Portfolio an zuverlässigen Produkten für alltägliche Beleuchtungsaufgaben, die eine gute Leistung erfordern.

    Philips LEDtubes

    Philips LEDtubes

    Unser Portfolio an leicht zu montierenden LED-Röhren deckt ein breites Spektrum an Anwendungen ab, sodass Sie immer die richtige LED-Röhre einsetzen können. 

    Philips LED lamps

    Philips LED-Lampen

    In unserem umfassenden Sortiment können Sie aus drei Leistungskategorien gemäß Ihren Anforderungen das richtige Produkt wählen. Profitieren Sie von unseren LED-Leuchtmittellösungen und überzeugen Sie sich selbst!

    Philips TrueForce

    Philips TrueForce

    Philips TrueForce LED-Lampen sind die ideale LED-Lösung für den Austausch von Hochdruck-Entladungslampen (HID-Lampen).

    LED conversion

    Jetzt auf LED wechseln

    LED bietet viele Vorteile für Sie und Ihre Kunden. Erfahren Sie mehr auf unserer Informationsseite.

    Vernetzte Beleuchtung für noch mehr Einsparungen

    Vernetzte Beleuchtung für noch mehr Einsparungen

     

    Das Interact Pro System ist einfach zu installieren, nach der Montage der Leuchten und des Zubehörs, wie Taster und Sensoren, ist das System in wenigen Klicks betriebsbereit. Es ist Ideal für Sanierung, da keine zusätzlichen (DALI-) Steuerungsleitungen notwenidug sind. Genießen Sie die schnelle Einrichtung mit der intuitiven Interact Pro App und nutzen Sie die Chance, die Energieeinsparungen Ihrer Kunden durch intelligentere Beleuchtungssysteme zu maximieren.

    Hilfreiche Philips Tools für Sie

    LEDtube Berater

    LEDtube Berater

     

    Egal ob für das Büro, Lagerhallen, Fertigung oder viele weitere Anwendungen mit unserem LED Berater finden Sie in wenigen Schritten den passenden LED Ersatz für konventionelle T5 und T8 Leuchtstoffröhren!

    Produktkatalog

    Produktkatalog

     

    Was auch immer Ihre Projektanforderungen sind – Im Produktkatalog finden Sie Ihre Beleuchtungslösung.

    LiSA – Lighting Service Area

    LiSA – Lighting Service Area

     

    Planen Sie Ihre Projekte online, an einem Ort inkl. Downloadmöglichkeiten & mehr.