Bleiben Sie über Neuigkeiten und Updates auf dem Laufenden
Vorschläge

    Trulifi verbindet Maschinen und ermöglicht den Übergang zu Industrie 4.0

    Industrie 4.0


    Während sich die Fabrikautomation auf dem Weg zur Industrie 4.0 entwickelt, ist zu beobachten, dass die Digitalisierung mehrere Geschäftsbereiche betrifft.

    Trends in der Industrie

    Kundenorientierung
    Kundenorientierung
    Intelligente globale Lieferkette
    Intelligente globale Lieferkette 
    Digitale Fabrik
    Digitale Fabrik
    Intelligente Verteilung
    Intelligente Verteilung

    Produktions- und Logistikunternehmen (und ähnliche Unternehmen) benötigen zunehmend Echtzeitdaten und -kontrolle. Zum Beispiel über "letzte Meter" Verbindungen und zur Steuerung intelligenter Fahrzeuge.

     

    Trulifi von Signify bietet eine robuste, latenzarme und hochstabile Breitbandverbindung, die einer kabelgebundenen Verbindung in nichts nachsteht. Oder mit anderen Worten: 'stabil wie ein Kabel... aber drahtlos!' Und es ist ideal für Orte, an denen die drahtlose Konnektivität schlecht oder eingeschränkt ist.

     

    Mit einer Konnektivität von bis zu 250 Mbit/s zum Backbone eines Industrienetzwerks können Maschinen in bis zu acht Metern Entfernung fehlerfrei gesteuert werden. Diese ständig aktive, dedizierte Verbindung gewährleistet zudem ein nahtloses Handover sowie ein hohes Maß an Sicherheit. Und sie kann mit der vorhandenen Beleuchtung kombiniert werden.

    Ähnliche Anwendungen

    Wieland Electric startet durch mit Trulifi

    Our solution

    Trulifi 6013

     

    Trulifi 6013 ist ein festes Punkt-zu-Punkt-System. Es fungiert wie ein drahtloses Netzwerkkabel mit einer Datenrate von bis zu 250 Mbit/s. Das System kann bei Veranstaltungen oder anderen temporären Anlässen eingesetzt werden.

     

    Hier die Spezifikation herunterladen