Mit einem der weltweit wichtigsten und begehrtesten Designpreise, dem iF-Design Award in Gold, ist die Philips Bodenleuchte im Retro-Design Lirio Balanza ausgezeichnet worden. Mit ihrem zylindrischen Leuchtenkopf zeigt sich die elegante aber dennoch robuste Balanza als eine Variation der klassischen Schirmleuchten-Form. Ihr Design aus ausgewählten Materialien ist schnörkellos mit klaren Linien und reduziert sich auf das Wesentliche. Die satinierte Leuchtenschirmabdeckung sorgt in Verbindung mit einer 105-Watt-EcoClassic-Halogenlampe für ein angenehm weiches Licht und schafft eine wohltuende Wohnatmosphäre.
Außer der Lirio Balanza wurden acht weitere iF-Design-Awards für Wohnraumleuchten von Philips vergeben. Viele bereits auf Basis von Leuchtdioden. Das zeigt, dass sich nachhaltige Beleuchtung und ansprechendes Design nicht ausschließen müssen. Für die Auszeichnungen in 2012 haben sich auch erstmals die iF-Juroren aus den Bereichen Material-, Verpackungs- und Produktkommunikationsdesign zusammengesetzt und gemeinsam Kandidaten ausgewählt, die für ihr exzellentes Design einen iF Award verdienen.
Folgende Produkte von Philips Lighting wurden insgesamt ausgezeichnet: zur Presseinformation
iF Design Awards
Als „Siegel für gutes Design“ sind die iF Design Awards in der Welt der Gestaltung und weit darüber hinaus seit langem bekannt. Eine Jury aus 44 internationalen Experten und renommierten Vertretern ihres Fachs wählt nach umfangreicher kritischer Diskussion und Betrachtung Jahr für Jahr die Siegerprodukte aus. 2012 wurden so aus 4.322 Beiträgen, die von 1.605 aus 48 Ländern eingereicht wurden, insgesamt 1.218 Design-Favoritäten gekürt.
Die ausgezeichneten Produkte sind vom 6. bis 10. März 2012 auf der iF Design-Ausstellung in Hannover zu sehen. Ausführliche Informationen unter www.ifdesign.de.
Mehr Informationen zur kreativen Wohnraumbeleuchtung unter www.philips.de/lichtkannmehr