Lichtinszenierung im Garten
Frühlingszeit ist Gartenzeit: Wenn es draußen sprießt und blüht, wächst die Lust auf entspannte Stunden im Freien – am liebsten im eigenen Grün. Wer seine Terrasse oder seinen Garten auch nach Einbruch der Dämmerung nutzen möchte, kann mit den neuen Philips myGarden-Leuchten die unterschiedlichsten Außenbereiche dekorativ in Szene setzen. Beispielsweise um markante Bereiche zu akzentuieren, ein gemütliches Ambiente zu schaffen oder um für Sicherheit auf Wegen und Rasenflächen zu sorgen. Neben energieeffizienten LEDs sind teils auch Bewegungsmelder direkt integriert. Mit einer Vielzahl von Leuchten in elegantem Design lässt die myGarden-Familie nicht nur den Garten gut aussehen, sondern sieht auch selbst gut aus.
Die Leuchten sind aus hochwertigen Komponenten und robusten Materialien wie Aluminium und Edelstahl gefertigt. Sie sind langlebig, auch durch Laien einfach in wenigen Schritten zu montieren und nahezu wartungsfrei. Als Lichtquellen dienen kompakte Hochleistungs-LEDs mit einer besonders langlebigen Nutzungsdauer von rund 25 Jahren. Ihr warmes, glühlampenähnliches Licht wird mit gleichmäßiger Lichtverteilung abgegeben – ohne störende Blendeffekte oder ungewolltes Streulicht.
Die exakte Lichtlenkung und hohe Effizienz der verwendeten LEDs tragen auch dazu bei, dass die Leuchten mit besonders geringer Leistung auskommen. Produkte aus der myGarden-Familie sparen im Vergleich zu herkömmlichen Beleuchtungslösungen bis zu 80 Prozent Energie. Alle Leuchten haben die Schutzart IP 44 und sind damit gegen das Eindringen von Spritzwasser geschützt. Viele Modelle sind zudem mit einem Bewegungsmelder ausgerüstet. So dienen sie der Sicherheit, sorgen für gute Sichtverhältnisse beim Betreten eines Gartens und halten ungebetene Gäste fern.
Mit myGarden unterstreicht Philips seinen Status als Europas Nummer 1 im Bereich Außenleuchten und stellt noch mehr Möglichkeiten bereit, die besonderen Reize eines Gartens mit Licht hervorzuheben und ihm nach Sonnenuntergang mit attraktiven Akzenten eine zusätzliche Dimension zu eröffnen.