Als globaler Anbieter logistischer Lösungen in 19 Ländern betreibt Prologis über 5.500 Gebäude und bietet eine breite Palette logistischer Dienstleistungen für Unternehmen an, die von einfacher Lagerung bis hin zu umfassenden Lösungen suchen. Prologis legt großen Wert auf Effizienz und Nachhaltigkeit, wobei die Beleuchtung in ihren Gebäuden ein wesentlicher Bestandteil dieser Strategie ist.
In ihrem Rosersberg DC4-Standort kann Prologis eine Umgebung mit enormer Lichtausbeute bieten, selbst wenn die Deckenhöhe 12 Meter erreicht, wie es an diesem Standort der Fall ist. Mit programmierbaren Maxos Fusion-Leuchten, die mit Bewegungsmeldern verbunden sind, sind die Lichter so programmiert, dass sie nur den Bereich beleuchten, in dem sich Aktivitäten abspielen, um sicherzustellen, dass Strom so effizient wie möglich genutzt wird. Richtstrahler heben Pflanzen hervor, die installiert wurden, um das Wohlbefinden der Mitarbeiter zu steigern. Im Büro des Rosersberg-Standorts sorgt die NatureConnect-Beleuchtungslösung dafür, dass die Mitarbeiter und Besucher im Flur das Gefühl von direkter Sonneneinstrahlung erleben. Insgesamt kann Prologis mit diesem hochmodernen Logistikstandort ihren Kunden eine sichere, ansprechende und durchdacht umgesetzte Anlage mit hervorragenden Beleuchtungslösungen bieten, die langlebig, effizient und intelligent sind.