Προτάσεις

    Υψηλές ταχύτητες στο διαδίκτυο μέσω του φωτισμού σας με το LiFi

    Όπου υπάρχει φως... μπορεί να υπάρχει ασύρματη επικοινωνία μέσω LiFi.

    Παρουσίαση του Trulifi, της νέας σειράς συστημάτων LiFi: άριστη ποιότητα φωτισμού και αξιόπιστη, γρήγορη σύνδεση στο διαδίκτυο.

     

    Έως το 2020, περισσότερες από 50 δισεκατομμύρια συσκευές θα συνδέονται στο διαδίκτυο, οι πιο πολλές από αυτές ασύρματα. Το γεγονός αυτό θα ασκήσει τεράστια πίεση στις ασύρματες επικοινωνίες. Με απλά λόγια, το ραδιοφάσμα υφίσταται συμφόρηση. Επιπλέον, υπάρχουν χώροι όπου η ασύρματη επικοινωνία ραδιοσυχνοτήτων δεν επιτρέπεται ή δεν είναι η καλύτερη λύση.


    Το Trulifi από τη Signify είναι η ιδανική λύση. Είναι μια γκάμα συστημάτων LiFi που παρέχει αξιόπιστη, ασφαλή και γρήγορη αμφίδρομη ασύρματη επικοινωνία.

    Βίντεο Trulifi

    Υψηλές ταχύτητες στο δίκτυο μέσω φωτισμού LiFi


    Το συστήμα Trulifi προσαρμόζεται σε υφιστάμενα φωτιστικά και τροποποιεί τα κύματα φωτός ώστε να μεταδίδουν δεδομένα. Ένα κλειδί πρόσβασης USB που είναι συνδεδεμένο σε φορητό υπολογιστή ή tablet λαμβάνει τα δεδομένα και τα στέλνει πίσω σε έναν πομποδέκτη. Αξιοποιώντας την υποδομή του φωτισμού, οι χρήστες του Trulifi συνδυάζουν άριστη ποιότητα φωτισμού Philips με αξιόπιστη, ασφαλή και γρήγορη ασύρματη σύνδεση.

     

    Διαβάστε περισσότερα για την τεχνολογία LiFi

    Εφαρμογές LiFi


    Το Trulifi είναι ιδανικό για γραφεία, χώρους φιλοξενίας, βιομηχανικούς χώρους και χώρους μεταφορών όπως επίσης και για δημόσιους χώρους. Ουσιαστικά, οπουδήποτε η ασύρματη συνδεσιμότητα είναι κακή, περιορισμένη ή δεν είναι διαθέσιμη.
    Χώροι φιλοξενίας

    Χώροι φιλοξενίας

     

    Μάθετε περισσότερα

    Βιομηχανία 4.0

    Ψηφιακή Βιομηχανία

     

    Μάθετε περισσότερα

    Δημόσιοι χώροι

    Δημόσιοι χώροι

     

     

    Μάθετε περισσότερα

    Μεταφορές

    Αεροπορικός κλάδος και μεταφορές

     

    Μάθετε περισσότερα

    Ενσωμάτωση συσκευών
    Συσκευές
    TruLifi για καταναλωτές
    Για καταναλωτές

    Τα πλεονεκτήματα του Trulifi:

     

    Το Trulifi, το σύστημα LiFi της Signify, επιτρέπει τη σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω του φωτισμού. Είναι μια αξιόπιστη, ασφαλής και γρήγορη αμφίδρομη ασύρματη σύνδεση. Επιπλέον, ο ενεργειακά αποδοτικός φωτισμός LED παρέχει περισσότερο από 80% εξοικονόμηση ηλεκτρικού ρεύματος σε σύγκριση με τον συμβατικό φωτισμό.

    Εικονίδιο ασφάλειας

    Αξιόπιστο δίκτυο

    Το Trulifi δεν επηρεάζεται από παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων, γεγονός που το καθιστά ιδανικό σε χώρους όπου υπάρχει αλληλεπικάλυψη δικτύων, όπως πολυχώρους γραφείων, ξενοδοχεία ή πολυσύχναστους συγκοινωνιακούς κόμβους. Είναι επίσης ιδανικό για χώρους όπου τα συστήματα ραδιοεπικοινωνιών δεν λειτουργούν καλά, όπως αεροσκάφη ή βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
    Εικονίδιο ασφάλειας

    Ασφαλής επικοινωνία

    Το Trulifi χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση AES 128-bit. Η πρόσβαση στις πληροφορίες παρέχεται με ένα κλειδί πρόσβασης USB. Υπάρχει ενσωματωμένο πρόσθετο επίπεδο ασφαλείας, καθώς τα κύματα φωτός δεν διαπερνούν τοίχους. Όλα τα παραπάνω καθιστούν το Trulifi το ίδιο ασφαλές με την ενσύρματη επικοινωνία. Ιδανικό για εφαρμογές όπου η ασφάλεια είναι ύψιστης σημασίας.
    Εικονίδιο ρολογιού

    Γρήγορες ταχύτητες

    Το Trulifi διαθέτει ταχύτητα δεδομένων δικτύου έως 250 Mbps για λήψη και αποστολή δεδομένων. Είναι αρκετά γρήγορο για να μεταδίδει 30 ταινίες 1080p HDTV ταυτόχρονα. Λειτουργεί ως ασύρματη καλωδίωση με εγγυημένη ταχύτητα δεδομένων δικτύου.

    Λύσεις Trulifi

    Trulifi 6002

     

    Η σειρά Trulifi 6002 διαθέτει ταχύτητα δεδομένων δικτύου έως 200 Mbps, σε συνδυασμό με τον μοναδικό ελεγκτή LiFi. Είναι κατάλληλη για κάλυψη μεγάλων χώρων με άψογη επικοινωνία LiFi. Τα κλειδιά πρόσβασης USB άμεσης λειτουργίας προσφέρουν μια άψογη εμπειρία σε επισκέπτες και χρήστες. Η κρυπτογράφηση 128 bit βελτιώνει την ασφάλεια σε εφαρμογές που το απαιτούν.

     

    Λήψη του φύλλου τεχνικών χαρακτηριστικών

    Trulifi 6013

     

    Το Trulifi 6013 είναι ένα σταθερό δισημειακό σύστημα. Λειτουργεί ως ασύρματη καλωδίωση με ταχύτητα δεδομένων έως 250 Mbps. Το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εκδηλώσεις ή άλλες προσωρινές εγκαταστάσεις.

     

     

     

    Λήψη του φύλλου τεχνικών χαρακτηριστικών

    Λήψη φυλλαδίου Trulifi

    Γιατί να επιλέξετε το Trulifi της Signify;

     

    Με το Trulifi της Signify, επωφελείστε διπλά από τον ενεργειακά αποδοτικό φωτισμό LED άριστης ποιότητας και την ασφαλή και εξαιρετικά σταθερή, αξιόπιστη και γρήγορη ευρυζωνική σύνδεση. Ως ηγέτης του φωτισμού, έχουμε αξιοποιήσει την εκτεταμένη τεχνογνωσία μας στο φωτισμό για το IoT ώστε να προσφέρουμε αυτήν την πραγματικά πρωτοποριακή τεχνολογία. Με το Trulifi της Signify, το φως συνδέεται με ανεπανάληπτο τρόπο και γίνεται μια νέα έξυπνη γλώσσα.