Προτάσεις

    Το Trulifi βελτιώνει την εμπειρία του πελάτη σε χώρους φιλοξενίας

    Χώροι φιλοξενίας


    Στην παροχή υπηρεσιών διαμονής και ψυχαγωγίας, οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συχνά διαμορφώνουν τις τάσεις στις εξελίξεις της ψηφιακής τεχνολογίας.

    Οι τάσεις σε ξενοδοχεία

    Η ασύρματη συνδεσιμότητα είναι απαραίτητη για κάθε ξενοδοχείο
    Οι πελάτες προσδοκούν την ίδια ποιότητα που έχουν στο γραφείο ή το σπίτι τους
    Περισσότερο διαδικτυακό περιεχόμενο και υπηρεσίες ροής βίντεο
    Οι χώροι υποδοχής μετατρέπονται σε παραγωγικούς συνεργατικούς χώρους

    Για να ξεχωρίσουν για τις υπηρεσίες τους, οι ιδιοκτήτες και οι δικαιοδόχοι ξενοδοχειακών μονάδων που απευθύνονται σε όσους ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους αναζητούν συνεχώς νέους τρόπους για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες αυτών των απαιτητικών πελατών. Η παροχή μιας αξιόπιστης και ποιοτικής σύνδεσης στο διαδίκτυο – μιας σύνδεσης που είναι γρήγορη, χωρίς προβλήματα και με υψηλό επίπεδο ασφάλειας – είναι η επόμενη φυσική εξέλιξη.

     

    Η λύση Trulifi προσφέρει μια νέα ευκαιρία σε αλυσίδες ξενοδοχείων να ικανοποιήσουν τους πελάτες τους, όπως επίσης και να επωφεληθούν από μια πρόσθετη πηγή εσόδων.  Η παροχή κλειδιών πρόσβασης USB με την επωνυμία της επιχείρησης επιτρέπει στους χρήστες να απολαμβάνουν σύνδεση υψηλής ταχύτητας έως 200 Mbps, ξεχωριστή και ασφαλή από άλλες σε διπλανά δωμάτια.

     

    Επομένως, το Trulifi προσφέρει στους επισκέπτες μια ιδιωτική, σταθερή, ασφαλή και αποκλειστική ασύρματη σύνδεση δικτύου, η οποία είναι πολύ πιο γρήγορη από μια σύνδεση WiFi. Οι επισκέπτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα hotspot του LiFi σε αίθουσες συσκέψεων, χώρους αναμονής και δωμάτια πελατών, όπου οι συνδέσεις δικτύου είναι απλές και άμεσης λειτουργίας.

    Σχετικές εφαρμογές

    Προσφέρετε στους επισκέπτες σας γρήγορη και ασφαλή πρόσβαση στο διαδίκτυο με τα hotspot LiFi στο ξενοδοχείο σας.
    Αναβαθμίστε τις αίθουσες συνεδριάσεων με την καλύτερη διαθέσιμη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Το LiFi προσφέρει ασφαλή, αξιόπιστη και γρήγορη πρόσβαση.
    Μετατρέψτε το εστιατόριο, το καφέ ή το λόμπι του ξενοδοχείου σας σε άψογο περιβάλλον εργασίας με την υψηλής ποιότητας πρόσβαση LiFi.

    Λήψη φυλλαδίου Trulifi

    Οι λύσεις μας

    Trulifi 6002

     

    Η σειρά Trulifi 6002 διαθέτει ταχύτητα δεδομένων δικτύου έως 200 Mbps, σε συνδυασμό με τον μοναδικό ελεγκτή LiFi. Είναι κατάλληλη για κάλυψη μεγάλων χώρων με άψογη επικοινωνία LiFi. Τα κλειδιά πρόσβασης USB άμεσης λειτουργίας προσφέρουν μια άψογη εμπειρία σε επισκέπτες και χρήστες. Η κρυπτογράφηση 128 bit βελτιώνει την ασφάλεια σε εφαρμογές που το απαιτούν.

     

    Λήψη του φύλλου τεχνικών χαρακτηριστικών

    Trulifi 6013

     

    Το Trulifi 6013 είναι ένα σταθερό δισημειακό σύστημα. Λειτουργεί ως ασύρματη καλωδίωση με ταχύτητα δεδομένων έως 250 Mbps. Το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εκδηλώσεις ή άλλες προσωρινές εγκαταστάσεις.

     

    Λήψη του φύλλου τεχνικών χαρακτηριστικών