Προτάσεις

    Το Trulifi συνδέει εργοστασιακά μηχανήματα επιτρέποντας τη μετάβαση στη Βιομηχανία 4.0

    Βιομηχανία 4.0


    Καθώς η αυτοματοποίηση της βιομηχανίας εξελίσσεται προς τη Βιομηχανία 4.0, η ψηφιοποίηση επηρεάζει αρκετούς τομείς των επιχειρήσεων.

    Τάσεις στη βιομηχανία

    Με επίκεντρο τον πελάτη
    Έξυπνη παγκόσμια αλυσίδα προμηθειών 
    Ψηφιακό εργοστάσιο
    Έξυπνη διανομή

    Οι χειριστές στην παραγωγή και τα logistics (καθώς και οι σχετικές επιχειρήσεις) χρειάζονται όλο και περισσότερα δεδομένα και έλεγχο σε πραγματικό χρόνο. Για παράδειγμα σε συνδέσεις στα σημεία φόρτισης και στον έλεγχο έξυπνων οχημάτων.

     

    Το Trulifi από τη Signify προσφέρει μια αξιόπιστη, σταθερή ευρυζωνική σύνδεση χωρίς καθυστερήσεις, που είναι εφάμιλλη με μια ενσύρματη σύνδεση. Ή με άλλα λόγια, «σταθερή όπως η ενσύρματη... αλλά χωρίς καλώδια»! Και είναι ιδανική για χώρους όπου η ασύρματη σύνδεση είναι κακή ή περιορισμένης πρόσβασης.

     

    Με συνδεσιμότητα έως 250 Mbps στον κορμό ενός βιομηχανικού δικτύου, τα μηχανήματα σε απόσταση έως οκτώ μέτρα μπορούν να ελεγχθούν απρόσκοπτα. Αυτή η αποκλειστική σύνδεση που είναι πάντα σε λειτουργία, εξασφαλίζει επίσης άψογη μεταβίβαση δεδομένων καθώς και υψηλό επίπεδο ασφάλειας. Και μπορεί να συνδυαστεί με τον υφιστάμενο φωτισμό.

    Σχετική εφαρμογή

    Η Wieland Electric δοκιμάζει πιλοτικά το Trulifi

    Λήψη φυλλαδίου Trulifi

    Η λύση μας

    Trulifi 6013

     

    Το Trulifi είναι ένα σταθερό δισημειακό σύστημα. Λειτουργεί ως ασύρματη καλωδίωση με εγγυημένη ταχύτητα δεδομένων δικτύου έως 250 Mbps για λήψη και αποστολή δεδομένων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές εφαρμογές της βιομηχανίας 4.0.

     

    Λήψη φύλλου τεχνικών χαρακτηριστικών του Trulifi 6013