Προτάσεις

    Το Trulifi προσθέτει αξία στους χώρους εργασίας

    Γραφεία


    Υπάρχουν αρκετές τάσεις στην εξέλιξη των επαγγελματικών κτιρίων που αυξάνουν τις ανάγκες για καλύτερη συνδεσιμότητα στο περιβάλλον γραφείου.

    Τάσεις στους χώρους γραφείων

    Ευέλικτοι χώροι εργασίας
    (>1 άτομο ανά χώρο εργασίας)
    Αυξημένη χρήση
    εργασίας που βασίζεται στο cloud 
    Περισσότερα διαδικτυακά εργαλεία συνεργασίας
    (όπως Skype™, Teams™)
    Περισσότερα σημεία "ευέλικτης μίσθωσης"
    "κοινόχρηστων γραφείων"

    Για τους ιδιοκτήτες και τους σχεδιαστές ακινήτων, το Trulifi μπορεί να αυξήσει την αξία του ακινήτου τους, προσφέροντας στους ενοικιαστές της επιχείρησης σταθερή, γρήγορη και ασφαλή πρόσβαση στο δίκτυο παράλληλα με την τρέχουσα πλατφόρμα τους.

     

    Η κάλυψη για φορητές συσκευές βελτιώνεται. Επιπλέον, ενσωματώνοντας αυτήν τη δυνατότητα επικοινωνίας απευθείας στο σύστημα φωτισμού, ελευθερώνεται χώρος στην οροφή - διατηρώντας την αισθητική του κτιρίου.

     

    Το Trulifi είναι ιδανικό για ανοιχτούς χώρους και πολυχώρους γραφείων, καθώς και για αίθουσες που απαιτούν συνδέσεις διαδικτύου υψηλών ταχυτήτων για συσκέψεις μέσω διαδικτύου και παρεμφερείς εφαρμογές.

     

    Η έξυπνη μεταβίβαση δεδομένων και η διαχείριση των παρεμβολών μετατρέπουν την ασύρματη συνδεσιμότητα σε μια εμπειρία χωρίς προβλήματα. Και η παροχή κλειδιών πρόσβασης και οι αυστηρά καθορισμένοι χώροι επικοινωνίας εξασφαλίζουν απόλυτη ασφάλεια σε όλη τη διάρκεια της σύνδεσης.

    Σχετική εφαρμογή

    Η Globalworth εγκαθιστά το Trulifi στα γραφεία της στη Βαρσοβία

    Λήψη φυλλαδίου Trulifi

    Η λύση μας

    Trulifi 6002


    Το Trulifi 6002 διαθέτει ταχύτητα δεδομένων δικτύου έως 200 Mbps για λήψη και 140 Mbps για αποστολή δεδομένων. Με τον μοναδικό ελεγκτή LiFi, μπορούν να δημιουργηθούν μεγάλοι χώροι (έως 300 m2) με άψογη κάλυψη LiFi. Η προαιρετική ενσωμάτωση στα φωτιστικά ελευθερώνει χώρο στην οροφή. Ανθεκτικό, αξιόπιστο και γρήγορο.

     

    Λήψη του φύλλου τεχνικών χαρακτηριστικών