Προτάσεις

    Εξασφαλίστε ασφαλή πρόσβαση σε δεδομένα σε δημόσιους χώρους με το Trulifi

    Δημόσιοι χώροι


    Η γενιά που εργάζεται "εν κινήσει" περιμένει πρόσβαση στο διαδίκτυο παντού και πάντα. Ωστόσο, τα ζητήματα ασφάλειας δημιουργούν νέες ανάγκες σε δημόσια κτίρια και άλλους χώρους.

    Τάσεις στους δημόσιους χώρους

    Ψηφιοποίηση των υπηρεσιών
    Αυξημένη χρήση της εργασίας που βασίζεται στο cloud
    Υψηλό επίπεδο ασφάλειας
    Υψηλές απαιτήσεις για χρήση του διαδικτύου σε δημόσιους χώρους

    Η τάση για πιο ευέλικτους χώρους εργασίας, όπως και η αύξηση των διαδικτυακών υπηρεσιών, έχει δώσει περισσότερη ελευθερία στους ανθρώπους — αλλά έχει αυξήσει και τα ζητήματα ασφάλειας. Και οι τοίχοι έχουν αυτιά, σωστά; Η αλήθεια είναι ότι πολλά δίκτυα που προστατεύονται με κωδικούς πρόσβασης είναι ευάλωτα.

     

    Το LiFi μπορεί να προσφέρει αυτήν την ελευθερία διατηρώντας την ασφάλεια των δεδομένων, επειδή το φως δεν διαπερνά τους τοίχους. Ουσιαστικά, προσφέρει το ίδιο επίπεδο ασφάλειας με μια ενσύρματη σύνδεση!

     

    Το Trulifi της Signify αξιοποιεί το υφιστάμενο σύστημα φωτισμού κάθε κτιρίου, προσφέροντας ταχύτερη σύνδεση (έως 200 Mbps) και ανώτερη απόδοση σε σύγκριση με το WiFi. Αν χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με το συμβατικό δίκτυο, μπορεί να ελευθερώσει χωρητικότητα για τη χρήση των κινητών τηλεφώνων. Trulifi – Η καλύτερη ποιότητα φωτισμού και συνδεσιμότητας, συνδυασμένα σε μια μινιμαλιστική λύση!

    Σχετικά έργα

    Το στάδιο Philips της Αϊντχόφεν προσφέρει την υπηρεσία Trulifi

     

    Διαβάστε περισσότερα

    Το στάδιο HSV μεταδίδει τα αποτελέσματα με ταχύτητα φωτός με το Trulifi

     

    Διαβάστε περισσότερα

    Λήψη φυλλαδίου Trulifi

    Οι λύσεις μας

    Trulifi 6002

     

    Η σειρά Trulifi 6002 διαθέτει ταχύτητα δεδομένων δικτύου έως 200 Mbps, σε συνδυασμό με τον μοναδικό ελεγκτή LiFi. Είναι κατάλληλη για κάλυψη μεγάλων χώρων με άψογη επικοινωνία LiFi. Τα κλειδιά πρόσβασης USB άμεσης λειτουργίας προσφέρουν μια άψογη εμπειρία σε επισκέπτες και χρήστες. Η κρυπτογράφηση 128 bit βελτιώνει την ασφάλεια σε εφαρμογές που το απαιτούν.

     

    Λήψη του φύλλου τεχνικών χαρακτηριστικών

    Trulifi 6013

     

    Το Trulifi 6013 είναι ένα σταθερό δισημειακό σύστημα. Λειτουργεί ως ασύρματη καλωδίωση με ταχύτητα δεδομένων έως 250 Mbps. Το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εκδηλώσεις ή άλλες προσωρινές εγκαταστάσεις.

     

    Λήψη του φύλλου τεχνικών χαρακτηριστικών