Προτάσεις

    Τι είναι το LiFi;

    Αλλαγή αντίληψης

    Η χρήση του διαδικτύου εκτοξεύεται. Ο όγκος των δεδομένων επικοινωνίας σε παγκόσμιο επίπεδο διπλασιάζεται κάθε δύο χρόνια. Αυτό είναι αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού του αριθμού των συνδεδεμένων συσκευών με την κατανάλωση δεδομένων αυτών των συσκευών.

     

    Ωστόσο, το ραδιοφάσμα δεν παρέχει αρκετό χώρο για ανάπτυξη. Αυτό εκδηλώνεται με μειωμένη σταθερότητα και λιγότερο αποτελεσματική κάλυψη ασύρματης συνδεσιμότητας, όπως επίσης και με πιο αργή απόδοση, απογοητεύοντας τους χρήστες όσον αφορά τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους.

     

    Υπάρχει επίσης μια αυξανόμενη ανησυχία σχετικά με τις ραδιοεπικοινωνίες και την ασφάλειά τους. Οι ραδιοεπικοινωνίες παρέχουν ένα στρώμα ασφάλειας κάτω από το οποίο μπορεί να «τρυπώσει» ο καθένας. Τα δίκτυα χωρίς ασφάλεια και τα δωρεάν δίκτυα είναι ο παράδεισος των ακουστικών υποκλοπών.

    Αλλαγή αντίληψης

    Τι είναι το LiFi;

    Το LiFi (συντομογραφία του «light fidelity») είναι τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας, η οποία χρησιμοποιεί το φως για τη μετάδοση δεδομένων. Είναι ένα σύστημα επικοινωνίας μέσω του φωτισμού που έχει τη δυνατότητα να μεταδίδει δεδομένα σε υψηλές ταχύτητες μέσω του φάσματος ορατού φωτός, αλλά και του υπεριώδους και υπέρυθρου φάσματος. Στην παρούσα κατάσταση, μόνο οι λαμπτήρες LED μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μετάδοση ορατού φωτός. Όσον αφορά την τελική χρήση, η τεχνολογία είναι παρόμοια με το WiFi - η βασική τεχνική διαφορά είναι ότι το WiFi χρησιμοποιεί ραδιοσυχνότητες για τη μετάδοση δεδομένων.
    Τι είναι το LiFi;

    Λήψη φυλλαδίου Trulifi

    Πώς λειτουργεί το Trulifi;

    Με απλά λόγια, τα συστήματα Trulifi τροποποιούν τα κύματα φωτός ώστε να μεταδίδουν δεδομένα με χρήση ενός πομποδέκτη. Επομένως, το μόνο που χρειάζεστε είναι ένα κλειδί πρόσβασης USB, το οποίο συνδέεται στον φορητό σας υπολογιστή για να λαμβάνει και να στέλνει δεδομένα. 

     

    Σε αντίθεση με άλλα συστήματα LiFi, λειτουργεί είτε ο φωτισμός του χώρου είναι ενεργοποιημένος, χαμηλωμένος ή απενεργοποιημένος. Επομένως λειτουργεί 24/7. Όπως και η επιχείρησή σας.

    Πώς λειτουργεί το Trulifi;

    Τα πλεονεκτήματα του Trulifi

    • Σχεδιασμένο για να ταιριάζει στην εφαρμογή
    • Εύκολη εγκατάσταση, έλεγχος πρώτης λειτουργίας και χρήση
    • Πιστοποιημένο και βιομηχανοποιημένο
    • Τυπικό πρωτόκολλο ITU
    • Έχει αναπτυχθεί από την κορυφαία επωνυμία φωτισμού