Προτάσεις

    Καθαρή προστασία από ιούς και βακτήρια

    Ο φωτισμός UV-C έχει την απαιτούμενη ισχύ για την απολύμανση αέρα, επιφανειών και νερού

    Η ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε και η καθαριότητα των επιφανειών που αγγίζουμε επηρεάζουν βαθιά την υγεία και την ευεξία μας. Όλοι μας διατρέχουμε τον κίνδυνο της μόλυνσης με ιούς και βακτήρια και της διάδοσης αυτών, ιδίως σε πολυσύχναστους δημόσιους χώρους, όπως γραφεία, καταστήματα, σχολεία, μουσεία και μέσα μαζικής μεταφοράς. Χρησιμοποιούμενη από τους επιστήμονες για περισσότερο από 40 χρόνια1, η ακτινοβολία UV-C είναι γνωστός παράγοντας απολύμανσης του αέρα, των επιφανειών και του νερού. Όλα τα βακτήρια και οι ιοί που έχουν υποβληθεί σε δοκιμές μέχρι σήμερα ανταποκρίνονται στην ακτινοβολία UV-C.2 Η Signify είναι πρωτοπόρος της τεχνολογίας UV εδώ και πολλά χρόνια και έχει αποδεδειγμένο ιστορικό ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων και εφαρμογών UV-C. Σε εργαστηριακές δοκιμές, οι πηγές φωτός μας UV-C αδρανοποίησαν το 99% του ιού SARS-CoV-2 επάνω σε επιφάνεια, κατόπιν έκθεσης διάρκειας 6 δευτερολέπτων.3

     

    Διαβάστε την ανακοίνωση

    Καθαρή προστασία: απολύμανση αέρα, επιφανειών και αντικειμένων με φωτισμό UV-C
    Αποδεδειγμένο

    Ασφαλές


    35 χρόνια εμπειρίας στον φωτισμό UV-C και μεγάλη εμπειρία στην εφαρμογή
    Αποτελεσματικό

    Αποτελεσματικό


    Όλα τα βακτήρια και οι ιοί που έχουν υποβληθεί σε δοκιμές μέχρι σήμερα ανταποκρίνονται στην απολύμανση με ακτινοβολία UV-C.
    Ταχύτατο

    Ταχύτατο


    Απολυμαίνει επιφάνειες και αντικείμενα μέσα σε λίγα λεπτά.
    Πολυχρηστικό

    Πολυχρηστικό


    Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολυάριθμες εφαρμογές, όπως γραφεία, νοσοκομεία, καταστήματα, σχολεία και μέσα μαζικής μεταφοράς.
    Απολύμανση αέρα και επιφανειών
    Απολύμανση αέρα και επιφανειών
    Απολύμανση αντικειμένων
    Απολύμανση αντικειμένων

    Προειδοποίηση

    Οι λαμπτήρες UV-C ενέχουν ελάχιστο κίνδυνο, όταν χρησιμοποιούνται από επαγγελματίες που γνωρίζουν τον τρόπο χρήσης τους. Πρέπει να προστατεύουν τα μάτια και το δέρμα τους, ώστε να αποτρέπεται η πρόκληση βλάβης και σοβαρών τραυματισμών στα μάτια και στο δέρμα λόγω του φωτός. Συνιστούμε στους πελάτες να είναι προσεκτικοί, όταν επιλέγουν εξοπλισμό και αναζητούν στοιχεία δοκιμών από τρίτους όπως και πιστοποιήσεις για τα υλικά των συσκευών και τα ηλεκτρικά εξαρτήματα από γνωστούς οργανισμούς όπως οι NSF, UL, CSA, DVGW-OVGW ή άλλες διεθνείς απαιτήσεις, ανάλογα με την περίπτωση.
     

    Προς το παρόν, κανένας από τους λαμπτήρες μας UV-C δεν είναι πιστοποιημένος ή εγκεκριμένος βάσει κάποιας νομοθεσίας ως ιατρική συσκευή και ως εκ τούτου, η Signify ή/και οποιεσδήποτε εταιρείες του ομίλου αυτής δεν αποσκοπούν επί του παρόντος στη χρήση των εν λόγω λαμπτήρων ως ιατρικών συσκευών σε κανένα μέρος του κόσμου.
     

    1)Έκθεση ΣΟΕΣ, «Building Retrofits for Increased Protection Against Airborne Chemical and Biological Releases» Σελ. 56​ 

    2)Fluence (UV Dose) Required to Achieve Incremental Log Inactivation of Bacteria, Protozoa, Viruses and Algae Revised, όπως ενημερώθηκε και επεκτάθηκε από τους Adel Haji Malayeri, Madjid Mohseni, Bill Cairns και James R. Bolton. Με προγενέστερες συνεισφορές των Gabriel Chevrefils (2006) και Eric Caron (2006) Επανεξέταση από ομοτίμους Benoit Barbeau, Harold Wright (1999) και Karl G. Linden

    3)Τα δεδομένα που μας έχουν διατεθεί από το National Emerging Infectious Diseases Laboratories (NEIDL) του Πανεπιστημίου της Βοστώνης και τα οποία συλλέχθηκαν κατόπιν εργαστηριακού πειράματος που διεξήχθη από τον Dr. Anthony Griffiths (Αναπληρωτή Καθηγητή Μικροβιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Βοστώνης) και την ομάδα του στις εγκαταστάσεις του NEIDL (τα εν λόγω δεδομένα θα αποτελέσουν το αντικείμενο μιας προσεχούς δημοσίευσης του Πανεπιστημίου της Βοστώνης), υποδεικνύουν ότι οι πηγές φωτός UV-C της Signify που χρησιμοποιήθηκαν για την ακτινοβόληση επιφάνειας υλικού επιμολυσμένης με SARS-CoV-2 (τον ιό ο οποίος προκαλεί την νόσο COVID-19) με δόση ακτινοβολίας UV-C ίση με 5mJ/cm2 (χρόνος έκθεσης 6 δευτερόλεπτα) είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση κατά 99% του ιού SARS-CoV-2 που βρισκόταν στη συγκεκριμένη επιφάνεια. Η έρευνα αυτή καθόρισε ότι δόση ακτινοβολίας UV-C ίση με 22mJ/cm2 έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση κατά 99,9999% του ιού SARS-CoV-2 στη συγκεκριμένη επιφάνεια (χρόνος έκθεσης 25 δευτερόλεπτα). Οι μεταβλητές της έρευνας διατίθενται κατόπιν σχετικού αιτήµατος.