Προτάσεις

    Η εταιρεία μας

    Νο 1


    Στον συμβατικό φωτισμό, τον φωτισμό LED και τον έξυπνο φωτισμό

    96+ εκατομμύρια


    Σημεία έξυπνου φωτισμού

    6,9 δισεκατομμύρια


    Πωλήσεις στην Ευρώπη το 2021

    100% μείωση διοξειδίου του άνθρακα


    Διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες

    Πληροφορίες για εμάς


    Η Signify είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στον επαγγελματικό και καταναλωτικό φωτισμό καθώς και στον φωτισμό για το Internet of Things. Τα ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα, συστήματα και υπηρεσίες φωτισμού που διαθέτουμε δίνουν τη δυνατότητα στους πελάτες μας να απολαμβάνουν ανώτερη ποιότητα φωτισμού, κάνοντας τη ζωή τους πιο ασφαλή και πιο άνετη, τις επιχειρήσεις πιο παραγωγικές και τις πόλεις πιο ανθρώπινες.

     

    Μετάβαση στις Πληροφορίες για εμάς

    Τα δελτία τύπου μας

    • Signify Αποτελέσματα 4ου Τριμήνου & Ετήσια 2024

      Signify Αποτελέσματα 4ου Τριμήνου & Ετήσια 2024

      Signify reports full-year sales of EUR 6.1 billion, operational profitability of 9.9% and a free cash flow of 7.1% of sales; launches share repurchase program.

    • Signify Αποτελέσματα 3ου Τριμήνου 2024

      Signify Αποτελέσματα 3ου Τριμήνου 2024

      Signify reports third quarter sales of EUR 1.5 billion, operational profitability of 10.5% and a free cash flow of EUR 119 million.

    • Signify Αποτελέσματα 2ου Τριμήνου 2024

      Signify Αποτελέσματα 2ου Τριμήνου 2024

      Signify reports second quarter sales of EUR 1.5 billion, operational profitability of 7.9% and a free cash flow of EUR 51 million.

     

     

    Σχέσεις επενδυτών

     

    Η Signify είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στον φωτισμό. Η εισαγωγή μας στο χρηματιστήριο Euronext του Άμστερνταμ έγινε τον Μάιο του 2016, μετά από την απόσπασή μας από τη Royal Philips. Η εταιρεία μας περιλαμβάνεται στον δείκτη AEX του Euronext στο Άμστερνταμ. Βρείτε μας με τον κωδικό LIGHT.

     

    Μετάβαση στις Σχέσεις επενδυτών

    Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη μας

     

    Η Signify είναι υπερήφανος υποστηρικτής του Signify Foundation, ενός παγκόσμιου μη κερδοσκοπικού οργανισμού που βελτιώνει τις ζωές και βοηθά στην ανάπτυξη των κοινοτήτων αυξάνοντας την πρόσβαση στον φωτισμό και ενημερώνοντας για την κοινωνική αξία που δημιουργεί η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης.

     

    Μετάβαση στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

    Τα Πνευματικά δικαιώματά μας

     

    Πιστεύουμε ότι η καινοτομία διαμορφώνει τις ζωές όλων μας. Γι' αυτό επενδύουμε σε νέες τεχνολογίες εδώ και πάνω από 100 χρόνια. Αυτό μας επέτρεψε να δημιουργήσουμε ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο πνευματικής ιδιοκτησίας (IP). Ένα χαρτοφυλάκιο από το οποίο μπορείτε να επωφεληθείτε κι εσείς λαμβάνοντας την άδεια χρήσης από εμάς.

     

    Μετάβαση στα Πνευματικά δικαιώματα