Προτάσεις

    Διατήρηση της βιοποικιλότητας με φωτισμό LED για τρόφιμα

    Μια στρατηγική «από το αγρόκτημα στο τραπέζι» που λειτουργεί προς όφελος του κλίματος, των παραγωγών και των καταναλωτών

     

    Τα συστήματα παραγωγής τροφίμων ευθύνονται για το ένα τρίτο σχεδόν των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου (GHG) και καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες φυσικών πόρων. Από την άλλη πλευρά, η αειφόρος παραγωγή τροφίμων, εξασφαλίζει φρέσκα και υγιεινά τρόφιμα για όλους, περιορίζοντας παράλληλα τις κλιματικές επιπτώσεις και εξασφαλίζοντας δίκαιες οικονομικές αποδόσεις για καλλιεργητές και γεωργούς. Η μετάβαση σε αυτή τη μέθοδο αειφόρου παραγωγής τροφίμων συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών και στην αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, με τη διαφύλαξη των χερσαίων και των φυσικών πόρων.

    Τι μπορεί να επιτευχθεί με το Green Switch της Signify


    Η Signify προσφέρει φωτισμό ειδικά σχεδιασμένο για μεθόδους πιο παραγωγικής και αειφόρου παραγωγής τροφίμων, όπως η παραγωγή τροφίμων σε θερμοκήπια, η κάθετη καλλιέργεια και η αειφόρος υδατοκαλλιέργεια. Οι συνταγές φωτισμού LED βάσει επιστημονικών μελετών, συμβάλλουν στην αύξηση της απόδοσης, στην αύξηση της προβλεψιμότητας και στη βελτίωση της ποιότητας των φυτών, ενώ τα συστήματα φωτισμού LED φυτοκαλλιέργειας καταναλώνουν έως και 50% λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια από τις συμβατικές επιλογές. Τα συστήματα φωτισμού υδατοκαλλιέργειας που παρέχουμε αυξάνουν τις αποδόσεις, βελτιώνουν τον μεταβολισμό των ζωοτροφών και τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων.

    Φωτισμός για διαθεσιμότητα τροφίμων: διάθεση για αλλαγή

     

    Ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνεται με ταχύτερους ρυθμούς από τον εφοδιασμό μας με τρόφιμα. Η καινοτομία στον φωτισμό είναι το κλειδί για την επίτευξη πιο αποδοτικής και πιο αειφόρου παραγωγής τροφίμων.

    Τα συστήματα φωτισμού LED υδατοκαλλιέργειας βελτιστοποιεί τα αποτελέσματα της ανάπτυξης και βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης των ψαριών

     

    Το νέο σύστημα φωτισμού ιχθυοκαλλιέργειας Seacage 340W της Signify συμβάλλει στη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων ανάπτυξης, μειώνοντας παράλληλα την ανάγκη για αντιμετώπιση της ψείρας της θάλασσας σε ποσοστό έως και 50%.

    Η Signify εγκαθιστά το πρώτο σύστημα φωτισμού FULL LED της Πολωνίας σε θερμοκήπιο ροζ τομάτας

     

    Η Signify, o παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα του φωτισμού, έχει εγκαταστήσει λαμπτήρες LED σε θερμοκήπιο ροζ τομάτας στο Tomimaru Muchoo, για πρώτη φορά στην Πολωνία.

    4 θαυμαστά αποτελέσματα που μπορείτε να επιτύχετε με συστήματα φωτισμού LED δυναμικής καλλιέργειας σε μια κάθετη φάρμα

     

    Ανακαλύψτε 4 θαυμαστά πράγματα που μπορείτε να εφαρμόσετε με τα συστήματα φωτισμού LED δυναμικής καλλιέργειας, με βάση τις μελέτες που πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις κάθετης καλλιέργειας GrowWise της Philips.

    Θα θέλαμε να σας βοηθήσουμε να γυρίσετε το Green Switch

    Ανακαλύψτε περισσότερα

    • Κύμα ανακαίνισης

      Κύμα ανακαίνισης

      Με εξοικονόμηση ενέργειας έως 80% και τη δυνατότητα να αποφεύγουμε την έκλυση 100 μεγατόνων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) κάθε χρόνο, τα συστήματα LED και συνδεδεμένου φωτισμού αποφέρουν γρήγορο και εύκολο κέρδος ως προς τη δημιουργία αειφόρου ανακαίνισης, έξυπνων πόλεων και την κατασκευή των ψηφιακών υποδομών που είναι απαραίτητες για μια οικονομία με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα.

    • Καθαρή ενέργεια

      Καθαρή ενέργεια

      Αξιοποιήστε την ενέργεια του ηλιακού φωτός με υβριδικά και ηλιακά συστήματα οδικού φωτισμού. Ελαχιστοποιήστε τις εκπομπές, δημιουργήστε ψηφιακές υποδομές σε επίπεδο πόλης και αυξήστε σταδιακά τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον δήμο σας. Χρησιμοποιήστε την εξοικονόμηση ενέργειας για να στηρίξετε ολοκληρωμένες πρωτοβουλίες, όπως την τροφοδοσία ηλεκτρικών οχημάτων.

    • Κυκλική οικονομία

      Κυκλική οικονομία

      Η κυκλική οικονομία σχετίζεται άμεσα με την αειφόρο κατανάλωση, την επαναχρησιμοποίηση και την εξάλειψη των αποβλήτων. Τα ανακυκλώσιμα 3D φωτιστικά μειώνουν το αποτύπωμα άνθρακα του φωτισμού κατά το ήμισυ. Τα αειφόρα συστήματα οδικού φωτισμού μειώνουν το κόστος συντήρησης κατά 60% με μηδενικό όγκο αποβλήτων που απορρίπτονται στις χωματερές.