BESbswy
BESbswy
BESbswy
Αειφόρος οικονομία | Εταιρική διαδικτυακή τοποθεσία της Signify
Προτάσεις

    Κυκλική οικονομία με αειφόρο φωτισμό

    Καθοδήγηση της αειφορίας από το μοντέλο «εξόρυξη-παραγωγή-διάθεση» στο μοντέλο «χρήση-επαναχρησιμοποίηση-αναγέννηση»

     

    Για να συνεχίσει την πορεία της, η οικονομία που βασίζεται στο μοντέλο «εξόρυξη-παραγωγή-διάθεση» (take-make-waste) θα χρειαστεί να καταναλώσει τους πόρους τριών πλανητών σαν τη Γη έως το 2050, και όχι μόνο αυτό, αλλά το ήμισυ όλων των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και περισσότερο από το 90% της απώλειας της βιοποικιλότητας προέρχονται από την κατασκευή και χρήση νέων υλικών. Αυτός είναι ο λόγος που η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία που βασίζεται στο μοντέλο «χρήση-επαναχρησιμοποίηση-αναγέννηση» (use-reuse-regenerate) είναι τόσο σημαντική για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος.

    Τι μπορεί να επιτευχθεί με το Green Switch της Signify


    Με τη χρήση συστημάτων αειφόρου φωτισμού LED και συνδεδεμένων συστημάτων φωτισμού σε επιχειρήσεις, πόλεις και κατοικίες, η Ευρώπη μπορεί να επιτύχει τεράστια εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, δυνητικά εξαλείφοντας ακόμη και την ανάγκη για την κατασκευή νέων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

    Τα φωτιστικά μας τρισδιάστατης (3D) εκτύπωσης έχουν αποτύπωμα άνθρακα κατά 47% χαμηλότερο από εκείνο των μεταλλικών φωτιστικών και μπορούν να επιστραφούν στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους προς ανακύκλωση και, στη συνέχεια, επανεκτύπωση. Οι επιλογές μας Light-as-a-Service, όπου οι πελάτες πληρώνουν μόνο για το φως που χρησιμοποιούν ενώ εμείς διαχειριζόμαστε, επαναχρησιμοποιούμε και ανακυκλώνουμε τα φωτιστικά, προάγουν την αειφορία στη διάρκεια ολόκληρου του κύκλου ζωής των συστημάτων φωτισμού. Επιπλέον, η προσέγγιση αειφόρου φωτισμού μειώνει το κόστος συντήρησης κατά 60% με μηδενικό όγκο αποβλήτων που απορρίπτονται στις χωματερές.

    Κυκλικότητα – λύσεις φωτισμού

     

    Το κυκλικό μοντέλο μας αφορά τη μείωση των αποβλήτων και την αύξηση της ευελιξίας, την ευθυγράμμιση των στόχων των πελατών μας, την ανάπτυξη των επιχειρήσεων μας και τους μελλοντικούς πόρους του πλανήτη μας.

    Η επερχόμενη σημαντική εξέλιξη στον τομέα του φωτισμού – μια ιστορία από τη Signify

     

    Ο Coen Liedenbaum εξηγεί πώς η Signify προκαλεί αναταράξεις στον κλάδο του φωτισμού μέσω δύο μεγάλων κυμάτων καινοτομίας: LED και τρισδιάστατη (3D) εκτύπωση.

    Αειφορία τώρα!

     

    Με την 4η βιομηχανική επανάσταση, γνωστή και ως Industry 4.0, η «κυκλική παραγωγή» θα εκτοπίσει τα γραμμικά μοντέλα βιομηχανικής παραγωγής, καθιστώντας τη σχέση μας με το περιβάλλον πιο αρμονική και λιγότερο εκμεταλλευτική.

    Η Signify φέρνει την κυκλικότητα στους δρόμους

     

    Παρουσιάζουμε δύο φωτιστικά οδικού φωτισμού που πληρούν τις απαιτήσεις κυκλικής οικονομίας, είναι εύκολο να εγκατασταθούν και να συντηρηθούν και μπορούν να συνδεθούν στα συστήματα διαχείρισης πόλεων, όπως το Interact City.

    Ενταχθείτε στον κύκλο, σπάστε τον φαύλο κύκλο

     

    Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Signify, Eric Rondolat, τάσσεται υπέρ ενός μοντέλου κυκλικής οικονομίας που μπορεί να βοηθήσει στην εξάλειψη των αποβλήτων, στην αύξηση του ΑΕΠ και να αποτελεί μέρος των αποτελεσματικών λύσεων φωτισμού.

    Οι έξυπνες πόλεις χρειάζονται πολλές λύσεις

     

    Εάν αισθάνεστε σύγχυση από την πολυπλοκότητα μιας έξυπνης πόλης, τα νέα είναι ευχάριστα: η ενσωμάτωση διαφορετικών τεχνολογιών μπορεί να αποφέρει πολλαπλά οφέλη, πολλά από τα οποία δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με άλλον τρόπο.

    Η Signify συνεργάστηκε με την Marks & Spencer για το σχεδιασμό 3D φωτιστικών ενισχύοντας την κυκλική οικονομία

     

    Η Signify εγκαινίασε σήμερα τις εγκαταστάσεις της καταυγαστήρων (αμπαζούρ) και φωτιστικών εξαρτημάτων τρισδιάστατης (3D) εκτύπωσης στην Ολλανδία και γνωστοποίησε σχέδια δημιουργίας εργοστασίων τρισδιάστατης (3D) εκτύπωσης σε ΗΠΑ, Ινδία και Ινδονησία.

    Επιτεύγματα αειφορίας μέσω του IoT

     

    Δεδομένου ότι η αειφορία είναι θέμα σχεδιασμού ενός συστήματος, πώς μπορούν τα συστήματα IoT να συμβάλλουν στη δημιουργία των συνθηκών που είναι απαραίτητες για την πραγματοποίηση ριζικών αλλαγών στον τρόπο με τον οποίο καταναλώνουμε και διαμορφώνουμε την οικονομική ζωή μας;

    Θα θέλαμε να σας βοηθήσουμε να γυρίσετε το Green Switch

    Ανακαλύψτε περισσότερα

    • Καθαρή κινητικότητα

      Καθαρή κινητικότητα

      Οι σταθμοί φόρτισης που ενσωματώνονται σε ψηφιακά συστήματα οδικού φωτισμού υποστηρίζουν τον στόχο της Πράσινης Συμφωνίας για ένα εκατομμύριο σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (EV) στην Ευρώπη έως το 2025. Η εξοικονόμηση ενέργειας από τις αποδοτικές ανακαινίσεις με συστήματα LED και ο ηλιακός οδοφωτισμός μπορεί να τροφοδοτήσει δεκάδες χιλιάδες ηλεκτρικά οχήματα (EV), χωρίς επιπλέον παραγωγή ενέργειας.

    • Βιοποικιλότητα

      Βιοποικιλότητα

      Η προσέγγιση «από το χωράφι ως το πιρούνι» συμβάλλει στη διαφύλαξη τον εφοδιασμό μας με τρόφιμα, παγκοσμίως. Τα συστήματα φωτισμού LED καλλιέργειας αυξάνουν την ποιότητα και την παραγωγή σοδειάς με παράλληλη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας έως και κατά το ήμισυ. Τα συστήματα φωτισμού που έχουν σχεδιαστεί για κάθετη καλλιέργεια κοντά σε πόλεις μειώνουν τη χρήση άνθρακα και νερού, όπως και τα χιλιόμετρα μεταφοράς τροφίμων.

    • Κύμα ανακαίνισης

      Κύμα ανακαίνισης

      Με εξοικονόμηση ενέργειας έως 80% και τη δυνατότητα να αποφεύγουμε την έκλυση 100 μεγατόνων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) κάθε χρόνο, τα συστήματα LED και συνδεδεμένου φωτισμού αποφέρουν γρήγορο και εύκολο κέρδος ως προς τη δημιουργία αειφόρου ανακαίνισης, έξυπνων πόλεων και την κατασκευή των ψηφιακών υποδομών που είναι απαραίτητες για μια οικονομία με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα.