Προτάσεις

    Καθαρή ενέργεια με υβριδικά και ηλιακά συστήματα οδικού φωτισμού

    Όχι απλώς λιγότερη ενέργεια, αλλά και λιγότερος άνθρακας

     

    Περισσότερο από το 75% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ προέρχεται από την παραγωγή ενέργειας και τη χρήση της, επομένως είναι σαφές γιατί θα πρέπει η ΕΕ να αποδεσμεύσει το σύστημά της παραγωγής ενέργειας από τον άνθρακα ώστε να είναι εφικτή η επίτευξη των κλιματικών στόχων της Πράσινης Συμφωνίας. Η Πράσινη Συμφωνία απαιτεί τη λήψη μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης ανανεώσιμων πηγών με το δίκτυο, την προώθηση συνδεδεμένων τεχνολογιών και την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των ηλεκτρικών προϊόντων και συσκευών.

    Τι μπορεί να επιτευχθεί με το Green Switch της Signify


    Η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της χρήσης ενέργειας, συμβάλλοντας έτσι στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η χρήση καθαρής ενέργειας έχει ως αποτέλεσμα την αποδέσμευση της χρησιμοποιούμενης ενέργειας από τον άνθρακα, συμβάλλοντας έτσι στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Τα ηλιακά και υβριδικά-ηλιακά φωτιστικά οδικού φωτισμού της Signify μειώνουν τις εκπομπές άνθρακα, αξιοποιώντας παράλληλα την πλέον αποδοτική από άποψη κόστους πηγή ενέργειας, τον ήλιο. Τα έργα υποδομής, όπως ο συνδεδεμένος μετεξοπλισμός οδικού φωτισμού, δημιουργούν κατά μέσο όρο 19 τοπικές θέσεις εργασίας για κάθε 1 εκατομμύριο ευρώ που δαπανάται, ωφελώντας το περιβάλλον και την οικονομία και κατασκευάζοντας τις ψηφιακές πλατφόρμες που απαιτούνται για να διασφαλιστεί ένα πράσινο μέλλον.

    Ηλιακή ενέργεια που αυξάνει την ενεργειακή απόδοση και την ασφάλεια σε ένα ελληνικό νησί

     

    Η Signify εγκατέστησε ηλιακά φωτιστικά για να προστατεύσει το περιβάλλον του νησιού, ενισχύοντας παράλληλα την ασφάλεια σε σημεία τα οποία προηγουμένως δεν φωτίζονταν επαρκώς.

    Η ηλιακή ενέργεια φωτίζει τον δρόμο προς την αειφορία

     

    Η ανάπτυξη της ηλιακής ενέργειας οδηγεί σε μετατόπιση του τρόπου που τροφοδοτούμε τον φωτισμό σε ολόκληρο τον κόσμο.

    Η Signify προσφέρει μια σειρά προϊόντων που πληρούν τους νέους κανονισμούς της ΕΕ περί οικολογικού σχεδιασμού και ενεργειακής επισήμανσης

     

    Η Signify επιβεβαιώνει ότι η κορυφαία σειρά προϊόντων φωτισμού θα πληρεί τους νέους κανονισμούς της ΕΕ περί οικολογικού σχεδιασμού και ενεργειακής επισήμανσης, οι οποίοι θα διέπουν όλα τα προϊόντα φωτισμού στα Κράτη Μέλη της ΕΕ από τον Σεπτέμβριο του 2021 και στο εξής.

    Επιτεύγματα αειφορίας μέσω του IoT

     

    Δεδομένου ότι η αειφορία είναι θέμα σχεδιασμού ενός συστήματος, πώς μπορούν τα συστήματα IoT να συμβάλλουν στη δημιουργία των συνθηκών που είναι απαραίτητες για την πραγματοποίηση ριζικών αλλαγών στον τρόπο με τον οποίο καταναλώνουμε και διαμορφώνουμε την οικονομική ζωή μας;

    Η Σεβίλλη βελτιώνει την ασφάλεια των πολιτών της με τα ηλιακά συστήματα οδικού φωτισμού της Signify

     

    Ο ηλιακός φωτισμός θα αυξήσει την ασφάλεια των επισκεπτών στο πάρκο Infanta Elena Park της Σεβίλλης, στην Ισπανία. Στη διάρκεια του πιλοτικού προγράμματος, θα πραγματοποιηθεί εγκατάσταση 20 ηλιακών συστημάτων οδικού φωτισμού SunStay της Philips στο πάρκο, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της Σεβίλλης και της Signify για αειφορία.

    Θα θέλαμε να σας βοηθήσουμε να γυρίσετε το Green Switch

    Ανακαλύψτε περισσότερα

    • Κυκλική οικονομία

      Κυκλική οικονομία

      Η κυκλική οικονομία σχετίζεται άμεσα με την αειφόρο κατανάλωση, την επαναχρησιμοποίηση και την εξάλειψη των αποβλήτων. Τα ανακυκλώσιμα 3D φωτιστικά μειώνουν το αποτύπωμα άνθρακα του φωτισμού κατά το ήμισυ. Τα αειφόρα συστήματα οδικού φωτισμού μειώνουν το κόστος συντήρησης κατά 60% με μηδενικό όγκο αποβλήτων που απορρίπτονται στις χωματερές.

    • Καθαρή κινητικότητα

      Καθαρή κινητικότητα

      Οι σταθμοί φόρτισης που ενσωματώνονται σε ψηφιακά συστήματα οδικού φωτισμού υποστηρίζουν τον στόχο της Πράσινης Συμφωνίας για ένα εκατομμύριο σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (EV) στην Ευρώπη έως το 2025. Η εξοικονόμηση ενέργειας από τις αποδοτικές ανακαινίσεις με συστήματα LED και ο ηλιακός οδοφωτισμός μπορεί να τροφοδοτήσει δεκάδες χιλιάδες ηλεκτρικά οχήματα (EV), χωρίς επιπλέον παραγωγή ενέργειας.

    • Βιοποικιλότητα

      Βιοποικιλότητα

      Η προσέγγιση «από το χωράφι ως το πιρούνι» συμβάλλει στη διαφύλαξη τον εφοδιασμό μας με τρόφιμα, παγκοσμίως. Τα συστήματα φωτισμού LED καλλιέργειας αυξάνουν την ποιότητα και την παραγωγή σοδειάς με παράλληλη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας έως και κατά το ήμισυ. Τα συστήματα φωτισμού που έχουν σχεδιαστεί για κάθετη καλλιέργεια κοντά σε πόλεις μειώνουν τη χρήση άνθρακα και νερού, όπως και τα χιλιόμετρα μεταφοράς τροφίμων.