Για να επιτευχθεί ο στόχος της Πράσινης Συμφωνίας για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, απαιτείται η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον τομέα των μεταφορών κατά 90%. Ωστόσο, όλα τα μέσα μεταφοράς δεν ευθύνονται εξίσου: τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά είναι οι μεγαλύτεροι παραγωγοί εκπομπών (72% όλων των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που οφείλονται στον τομέα των μεταφορών), ενώ ο σιδηρόδρομος (0,5%) δεν είναι. Κατά συνέπεια, η ριζική αποδέσμευση των οδικών μεταφορών από τον άνθρακα αποτελεί μείζονα στόχο της Πράσινης Συμφωνίας.