Προτάσεις

    Κύμα ανακαίνισης με συστήματα LED και συνδεδεμένου φωτισμού

    Κτίρια για μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη

     

    Ο κτιριακός τομέας είναι ο μεγαλύτερος ενιαίος καταναλωτής ενέργειας στην Ευρώπη, δεδομένου ότι αντιπροσωπεύει το 40% της κατανάλωσης ενέργειας και το 36% των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου (GHG), ενώ ο φωτισμός για το δομημένο περιβάλλον ευθύνεται για το 50% περίπου της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται σε μια πόλη. Ο διπλασιασμός του ρυθμού ανακαίνισης κτιρίων από το 1,5% στο 3% κάθε χρόνο, παράλληλα με τον ενεργειακά αποδοτικό μετεξοπλισμό των συστημάτων οδικού φωτισμού, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας για ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα, ενεργειακή απόδοση και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

    Τι μπορεί να επιτευχθεί με τo Green Switch της Signify


    Ο μετεξοπλισμός των συστημάτων LED και συνδεδεμένου φωτισμού αποτελεί τη λύση «άμεσα εφικτών στόχων» για την επίτευξη μιας Ευρώπης με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα. Υιοθετώντας τα συνδεδεμένα συστήματα φωτισμού LED σε κτίρια και δρόμους, μπορούμε να μειώσουμε γρήγορα την ενέργεια που καταναλώνεται για τον φωτισμό του δομημένου περιβάλλοντος σε ποσοστό έως και 80%. Υιοθετώντας τα συστήματα LED και συνδεδεμένου φωτισμού, η Ευρώπη μπορεί να εξοικονομήσει συνολικά 40 δισεκατομμύρια ευρώ και να μειώσει τις εκπομπές άνθρακα κατά 100 εκατομμύρια τόνους περίπου κάθε χρόνο.

    Ο συνδεδεμένος φωτισμός συμβάλλει στη δημιουργία των ψηφιακών υποδομών που είναι ζωτικής σημασίας για την δυνατότητα προσαρμογής, τη βέλτιστη λειτουργία και την αποτελεσματική συντήρηση κτιρίων και οδικού φωτισμού. Με συστήματα φωτισμού UV-C και συνδεδεμένες εφαρμογές, το κτίρια καθίστανται επίσης πιο ασφαλή, πιο υγιεινά και πιο ικανά να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις του μέλλοντος, όταν αυτές προκύψουν.

    Φωτισμός: Αξιοποιώντας το ρεύμα ανακαίνισης

     

    Ανακαλύψτε γιατί τα συστήματα φωτισμού LED αποτελούν το μαγικό συστατικό για την επίτευξη των σχεδίων ανακαίνισης κτιρίων της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ για τη δημιουργία μιας πιο πράσινης, πιο έξυπνης και πιο εύπορης Ευρώπης.

    Ο έξυπνος φωτισμός μπορεί να υποστηρίξει την ανάκαμψη της ΕΕ από τον COVID-19

     

    Η μετάβαση σε συστήματα φωτισμού LED θα βοηθήσει την ΕΕ να μειώσει τις εκπομπές και να δημιουργήσει ένα πιο εύπορο ψηφιακό μέλλον.

    Το λιμάνι της Αμβέρσας αναπτύσσει ταχύτητα προς επίτευξη επιχειρησιακής αριστείας

     

    Το λιμάνι της Αμβέρσας έχει καταστεί πιο ασφαλές και βιώσιμο χάρη στο Interact City και στον συνδεδεμένο φωτισμό LED, επιτρέποντας να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στους κινητήριους στρατηγικούς στόχους.

    LED: μια λαμπρή ιδέα

     

    Οι τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας, όπως τα συστήματα φωτισμού LED μπορούν να συμβάλλουν στην αποδέσμευση της οικονομικής ανάπτυξης από τις εκπομπές άνθρακα

    Ο έξυπνος οδικός φωτισμός θα βοηθήσει να καταστούν οι πόλεις μας μελλοντικά βιώσιμες

     

    Πώς εξοικονομεί ενέργεια ο έξυπνος οδικός φωτισμός και παρέχει τις υποδομές που είναι απαραίτητες για την παροχή έξυπνων υπηρεσιών στην πόλη.

    Η θεμελιώδης σημασία του φωτός στις δύσκολες εποχές που διανύουµε

     

    Ο Harry Verhaar εξηγεί γιατί δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένος ο φωτισμός και γιατί είναι ένας τομέας θεμελιώδους σημασίας σε περιόδους κρίσης.

    Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: σημείο καμπής για πάντα

     

    Η επιλογή της αειφορίας δεν σημαίνει θυσία, όντως οδηγεί στην επίτευξη προόδου.

    Παρέχοντας πολύ περισσότερα από απλό φως στη νέα αποθήκη της εταιρείας Pilkington Automotive

     

    Το Interact Industry παρέχει έξυπνο φωτισμό για να βοηθήσει στη βελτιστοποίηση των εγκαταστάσεων στη νέα αποθήκη της εταιρείας Pilkington Automotive.

    Επιτεύγματα αειφορίας μέσω του IoT

     

    Δεδομένου ότι η αειφορία είναι θέμα σχεδιασμού ενός συστήματος, πώς μπορούν τα συστήματα IoT να συμβάλλουν στη δημιουργία των συνθηκών που είναι απαραίτητες για την πραγματοποίηση ριζικών αλλαγών στον τρόπο με τον οποίο καταναλώνουμε και διαμορφώνουμε την οικονομική ζωή μας;

    Θα θέλαμε να σας βοηθήσουμε να γυρίσετε το Green Switch

    Ανακαλύψτε περισσότερα

    • Καθαρή ενέργεια

      Καθαρή ενέργεια

      Αξιοποιήστε την ενέργεια του ηλιακού φωτός με υβριδικά και ηλιακά συστήματα οδικού φωτισμού. Ελαχιστοποιήστε τις εκπομπές, δημιουργήστε ψηφιακές υποδομές σε επίπεδο πόλης και αυξήστε σταδιακά τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον δήμο σας. Χρησιμοποιήστε την εξοικονόμηση ενέργειας για να στηρίξετε ολοκληρωμένες πρωτοβουλίες, όπως την τροφοδοσία ηλεκτρικών οχημάτων.

    • Κυκλική οικονομία

      Κυκλική οικονομία

      Η κυκλική οικονομία σχετίζεται άμεσα με την αειφόρο κατανάλωση, την επαναχρησιμοποίηση και την εξάλειψη των αποβλήτων. Τα ανακυκλώσιμα 3D φωτιστικά μειώνουν το αποτύπωμα άνθρακα του φωτισμού κατά το ήμισυ. Τα αειφόρα συστήματα οδικού φωτισμού μειώνουν το κόστος συντήρησης κατά 60% με μηδενικό όγκο αποβλήτων που απορρίπτονται στις χωματερές.

    • Καθαρή κινητικότητα

      Καθαρή κινητικότητα

      Οι σταθμοί φόρτισης που ενσωματώνονται σε ψηφιακά συστήματα οδικού φωτισμού υποστηρίζουν τον στόχο της Πράσινης Συμφωνίας για ένα εκατομμύριο σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (EV) στην Ευρώπη έως το 2025. Η εξοικονόμηση ενέργειας από τις αποδοτικές ανακαινίσεις με συστήματα LED και ο ηλιακός οδοφωτισμός μπορεί να τροφοδοτήσει δεκάδες χιλιάδες ηλεκτρικά οχήματα (EV), χωρίς επιπλέον παραγωγή ενέργειας.