Προτάσεις

    Διαδώστε το μήνυμα της αειφορίας

    μικρογραφία βίντεο διαδώστε την πράσινη πρωτοβουλία

    Βιώσιμη επιχείρηση

     

    Η Signify έχει εγκαταστήσει με επιτυχία δεκάδες χιλιάδες συστήματα φωτισμού LED σε όλο τον κόσμο, με εκατομμύρια σημεία φωτισμού να είναι υπό διαχείριση.

    Η Signify πρωτοπορεί και σε θέματα βιωσιμότητας. Η Signify πέτυχε ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στις δραστηριότητές της τον Σεπτέμβριο του 2020 και έχει καταγραφεί ως ηγέτης του κλάδου στον δείκτη αειφορίας "Dow Jones Sustainability Index" για πέντε συνεχόμενα έτη.

    50,9 εκατομμύρια τόνοι

     
    CO2 θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν, εάν η ΕΕ αναβάθμιζε όλα τα σημεία φωτισμού

    188,6 TWh


    θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν ετησίως από την κατανάλωση ενέργειας

    59,7 δισεκατομμύρια ευρώ


    θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν ετησίως από τα κράτη μέλη της ΕΕ

    Οι τεράστιες και αναξιοποίητες δυνατότητες των LED


    Ο φωτισμός σπάνια αναφέρεται ευθέως στα σχέδια και στους χάρτες υλοποίησης της Πράσινης Συμφωνίας. Αλλά αναλογιστείτε αυτό το γεγονός: εάν η ΕΕ αναβάθμιζε σε LED και τα 2,3 δισεκατομμύρια σημεία φωτός που παραμένουν συμβατικά, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα θα μπορούσαν να μειωθούν κατά 50,9 εκατομμύρια τόνους ετησίως, το οποίο ισοδυναμεί με το έργο 2,3 δισεκατομμυρίων δέντρων.

     

    Η αλλαγή θα μπορούσε επίσης να δημιουργήσει εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας περίπου 188,6 TWh, αρκετή για να τροφοδοτήσει 51,8 εκατομμύρια νοικοκυριά ή 55,5 εκατομμύρια ηλεκτρικά αυτοκίνητα και να εξοικονομήσει στα κράτη μέλη περίπου 59,7 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

     


    Επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς τραυματισμούς και χωρίς ασθένειες, με έμφαση στη νοοτροπία για την πρόληψη των τραυματισμών.
    Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων μας αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα. Φροντίζουμε τους ανθρώπους μας – κάθε εργαζόμενος, συνεργάτης και επισκέπτης έχει δικαίωμα σε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον. Με συνεχείς προσπάθειες, τα ατυχήματα και οι ασθένειες που συνδέονται με την εργασία μπορούν να προληφθούν και πιστεύουμε ότι όλοι στον οργανισμό μας είναι συνυπεύθυνοι για την επίτευξη κορυφαίων επιδόσεων στην υγεία και στην ασφάλεια, στο χώρο εργασίας.

    Επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς τραυματισμούς και χωρίς ασθένειες, με έμφαση στη νοοτροπία για την πρόληψη των τραυματισμών.

    Πραγματικές πράσινες λύσεις


    Με το πρόγραμμα Green Switch της Signify, είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις και τους δήμους, των 27 κρατών μελών της ΕΕ, να υλοποιήσουν ό,τι έχουμε ήδη καταφέρει και να επιτύχουν ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα ενόψει του στόχου της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για το 2050.

    Συνεργαζόμαστε απευθείας με δήμους κάθε μεγέθους, για να κατευθύνουμε σωστά τη χρηματοδότηση της Πράσινης Συμφωνίας σε πραγματικές λύσεις που θα παρέχουν αξιόπιστα και πραγματικά αποτελέσματα. Τώρα είναι η ώρα να αναλάβετε δράση και το σημείο για να ξεκινήσετε είναι ο φωτισμός LED και ο έξυπνος φωτισμός από την Signify.

    Ο έξυπνος φωτισμός LED αποτελεί το κλειδί

    ο έξυπνος φωτισμός μπορεί να βοηθήσει

    Ο έξυπνος φωτισμός μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση της ενεργειακής κρίσης


    Ο ευκολότερος και ταχύτερος τρόπος για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης είναι η υιοθέτηση των συστημάτων φωτισμού IoT που βασίζονται σε LED.

    περιορισμός κλιματικής αλλαγής

    Θέλετε να περιορίσετε την κλιματική αλλαγή; Ξεκινήστε με τον φωτισμό

     

    Η μετάβαση σε φωτισμό LED μπορεί να μειώσει δραματικά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και είναι πολύ λιγότερο επεμβατική από τις αλλαγές σε άλλα συστήματα.

    αγώνας δρόμου για μηδενικές εκπομπές ρύπων

    Τι μάθαμε από το «Race to Zero» (Αγώνας δρόμου για μηδενικές εκπομπές ρύπων) της Signify


    Τα καταφέραμε. Για όσους από εσάς ξεκινούν τον δικό τους αγώνα δρόμου για μηδενικές εκπομπές, εδώ είναι μερικά πράγματα που μάθαμε στην πορεία.

    Η ώρα για δράση είναι τώρα — κάντε την αλλαγή σήμερα με το πρόγραμμα Green Switch