Προτάσεις

    Ακολουθήστε την πράσινη πορεία

    μικρογραφία βίντεο πράσινης πορείας

    Επιχείρηση για τους πολίτες και τον πλανήτη

     

    Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία παρέχει τώρα δισεκατομμύρια ευρώ στις επιχειρήσεις της ΕΕ για τη χρηματοδότηση έργων κατασκευής και ανακαίνισης, ώστε να επιτύχουν μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

    Οι έμπειροι σύμβουλοι και οι πάροχοι υπηρεσιών έχουν σημαντικό ρόλο στο έργο αυτό. Μπορούν να βοηθήσουν τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων των πόλεων να κατανοήσουν τις προκλήσεις και τις δυνατότητες χρήσης κεφαλαίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, για να κάνουν τις επιχειρήσεις τους να λειτουργούν προς όφελος των πολιτών και του πλανήτη, και όχι εναντίον τους.

    80% λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια


    που καταναλώνεται από τον φωτισμό LED σε σχέση με τον συμβατικό

    24,4 TWh


    εξοικονόμηση ετησίως με την αλλαγή του μισού φωτισμού της ΕΕ σε LED

    1,1 έτη απόσβεση


    για την αλλαγή όλου του φωτισμού της ΕΕ σε LED

    Ο φωτισμός LED προσφέρει άμεσα οφέλη


    Ο φωτισμός αντιπροσωπεύει μια εύκολα υλοποιήσιμη λύση στην επανάσταση για στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Με τη διαθέσιμη χρηματοδότηση της Πράσινης Συμφωνίας και την εξοικονόμηση κόστους που μπορεί να πραγματοποιηθεί από τη μετάβαση σε διαδραστικό φωτισμό LED, αποτελεί μονόδρομο.

     

    Με εξοικονόμηση ενέργειας έως και 80% σε σχέση με τον συμβατικό φωτισμό, τα διαχειριζόμενα συστήματα φωτισμού LED προσφέρουν αποδεδειγμένη απόδοση επένδυσης (ROI). Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας που σχετίζεται με το φωτισμό, μειώνει το ενεργειακό κόστος αλλά και τις εκπομπές CO2. Τα έργα οικοδόμησης και ανακαίνισης κτιρίων με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα δημιουργούν θέσεις εργασίας, βελτιώνουν τη ζωή των ανθρώπων και βοηθούν τον πλανήτη.

     


    Επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς τραυματισμούς και χωρίς ασθένειες, με έμφαση στη νοοτροπία για την πρόληψη των τραυματισμών.
    Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων μας αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα. Φροντίζουμε τους ανθρώπους μας – κάθε εργαζόμενος, συνεργάτης και επισκέπτης έχει δικαίωμα σε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον. Με συνεχείς προσπάθειες, τα ατυχήματα και οι ασθένειες που συνδέονται με την εργασία μπορούν να προληφθούν και πιστεύουμε ότι όλοι στον οργανισμό μας είναι συνυπεύθυνοι για την επίτευξη κορυφαίων επιδόσεων στην υγεία και στην ασφάλεια, στο χώρο εργασίας.

    Επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς τραυματισμούς και χωρίς ασθένειες, με έμφαση στη νοοτροπία για την πρόληψη των τραυματισμών.

    Ήμασταν στη θέση σας και τα καταφέραμε

     
    Η Signify αποτελέι πυλώνα στον δημόσιο φωτισμό σε όλο τον κόσμο. Είμαστε ευρέως αναγνωρισμένοι ως μια βιώσιμη εταιρεία, με τη δική μας πορεία και εμπειρία στο να γίνουμε μια εταιρεία με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα. Και αυτήν την εμπειρία και γνώση την μοιραζόμαστε μαζί σας. Ήμασταν στη θέση σας και τα καταφέραμε. Μπορούμε, επομένως, να δείξουμε σε εσάς και στις πόλεις που υπηρετείτε πώς να υλοποιήσετε και εσείς με επιτυχία τον στόχο σας.

    Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αναλάβετε δράση άμεσα και να δημιουργήσετε λύσεις στις οποίες μπορείτε να βασιστείτε μακροπρόθεσμα. Επιπλέον, μπορούμε να προωθήσουμε την εταιρεία σας, για να σας δώσουμε καλύτερη προβολή για τα εμβληματικά έργα στην περιοχή ή τη χώρα σας.

    Ο έξυπνος φωτισμός LED αποτελεί το κλειδί

    ακολουθήστε την πράσινη πορεία

    Ο φωτισμός είναι το κλειδί της Ευρώπης για την ανακαίνιση των κτιρίων

     

    Ο φωτισμός LED είναι ο πιο ευκολότερος και αποτελεσματικός τρόπος για να επιταχυνθεί ο ρυθμός της βιώσιμης ανακαίνισης των κτιρίων.

    ο έξυπνος φωτισμός μπορεί να βοηθήσει

    Ο έξυπνος φωτισμός μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση της ενεργειακής κρίσης

     

    Ο ευκολότερος και ταχύτερος τρόπος για την καταπολέμηση της ενεργειακής κρίσης είναι η υιοθέτηση των συστημάτων φωτισμού IoT που βασίζονται σε LED.

    περιορισμός κλιματικής αλλαγής

    Θέλετε να περιορίσετε την κλιματική αλλαγή; Ξεκινήστε με τον φωτισμό


    Η μετάβαση σε φωτισμό LED μπορεί να μειώσει δραματικά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και είναι πολύ λιγότερο επεμβατική από τις αλλαγές σε άλλα συστήματα.

    Η ώρα για δράση είναι τώρα — κάντε την αλλαγή σήμερα με το πρόγραμμα Green Switch