Προτάσεις

    Ηγηθείτε με φωτισμό LED

    Δημιουργήστε την κληρονομιά σας αναλαμβάνοντας δράση τώρα

     

    Οι πόλεις συμβάλλουν σημαντικά στη δημιουργία αερίων του θερμοκηπίου –περίπου το 70% του συνόλου των εκπομπών– αλλά αντιπροσωπεύουν επίσης τις μεγαλύτερες ευκαιρίες για αλλαγή.

    Οι δήμοι χρειάζονται βιώσιμες λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν σχετικά γρήγορα. Ο φωτισμός είναι ένας εύκολος και άμεσος τρόπος για να σημειώσετε πραγματική πρόοδο στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων και της βιωσιμότητας, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλετε στην άσκηση δημοσιονομικής ευθύνης.

    21.095 MWh


    ηλεκτρικής ενέργειας θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν σε μια πόλη 200.000 κατοίκων

    5.379 τόνοι


    εκπομπών CO2 θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν σε μια πόλη 200.000 κατοίκων

    6 εκατ. ευρώ


    θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν ετησίως από το κόστος της ενέργειας

    Ο φωτισμός LED μπορεί να καταπολεμήσει την κλιματική αλλαγή και να προσφέρει πολλά περισσότερα


    Σε μια πόλη 200.000 κατοίκων, η αλλαγή όλων των συμβατικών οδικών φωτιστικών σε LED θα μπορούσε να εξοικονομήσει έως και 21.095 MWh σε ηλεκτρική ενέργεια και 5.379 τόνους συνολικών εκπομπών CO2 ετησίως, που ισοδυναμεί με την ετήσια απορρόφηση σχεδόν 250.000 δέντρων. Με τη μετάβαση του δημόσιου φωτισμού σε LED, θα μπορούσατε να μειώσετε σημαντικά το αποτύπωμα άνθρακα της πόλης σας τον πρώτο χρόνο, ενώ εξοικονομείτε πάνω από 6 εκατομμύρια ευρώ ετησίως από το ενεργειακό κόστος.

     

    Τα οφέλη του έξυπνου φωτισμού LED δεν εξαντλούνται στα πλεονεκτήματα της βιωσιμότητας, υπάρχουν οφέλη και για τους κατοίκους της πόλης σας. Για να δώσουμε μόνο δύο παραδείγματα, ο έξυπνος φωτισμός LED κατά τη διάρκεια της νύχτας μπορεί να μειώσει τα τροχαία ατυχήματα έως και 30% και την εγκληματικότητα στους δρόμους έως και 21%.

     


    Επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς τραυματισμούς και χωρίς ασθένειες, με έμφαση στη νοοτροπία για την πρόληψη των τραυματισμών.
    Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων μας αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα. Φροντίζουμε τους ανθρώπους μας – κάθε εργαζόμενος, συνεργάτης και επισκέπτης έχει δικαίωμα σε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον. Με συνεχείς προσπάθειες, τα ατυχήματα και οι ασθένειες που συνδέονται με την εργασία μπορούν να προληφθούν και πιστεύουμε ότι όλοι στον οργανισμό μας είναι συνυπεύθυνοι για την επίτευξη κορυφαίων επιδόσεων στην υγεία και στην ασφάλεια, στον χώρο εργασίας.

    Επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς τραυματισμούς και χωρίς ασθένειες, με έμφαση στη νοοτροπία για την πρόληψη των τραυματισμών.

    Αξιοποιήστε με τον καλύτερο τρόπο τους πόρους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας


    Παρέχοντας δισεκατομμύρια ευρώ σε χρηματοδότηση στα κράτη μέλη της ΕΕ για να αναλάβουν άμεσα και δραστικά μέτρα για το κλίμα, η Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ αντιπροσωπεύει μια μοναδική ευκαιρία για να αποτελέσετε μέρος της πράσινης επανάστασης. Με το πρόγραμμα Green Switch, η Signify αποτελεί τον καλύτερο συνεργάτη για να σας βοηθήσει να αξιολογήσετε και να αξιοποιήσετε αποτελεσματικά τα κρατικά κεφάλαια τόνωσης και ανάκαμψης.

    Συμμετέχετε στο Green Switch και συμβάλλετε στη δραστική μείωση των επιπτώσεων της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

    Ο έξυπνος φωτισμός LED αποτελεί το κλειδί

    φτάνοντας στο σημείο καμπής

    Η παγκόσμια δράση για το κλίμα φτάνει σε οριακό σημείο;

     

    Διαθέτουμε την τεχνολογία για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, αλλά και τα κίνητρα και τις επιδοτήσεις. Υπάρχει όμως θέληση;

    η αρχή του ψηφιακού φωτισμού

    Η αρχή του ψηφιακού φωτισμού της πόλης

     

    Για να κάνετε την πόλη σας έξυπνη, γιατί να μην χρησιμοποιήσετε το δίκτυο φωτισμού που ήδη έχετε;

    τα led βοηθούν την Κίνα

    Ο έξυπνος φωτισμός LED προωθεί τους στόχους της Κίνας για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές


    Η στρατηγική "dual carbon" της Κίνας επιδιώκει να χρησιμοποιήσει τον φωτισμό για να κορυφώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου της χώρας έως το 2030 και να αποκτήσει ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα έως το 2060.

    Η ώρα για δράση είναι τώρα — κάντε την αλλαγή σήμερα με το πρόγραμμα Green Switch