Προτάσεις

    Σκοπός μας είναι να ξεκλειδώνουμε τις εξαιρετικές δυνατότητες του φωτός, για φωτεινότερη ζωή και για έναν καλύτερο κόσμο.  

    Signify είναι η νέα εταιρική επωνυμία της Philips Lighting. Ως παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα του φωτισμού, παρέχουμε στους πελάτες μας ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα, συστήματα και υπηρεσίες φωτισμού υψηλής ποιότητας. Μετατρέπουμε τις πηγές φωτός σε σημεία δεδομένων για τη σύνδεση περισσότερων συσκευών, τοποθεσιών και ανθρώπων μέσω του φωτός, συνεισφέροντας σε έναν ασφαλέστερο, πιο παραγωγικό και πιο έξυπνο κόσμο. 

     

    Η επιλογή του νέου ονόματος της εταιρείας μας προέρχεται από το γεγονός ότι το φως γίνεται μια έξυπνη γλώσσα, η οποία συνδέει και μετατρέπει νοήματα.

     

    Ανακαλύψτε περισσότερα για εμάς

    Τα προϊόντα, τα συστήματα και οι υπηρεσίες φωτισμού μας


    Η Signify βελτιώνει δημόσιους, εργασιακούς και οικιακούς χώρους. Τα προϊόντα, τα συστήματα και οι υπηρεσίες φωτισμού που διαθέτουμε δίνουν τη δυνατότητα στους πελάτες μας να απολαμβάνουν μοναδική ποιότητα φωτισμού, κάνοντας τη ζωή τους πιο ασφαλή και πιο άνετη, τις επιχειρήσεις και τις πόλεις πιο ενεργειακά αποδοτικές, πιο παραγωγικές και πιο ανθρώπινες, και δημιουργούν έναν πιο βιώσιμο κόσμο.

     

    Ανακαλύψτε τις προσφορές μας

    Η ηγετική θέση μας στην καινοτομία


    Η Signify έχει ηγετική θέση στην καινοτομία του φωτισμού LED και οδηγεί τις εξελίξεις στα συστήματα και τις υπηρεσίες φωτισμού.

     

    Η ηγετική θέση της Signify στον τομέα του συνδεδεμένου φωτισμού, την καθιστά ως την εταιρεία φωτισμού για το Internet of Things (IoT).1 Έχουμε συνδέσει περισσότερα από 64 εκατομμύρια σημεία φωτισμού.

     

    1 Διαβάστε την έκθεση Navigant IoT για την ηγετική θέση μας στον φωτισμό

     

    Ανακαλύψτε τις καινοτομίες μας

    Το πάθος μας για την αειφορία

     

    Η αειφορία βρίσκεται στην καρδιά της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας. Με το πρόγραμμα Brighter Lives Better World, θέτουμε φιλόδοξους στόχους για την αειφορία στα εισοδήματα και τις λειτουργίες. Βρισκόμαστε στην 1η θέση2 στον κλάδο μας όσον αφορά τον Δείκτη Αειφορίας Dow Jones.

     

    Από το 2017:

     

    • 95% βιώσιμη αλυσίδα προμηθειών
    • 77% βιώσιμα εισοδήματα
    • 80% ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές
    • 87% ανακυκλωμένα βιομηχανικά απόβλητα

     

    2 Ηγετική θέση στον κλάδο, στην κατηγορία «Ηλεκτρικά εξαρτήματα και εξοπλισμός», Δείκτης Αειφορίας Dow Jones – RobecoSAM

     

    Ανακαλύψτε την αειφορία

    Ελάτε να χτίσουμε το μέλλον μαζί


    Σας προσκαλούμε να γίνεται μέλος της ηγετικής ομάδας μας που μεταμορφώνει τον τομέα του φωτισμού. Θα συμμετάσχετε σε μια παγκόσμια ομάδα, όπου η απόδοση προέρχεται από τη διαφορετικότητα. Ελάτε να διαμορφώσουμε μαζί το μέλλον του φωτισμού στο Internet of Things και να συνεργαστούμε για ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Ελάτε μαζί μας και αξιοποιήστε τις δυνατότητές σας στην Signify.

     

    Εξερευνήστε καριέρες

    Τελευταία case studies

     

    Οι Υπηρεσίες Φωτισμού της Signify φροντίζουν τον φωτισμό σας, επιτρέποντάς σας να φροντίζετε την επιχείρησή σας. Ανακαλύψτε πώς οι πελάτες μας δημιουργούν αξία και επωφελούνται από τις προσαρμοσμένες Επαγγελματικές, Lifecycle και Διαχειριζόμενες Υπηρεσίες μας, σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών

     

    Προβολή όλων των case studies

    Ακαδημία Φωτισμού


    Η Signify Lighting Academy προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα εκπαιδευτικών πόρων για την προώθηση των γνώσεων φωτισμού. Τα εκπαιδευτικά υλικά φωτισμού παρέχονται από ειδικούς και επαγγελματίες φωτισμού παγκόσμιας κλάσης. Η αυτομάθηση δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη από ό, τι είναι τώρα. Να είστε φωτεινότεροι την ημέρα!

     

    Μπείτε στη Signify Lighting Academy

    Δελτία τύπου