RoadFocus Plus LED Cobra Head Family
La familia completa RoadFocus Plus presenta un diseño único patentado con un perfil minimalista, al tiempo que mantiene las características claves de la Cobra head. Listo para conectarse y disponible en 4 tamaños, RoadFocus Plus ofrece múltiples paquetes lumínicos con una eficacia líder en la industria y una gama completa de distribuciones ópticas.
Las luminarias RoadFocus vienen con un receptáculo de 7 pines y un controlador atenuable como estándar, lo que permite soluciones de iluminación conectadas. Como opción, RoadFocus también se puede pedir con el receptáculo universal Zhaga Book 18 y controladores D4i o SR para conectar sensores. Eso significa que puedes instalar tus luminarias hoy y agregar nodos y sensores a futuro, sin problemas.
Signify ofrece el sistema de gestión de iluminación Interact City y los nodos conectores para permitir la gestión, el seguimiento y el control en remoto de las luminarias RoadFocus. El “Outdoor Multisensor” permite la detección de movimiento y proporciona información a través de su sensor de temperatura y ruido proporcionando detalles de la situación en la vía, que beneficien la toma de decisiones.
Conoce más de interact City aquí