Sugerencias

    Innovación

    Innovación

    4,8 %


    de los ingresos por ventas invertido en I+D

    Más de 100


    colaboraciones con universidades

    Empresa n.º 1


    en iluminación para
    la IOT

    17 750


    patentes

    Nuestro liderazgo en innovación

     
    La innovación está en nuestro ADN. Desde los albores de la luz eléctrica, hemos sido los pioneros en muchas de las innovaciones de la industria. Nuestros investigadores desarrollaron la primera bombilla LED para sustituir las bombillas incandescentes de 60 W, además de la bombilla de menor consumo del mundo.

    Esta tradición sigue guiándonos

     

    Cada día nos esforzamos por dar mejor servicio a nuestros clientes con innovaciones revolucionarias, desde ”fórmulas de iluminación” que aumentan la calidad y la producción de diversos vegetales hasta luces que proporcionan una rápida conexión a Internet a través de Li-Fi. Pero no lo hacemos solos. Nuestra política de ”Innovación abierta” propicia nuestra colaboración con algunas de las principales universidades, instituciones de investigación y start-ups del mundo.

    Datos de banda ancha a través de la luz

     

    En 2018, Signify fue la primera empresa de iluminación del mundo en habilitar para Li-Fi las luminarias de oficina normales. Nuestra tecnología revolucionaria proporciona una conexión de banda ancha rápida y estable a través de ondas de luz. Es ideal en zonas donde no se puede usar Wi-Fi o donde la conexión inalámbrica es mala o inexistente.

     

    Descubre Li-Fi

    Te damos la bienvenida a la iluminación inteligente

     

    La plataforma de IOT Interact permite utilizar los sistemas de iluminación LED conectada y las redes de sensores integrados para aportar nuevos conocimientos, beneficios y servicios a nuestros clientes. Es la iluminación inteligente. Estamos desarrollando un ecosistema de IOT para nuestros socios, clientes y desarrolladores basado en la mayor red del mundo: la iluminación mediante LED conectada.

     

    Descubre más en interact-lighting.com

    Guiados por la luz

     

    En 2014 lanzamos nuestro sistema de posicionamiento interior, que utiliza luminarias que transmiten su ubicación a través de ondas de luz. Esto permite que los minoristas ofrezcan servicios basados en la ubicación para impulsar las ventas y la fidelidad del cliente.

     

    Descubre más en interact-lighting.com

    Luz para que los tomates sepan mejor

     

    Nuestros expertos en iluminación para horticultura han creado ”fórmulas de iluminación” especiales, adaptadas a los requisitos individuales de plantas y vegetales concretos. Estas fórmulas permiten a los agricultores mejorar la calidad, el sabor y la producción, a la vez que ahorran en costes operativos.

    Ilumina tu hogar de forma más inteligente

     

    En 2012 lanzamos Philips HUE, el líder mundial en sistemas de iluminación doméstica conectada. Ha crecido hasta convertirse en un ecosistema de productos que funcionan perfectamente con todas las plataformas principales de hogar conectado y con más de 750 aplicaciones. HUE puede despertarte por la mañana de forma más natural, darte energía y relajarte. Permite crear nuevas experiencias como sincronizar las luces con música, juegos y películas.

     

    Descubre más en Philips-Hue.com

    Nuestra gran estrella

     

    En 2011 ganamos L-Prize, un concurso con un premio de 10 millones de dólares por desarrollar una bombilla equivalente a 60 W que consumía menos de 10 W. Nuestra bombilla LED premiada inspiró la revolución de la iluminación mediante LED.

    En 2011 ganamos L-Prize, un concurso con un premio de 10 millones de dólares por desarrollar una bombilla equivalente a 60 W que consumía menos de 10 W. Nuestra bombilla LED premiada inspiró la revolución de la iluminación mediante LED.