Sugerencias

    Protección pura contra los virus y las bacterias

    La iluminación con rayos UVC tiene la energía para desinfectar el aire, las superficies y el agua

    La calidad del aire que respiramos y la limpieza de las superficies que tocamos tiene un efecto profundo en nuestra salud y bienestar. Estamos en riesgo de contraer y propagar virus y bacterias, en especial en áreas públicas concurridas, como oficinas, tiendas, escuelas, museos y transporte público. Usado extensamente por los científicos durante más de 40 años1, los rayos UVC es un desinfectante reconocido para el aire, las superficies y el agua. Todas las bacterias y los virus probados a la fecha responden a la radiación ultravioleta.2 Signify ha estado a la vanguardia de la tecnología ultravioleta para muchos años y tiene un historial comprobado de desarrollar innovadores productos y aplicaciones ultravioleta. En pruebas de laboratorio, nuestras fuentes de luz UV-C inactivaron el 99 % del virus SARS-CoV-2 sobre una superficie con un tiempo de exposición de 6 segundos.3

     

    Lea el anuncio

    Protección pura: desinfección del aire, las superficies y los objetos con iluminación UVC
    Comprobado

    Confianza


    35 años de experiencia en iluminación UVC y experiencia sólida en aplicación
    Efectiva

    Efectiva


    Todas las bacterias y virus analizados hasta la fecha responden a la desinfección con radiación UV-C.
    Rápida

    Rápida


    Desinfecta superficies y objetos en minutos.
    Versátil

    Versátil


    Se puede usar en varias aplicaciones, como oficinas, hospitales, tiendas, escuelas y transporte público.
    Desinfectar el aire y las superficies
    Desinfectar el aire y las superficies

    Precaución

    Las lámparas de UVC presentan un riesgo mínimo cuando las utilizan los profesionales quienes saben cómo usarlas. Deben proteger sus ojos y piel para evitar pequeño daño y lesiones graves a los ojos y la piel. Aconsejamos a los clientes que tengan cuidado cuando seleccionen equipo y busquen evidencia de pruebas de terceros, así como un certificado de materiales de dispositivos y componentes eléctricos de organizaciones reconocidas, como NSF, UL, CSA, DVGW-OVGW u otros requisitos internacionales, según corresponda.
     

    En este momento, ninguna de nuestras lámparas de UVC se certifican o prueban según todas las leyes pertinentes como dispositivo médico y, como tal, Signify y cualquier otra compañía del grupo no los destinan para usar como dispositivos médicos en ningún lugar del mundo.
     

    Informe EPA, "Crear reemplazos para mayor protección contra los lanzamientos biológicos y químicos transportados por aire", pág. 56 

    Fluencia (dosis UV) requerida para lograr la desactivación del registro creciente de bacterias, protozoos, virus y algas modificada, actualizada y expandida por Adel Haji Malayeri, Madjid Mohseni, Bill Cairns y James R. Bolton. Con aportaciones anteriores de Gabriel Chevrefils (2006) y Eric Caron (2006), con revisión entre homólogos de Benoit Barbeau, Harold Wright (1999) y Karl G. Linden

    Los datos facilitados por los laboratorios NEIDL (National Emerging Infectious Diseases Laboratories) de la Universidad de Boston, que se han recopilado a partir de un experimento de laboratorio dirigido por el Dr. Anthony Griffiths (profesor asociado de Microbiología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston) y su equipo en las instalaciones de NEIDL (datos que serán objeto de una próxima publicación científica de la Boston University) muestra que las fuentes de luz UV-C de Signify que irradiaron una superficie con material inoculado con SARS-CoV-2 (el virus que provoca la enfermedad de la COVID-19) a una dosis de UV-C de 5 mJ/cm2 (tiempo de exposición de 6 segundos) consiguieron una reducción del 99 % del virus SARS-CoV-2 presente en dicha superficie. En este estudio se determinó que una dosis de UV-C de 22 mJ/cm2 consigue una reducción del 99,9999 % del virus SARS-CoV-2 en esa superficie (tiempo de exposición de 25 segundos). Las variables del estudio están disponibles previa solicitud.