Este programa de sostenibilidad Brighter Lives, Better World 2025 tiene cuatro pilares importantes:
1. Reducir las emisiones a lo largo de nuestra cadena de valor hasta alcanzar los objetivos del Acuerdo de París en 2025, en lugar de 2031, contribuyendo a limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C con respecto a la época preindustrial.
2. Duplicar el porcentaje de nuestros ingresos circulares hasta el 32%. Esto representa los ingresos procedentes de productos, sistemas y servicios diseñados para una economía circular, como nuestro innovador modelo Light as a Service o nuestras luminarias impresas en 3D.
3. Duplicar nuestros ingresos de "Brighter Lives" hasta el 32%. Esto incluye los ingresos procedentes de la iluminación para aumentar la disponibilidad de alimentos, la seguridad y la salud y el bienestar.
4. Duplicar nuestro compromiso con la diversidad y la inclusión y duplicar el porcentaje de mujeres en puestos de liderazgo hasta el 34%.
No es el momento de ser complacientes, hay trabajo que hacer para alcanzar nuestros objetivos. Pero si fijamos altos niveles de ambición, trabajando juntos y compartiendo nuestras experiencias, creo que los objetivos de Signify, y los del mundo, se pueden alcanzar. Al fin y al cabo, depende de todos nosotros ganar esta carrera hacia las cero emisiones.