Recibe las últimas noticias y actualizaciones
Sugerencias

    La iluminación sostenible que encaja con tu marca

    3 razones para elegir iluminación impresa en 3D

    La iluminación que encaja con tu marca

    La iluminación que encaja con tu marca

     

    Crea o co-crea una buena iluminación que realce la experiencia de marca

    La elección más sostenible

    La elección más sostenible

     

    Diseñadas para la Economía circular. Fabricadas con materiales 100% reciclables

    Imprime sólo cuando las necesites

    Imprime sólo cuando las necesites

     

    Tiempos de entrega rápidos, también para grandes cantidades. Elimine los costes de almacenaje

    Crea tu propio diseño

     

    Crea y personaliza tu iluminación decorativa o funcional con el intuitivo configurador online. Eligiendo el modelo, color, opacidad y textura, puedes dar forma a una identidad singular para una experiencia de cliente sin par.

     

    Nuestras luminarias impresas en 3D están fabricadas con policarbonato 100% reciclable.

     

    Empieza a configurar ahora

    La personalización paso a paso

    1

    Define la forma, el tamaño y el material


    Con una amplia selección en formatos y materiales consigue que tu luminaria destaque
    2

    Selecciona la textura y el patrón

     

    ¿Lineas, tejidos, ranuras tecnológicas, o un acabado normal? Todo es posible

    3

    Decide los detalles de iluminación


    Elija el flujo de salida de luz correcta, el driver adecuado, las ópticas y otras opciones para tu luminaria
    4

    Pulsa el botón, y entrega rápida


    Finalmente, confirma tu diseño e imprimiremos y entregaremos - de forma rápida, cómoda y fiable.

    Embárcate en una experiencia inmersiva de iluminación impresa en 3D


    En Signify, estamos transformando la industria de la iluminación con una nueva tecnología revolucionaria que le permite crear luminarias a personalizadas a una fracción del costo de la iluminación a medida. El video muestra ejemplos de cómo lucen las luminarias en diferentes ambientes y un primer plano del proceso de impresión que nos permite fabricar con materiales sustentables, a gran escala y en todo el mundo.

     

    Aprende más

    ¡Su elección de iluminación más sostenible y hermosa!

     

    Su elección de iluminación LED ya tiene un impacto positivo significativo en sus objetivos de sostenibilidad. La iluminación impresa en 3D de Signify lo ayudará a generar aún más impacto. Nuestros productos están diseñados para una economía circular y tienen una menor huella de carbono.

    100% hecho para una economía circular

    100% hecho para una economía circular

     

    Nuestras luminarias impresas en 3D están impresas con un policarbonato 100% reciclable y están diseñadas para ser completamente reutilizadas al final de su vida útil, evitando el desperdicio de material. En comparación con las luminarias tradicionales, nuestros diseños circulares e innovadores e inteligentes no utilizan pintura, menos piezas y menos tornillos.

    Impreso en 3D localmente y bajo demanda

    Impreso en 3D localmente y bajo demanda

     

    Fabricamos localmente lo que reduce las distancias de transporte de materiales, piezas y productos finales. Solo lo imprimimos cuando lo necesita para evitar un gran almacenamiento de stock. Debido al peso ligero del policarbonato, se utiliza menos energía durante el transporte. Esto reduce drásticamente las emisiones de CO2.

    Reduce la huella de CO2 hasta en un 75%

    Reduce la huella de CO2 hasta en un 75%

     

    En comparación con los métodos tradicionales de producción de fundición a presión de aluminio, la impresión 3D requiere mucha menos energía y material. Esto le brinda una reducción de hasta un 75% en su huella de carbono. Junto con la huella de transporte reducida y el uso estándar de luces LED, las luminarias impresas en 3D son la opción más eficiente desde el punto de vista energético.

    Inspírate con nuestros últimos proyectos sostenibles

    Aeropuerto de Copenhangen

    Aeropuerto de Copenhangen
     

    Ubicación: Copenhangen, Dinamarca

    En colaboración con Signify, el aeropuerto de Copenhangen decidió reemplazar 250 downlights convencionales con los Downlights GreenSpace hechos a medida e impresos en 3D con PerfectFit de Philips.

    Tienda Praxis

    Tienda Praxis

     

    Ubicaciones: Wijtchen, Holanda

    Las creaciones de iluminación a medida hacen posible un diseño único de Praxis con más de 3.600 luminarias LED instaladas durante una extensa operación de reemplazo en 30 tiendas minoristas.

    Marks & Spencer

    Marks & Spencer

     

    Ubicación: Manchester, Reino Unido

    Con 11.000 luminarias impresas en 3D, M&S mejoró el rendimiento de su tienda para generar importantes ahorros de energía.

    ¿Listo para diseñar su próximo proyecto?

    Diséñalo tu mismo, ¡Es muy fácil!

    Diséñalo tu mismo, ¡Es muy fácil!

     

    Personaliza según tus deseos con una gran selección de formas, materiales, colores y tamaños.

    Co-crea con nuestro equipo de diseño

    Co-crea con nuestro equipo de diseño

     

    ¿Tienes una petición especial? Permite que nuestro equipo de diseño te ayude a alinear el diseño con tu marca.

    ¿Eres un consumidor que busca luminarias impresas en 3D?

    ¿Eres un consumidor que busca luminarias impresas en 3D?

     

    Personaliza tus deseos con una gran variedad de formas, materiales, colores y tamaños.

    Obtenga una muestra de luminaria impresa en 3D