La luz natural es algo tan cotidiano que, a menudo, ni siquiera nos damos cuenta de lo importante que es para nosotros. La exposición a las cantidades correctas de luz durante el día, así como los colores y la dinámica de la naturaleza, afectan notablemente a nuestro estado de ánimo, a los niveles de energía, a la comodidad, a la calidad del sueño y a nuestra salud y bienestar en general.
En promedio, pasamos más del 90 % del tiempo en interiores, donde no conseguimos la cantidad y calidad de luz adecuadas para sentirnos felices y sanos.
La solución de iluminación NatureConnect de Signify se basa en los principios de diseño biofílico testados para volver a conectarnos al mundo exterior. Imita los patrones de la luz natural en interiores para crear entornos saludables, motivadores y atractivos.
Mejora la implicación y la satisfacción en el lugar de trabajo, a la vez que estimula la interacción y la colaboración
La solución de iluminación NatureConnect combina varias luminarias LED con un control de la iluminación avanzado para una experiencia inmersiva completamente natural.
NatureConnect utiliza contenido avanzado y control de iluminación intuitivo, para que puedas crear experiencias inmersivas que se adapten a tus necesidades exactas.
El modo Ritmo Diario proporciona una iluminación dinámica que siga el ritmo diario de la luz natural. Se adapta automáticamente, asegurando la luz adecuada en cada momento del día.
Se pueden seleccionar diferentes escenas de iluminación a través de la interfaz de usuario, para adaptar el espacio a las distintas necesidades y actividades.
NatureConnect se ajusta perfectamente a cualquier entorno profesional en interior.
Oficinas
Crea un entorno de trabajo atractivo y confortable.
Hoteles
Crea una experiencia única a través de un ambiente atractivo y acogedor.
Asistencia sanitaria
Crea un ambiente óptimo para las personas que pasan largos periodos de tiempo en espacios de interior.
Nos encantaría poder ayudarte a través de los siguientes servicios gratuitos.
Gafas de realidad virtual
Ver es creer. ¿Sientes curiosidad por experimentar los beneficios de la luz natural en interiores mediante realidad virtual?
Análisis del caso de estudio
Generalmente, NatureConnect tiene un retorno de la inversión de 6-18 meses. ¿Quieres conocer tu ROI?
Análisis de la luz natural
Hay muchos factores que influyen en la calidad de la iluminación. ¿Quieres que un experto analice la calidad de tu iluminación?